StarTech.com

1 HE Rackmount LCD Konsole - 17in Monitor - 1080p

Steuern Sie Ihren Server mit einer Full HD-KVM-Konsole dank eines praktischen 2-Port-USB-Hubs an der Vorderseite

Produkt-ID: RKCONS17HDEU

  • Leichter Zugang zu Peripheriegeräten dank 2-Port-USB-Hub an der Vorderseite
  • Maximaler Bildschirmplatz mit Unterstützung für High Definition-Auflösungen von bis zu 1080p
  • Mühelose Systemintegration dank integriertem 1-Port-KVM-Modul
Sehen Sie mehr
  • 1U-Rackmontagebauweise
  • Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und niedrigem Stromverbrauch
  • Sicherheitsfunktionen sind u. a. Anschlusssperre und automatisches Scannen
  • On-Screen-Display (OSD)-Steuerung und LED-Anzeigen für einfache Überwachung
  • Integrierte USB A-Anschlüsse unterstützen kabellose Tastatur/Maus oder Tastatur-/Maus-Kombikits
  • Integrierte Standard-US-Tastatur mit 106 Tasten und Touchpad
  • Solide Stahlbauweise für maximale Strapazierbarkeit
1.390,99 € EUR ohne USt
1.655,28 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzeigegröße 17in
Audio Nein
Blendentyp Active Matrix-TFT-LCD
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 1
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB und PS/2
PC-Videotyp DVI+VGA
Reihenschaltung Ja
Schlüsselsperre Ja
U-Höhe 1U
Leistung
Bildschirmformat 16:9
Blickwinkel 140° (H), 120° (V)
Farbtiefe 8-Bit, 16,7 Mio. Farben
Helligkeit 300 cd/m²
IP-Steuerung Nein
Kontrastverhältnis 650:1
Max. Anzahl von Benutzern 1
MTBF 50.000 Stunden
Pixel Pitch-Unterstützung 0.264 x 0.264 mm
Reaktionszeit 2ms
Unterstützte Auflösungen Up to 1920 x 1080
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - DVI-I (29-polig)
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN)
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Diese Konsole für die Rackmontage unterstützt nur DVI-D-Signalisierung (digital). Für optimale Ergebnisse wird die Verwendung von DVI-D-Kabeln bei allen Verbindungen empfohlen. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn Sie Hilfe bei der Identifizierung der richtigen Kabel benötigen.
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 4.17 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.7 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 23.35
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Strapazierfähiger Stahl
Max. Montagetiefe 1000 mm [39.4 in]
Min. Montagetiefe 504 mm [19.8 in]
Produktbreite 44 cm [17.3 in]
Produktgewicht 9.3 kg [20.5 lb]
Produkthöhe 4.4 cm [1.7 in]
Produktlänge 47 cm [18.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 19.8 cm [7.8 in]
Package Length 77.5 cm [30.5 in]
Package Width 56.8 cm [22.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 18.2 kg [40.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1U-Rack-Konsole
1 - Satz, Montageschienen
2 - Erweiterte Slotbleche
2 - Kurze Slotbleche
2 - Kurze-Slotblechbefestigungen
2 - Schlüssel
1 - 1,8 m PS/2-VGA-KVM-Kabel
1 - 1,8 m USB A-A-Kabel
6 - #6-32x6-Senkkopfschrauben
6 - M4x5-Schrauben
1 - Netzadapter
1 - Netzkabel
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

1HE 17
RACKCOND1701
1HE 17" Breitbild LCD Konsole zur Rack-montage

Server-Geräte von einer zentralen, KVM-integrierten Konsole überwachen und steuern, in praktischer Doppelschienen-Konsoleneinschub-Konstruktion

1.738,99 € ohne USt
2.069,40 € mit USt

Zubehör