StarTech.com

43cm tiefer belüfteter Server Raum Fachboden zur Wandmontage

Zur Wandmontage und Aufbewahrung Ihrer nicht im Rack befestigten Server-, Netzwerk- oder AV-Geräte 17 Zoll (43cm) tiefes, belüftetes Geräteregal f. Wandmont.

Produkt-ID: WALLSHELF

  • Langlebige Konstruktion aus massivem Stahl
  • Belüfteter Fuß für erhöhte Luftzufuhr
  • Montagelöcher im Abstand von 16 Zoll für Standard-Leichtbauwände
Sehen Sie mehr
  • Vier vorgeschnittene Kabellöcher mit Buchsen - 2 x 1" (25,4 mm), 2 x 2,4" (60 mm)
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
179,99 € EUR ohne USt
214,19 € EUR mit USt

Überblick

Das 17 Zoll tiefe belüftete Geräte-Wandmontageregal WALLSHELF ist eine kostengünstige und langlebige Lösung für die Befestigung nicht einbaufähiger Geräte an der Wand Ihres Server-Raums.

Das Wandmontageregal ist eine Lösung in Industriequalität mit einem Design aus massivem Stahl und im Abstand von 16 Zoll angebrachten Montagelöchern (für Standard-Leichtbauwände). Es verfügt über eine Gesamtbelastbarkeit von bis zu 91 kg. Für einfaches Kabelmanagement beinhaltet das Regal vier vorgeschnittene Kabellöcher mit Kabeldurchführungen, sodass Sie Ihre Netzwerk-, Stromversorgungs-, Bildschirm- oder sonstige Verkabelung je nach Bedarf einfach verlegen können.

Wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Zwei 1"- und zwei 2,4"-Kabelkanalöffnungen für die Verkabelung ermöglichen sogar das Verlegen größter Video- oder Stromkabel
  • Regaleinheit aus massivem Stahl bietet maximale Langlebigkeit bei der Aufbewahrung von Server-/Netzwerkgeräten ohne Standard-Rack-Montage
  • Dank einer Tragkraft von 91 kg werden mühelos verschiedene Arten von Servern, Netzwerk- und AV-Geräten sowie Bildschirme gehalten

Anwendungen

Aufbewahrung von Geräten in Rechenzentren und Server-Räumen

Montage und Aufbewahrung sperriger AV-Geräte an der Wand

Wandmontage von Switches und Broadcast-Systemen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Rahmentyp Open Frame
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 90.7 kg [200.4 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Interne Breite 514.4 mm [20.2 in]
Interne Tiefe 428.6 mm [16.9 in]
Produktgewicht 8 kg [17.6 lb]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 9.1 kg [20.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Belüftetes Wandmontageregal
4 - Verschlusskappen
4 - Schnappbuchsen

Zertifikate

Verwandte Produkte

8HE 19
RK812WALLO
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - 30cm Tief

Befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 8U Rack für Wandmontage

161,99 € ohne USt
192,77 € mit USt
19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl
RK119WALLV
19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl

Befestigen Sie ein Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgerät senkrecht mit diesem 1U Rack für Wandmontage

55,99 € ohne USt
66,63 € mit USt
2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack
RK219WALLV
2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack

Befestigen Sie ein Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgerät senkrecht mit diesem 2U Rack für Wandmontage

66,99 € ohne USt
79,72 € mit USt
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3 HE 19" Wandmontage Rack zur vertikalen Montage

Befestigen Sie Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte senkrecht mit diesem 3U Rack für Wandmontage

79,99 € ohne USt
95,19 € mit USt
4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz
RK419WALLV
4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz

Befestigen Sie Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte senkrecht mit diesem 4U Rack für Wandmontage

100,99 € ohne USt
120,18 € mit USt
1 HE 19
WALLMOUNTH1
1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des Geräts.

27,99 € ohne USt
33,31 € mit USt
2 HE 19
WALLMOUNTH2
2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

39,99 € ohne USt
47,59 € mit USt
4 HE 19
WALLMOUNTH4
4 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).

48,99 € ohne USt
58,30 € mit USt
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel
WALLMOUNT6
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel

Befestigen Sie Netzwerk-Geräte und flache rackmontierbare Geräte mit diesem 6U Rack für Wandmontage.

66,99 € ohne USt
79,72 € mit USt