Switch Selector Automático HDMI de 4 Puertos con Chasís de Aluminio y MHL - Conmutador 4K 30Hz

Conmutación entre cuatro fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI, con soporte para resoluciones MHL y de video de hasta 4K

ID del Producto: VS421HD4K

  • Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones Ultra HD 4K
  • La caja de aluminio macizo garantiza que se mantiene en una posición fija
  • Sencillo funcionamiento, gracias a la conmutación automática de 4 puertos
Su precio
$99,99USD

El conmutador HDMI 4K de 4 puertos, modelo VS421HD4K, permite el uso compartido de una pantalla o un proyector con cuatro dispositivos fuente equipados con audio / video HDMI. El conmutador incluye cuatro entradas independientes, cada una de las cuales es compatible con la resolución 4K y el audio de sonido envolvente 7.1.

Este conmutador de 4 puertos también es compatible con MHL en el puerto de entrada HDMI 1, lo cual permite la salida de vídeos de dispositivos móviles equipados con MHL, como las tabletas y smartphones Samsung Galaxy.

Impresionante calidad de imágenes con resolución 4K

Resulta asombroso cómo este conmutador de vídeo mantiene la calidad de imágenes Ultra HD. 4K es compatible con lo último en dispositivos audiovisuales y ofrece una resolución cuatro veces superior a la de 1080p. Además, dado que este conmutador es retrocompatible con la resolución 1080p de alta definición, se garantiza que las imágenes de cualquier fuente de vídeo se verán fantásticas en el caso de pantallas de señalización digital.

La caja de aluminio macizo garantiza que se mantiene en una posición fija

Fabricado con aluminio macizo, el conmutador HDMI es duradero y lo suficientemente pesado para evitar que la unidad se mueva o se deslice cuando los cables HDMI conectados se muevan o se golpeen. Además, dado que ocupa poco espacio, es más fácil integrar el conmutador en cualquier sala de juntas, aula, espacio de cine en casa, o al utilizarlo con pantallas de señalización digital.

Sencillo funcionamiento, gracias a la conmutación automática y EDID

Este conmutador garantiza un funcionamiento sencillo, gracias a la función de conmutación automática, la cual detecta y selecciona inmediatamente cualquier nuevo dispositivo conectado. La conmutación automática facilita la colaboración al desplazarse entre estudiantes o colegas de trabajo, ya que permite el fácil uso compartido de un proyector entre varios dispositivos fuente, en un entorno de sala de juntas o aula. El conmutador VS421HD4K también permite el funcionamiento manual, mediante el mando a distancia por infrarrojos (IR) incluido, o bien mediante el uso directo del panel de conmutación integrado en la parte frontal del dispositivo.

El conmutador también ahorra tiempo durante la configuración con emulación EDID, ya que garantiza que todas sus configuraciones nativas, como las de resolución y tasa de barrido, estarán comunicadas entre su pantalla y las fuentes de video. La emulación EDID maximiza la compatibilidad de su pantalla 4K, además de garantizar una práctica instalación plug-and-play.

El modelo VS421HD4K está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

  • Comparta un televisor o un proyector 4K con cuatro fuentes diferentes de vídeo 4K
  • Colabore al desplazarse, con colegas de trabajo, mediante la conexión de varios usuarios a una misma pantalla y conmutar entre sus distintos dispositivos de entrada
  • Utilícelo en el caso de pantallas para señalización digital, a fin de mostrar las imágenes de varios dispositivos fuente en diferentes momentos
  • Utilícelo en su sala de cine en casa para conectar cuatro dispositivos audiovisuales a un televisor, como reproductores Blu-ray, decodificadores de cable o de satélite, así como ordenadores

La ventaja de StarTech.com

  • Aproveche el vídeo 4K (Ultra HD) con este multiplicador HDMI 4K que le permite aprovechar hoy mismo pantallas y dispositivos con lo último en tecnología de imagen
  • Asegúrese de que el conmutador se mantenga en una misma ubicación. A diferencia de multiplicadores que cambian de lugar debido a los tirones de los cables HDMI, la caja VS421HD4K está fabricada con aluminio macizo que la mantiene fija en una misma ubicación.
  • Funcionamiento sencillo, gracias a la conmutación automática y la emulación EDID

Referencias de Distribución

  • Ingram Chile 2853012
  • UPC 065030859653

Especificaciones

Warranty Information Warranty 2 Years
Características Físicas Peso del Producto 9,9 oz [280,0 g]
Color Negro
Tipo de Gabinete Aluminio
Longitud del Producto 5,5 in [13,9 cm]
Ancho del Producto 3,3 in [85,0 mm]
Altura del Producto 0,6 in [14,0 mm]
Conector(es) 4 - Conector A HDMI (19 pines)
1 - Conector B HDMI (19 pines)
Contenido de la Caja 1 - Incluido en la Caja Conmutador HDMI 4K de 4 puertos
Cable infrarrojo (IR)
Mando a Distancia
Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
Hardware Cantidad de Puertos 4
Entrada A/V HDMI
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Estándares Industriales HDMI 1.4
Indicadores 1 - Indicadores LED LED de alimentación
4 - Indicadores LED Indicador LED de puerto seleccionado (1 / 2 / 3 / 4)
Información de la Caja Peso (de la Caja) del Envío 18,7 oz [530,0 g]
Longitud de la Caja 8,5 in [21,6 cm]
Ancho de la Caja 5,8 in [14,7 cm]
Altura de la Caja 2,0 in [52,0 mm]
Rendimiento Video Revision MHL 2.0
Resolución Digital Máxima 4K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Pantalla Plana Soportada
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Requisitos Ambientales Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad 5% a 90%
Requisitos de Energía Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Corriente de Entrada 1 A
Tensión de Salida 12V DC
Alimentación de Salida 3 A
Polaridad Central Positivo
Consumo de Energía 36

Accesorios

SVA5M3NEUA

Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

Su precio
$19,99USD

Controladores y Descargas

Consulte a un asesor técnico.

Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.

Chat en Línea (opens in new window)

Manual:

Ficha Técnica

Soporte de Productos

Consulte a un asesor técnico.

Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.

Chat en Línea (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Volver al inicio
Espere...