Sabemos que la fiabilidad fundamental y maximizar la disponibilidad operativa es para los profesionales de informática. Los productos de StarTech.com experimentan rigurosas pruebas que tienen como resultado una tasa de fiabilidad del 98,2 %. Además, están respaldados con garantías líderes de la industria para garantizar que nunca lo decepcionen.
La compatibilidad y la fiabilidad están demostradas mediante nuestras numerosas certificaciones de la industria y asociaciones con organizaciones líderes, todas respaldadas con soporte técnico gratuito preventa y posventa. Las siguientes son algunas de las principales asociaciones de tecnología registradas y de la industria a las que pertenece StarTech.com:
StarTech.com ha estado continuamente registrada como una organización ISO9001 desde mayo de 1998 y actualmente está registrada para la norma ISO9001:2015. Obtenga más información aquí.
StarTech.com ISO 9001 Certificates (PDF):