Control Serie - Software de Aplicación para Dispositivos Serie por iOS, Android y Navegador Chrome

Descargue y gestione con facilidad sus dispositivos serie

Descargue el software de control de dispositivos serie de StarTech.com desde Apple App Store, o Google Play™ Store.

Logotipo de Apple App Store

Logotipo de Google Play App Store

Puede descargar el manual de dicho programa de control serie de StarTech.com AQUÍ

Este software de aplicación de dispositivos serie es una aplicación para dispositivos móviles para iOS, y Android™. Le permite fácilmente asignar comandos y crear una interfaz de control ajustada a su aplicación de dispositivos serie específica.

La aplicación funciona como una consola serie convencional, a fin de poder utilizarla para conectar y controlar casi cualquier dispositivo serie con capacidad Telnet. Además, está diseñado para comunicarse con productos serie de StarTech.com compatibles (por ejemplo, NETRS232, NETRS2321P, NETRS232485, NETRS232485W e ICUSBANDR232).

Esta aplicación le ofrece control práctico y avanzado de dispositivos serie, lo cual la convierte en una aplicación indispensable para smartphones y tablets. Además, le evita los gastos y el tiempo necesarios para la codificación de una interfaz propia o la contratación de un codificador que la cree.

Amplía la capacidad de su servidor de dispositivos serie a IP

Esta versátil aplicación funciona con casi cualquier dispositivo controlado por datos serie, cuando está conectada a uno de los siguientes productos serie a través de IP o serie a través de USB: 

Integra la compatibilidad para ajustar los valores de configuración serie más comunes, como las velocidades de baudios o las direcciones IP, sin tener que utilizar una interfaz basada en un navegador web.

También puede utilizar la herramienta de importación y exportación para guardar todos sus valores de configuración y acceder a ellos en otro momento, incluso desde otro dispositivo. Puede fácilmente configurar, guardar y sincronizar los valores de datos serie con tan solo pulsar unos botones. 

Imagen de ejemplo de una página de la aplicación, en la que se muestran varios valores configurables

Funciona con otros productos serie conectados en red

Además de ser una magnífica ampliación de sus modelos NETRS232, NETRS2321P, NETRS232485, NETRS232485W, ICUSBANDR232, la aplicación de datos serie funciona con otros dispositivos serie conectados en red compatibles con Telnet. Ahora es posible conectar y controlar casi cualquier dispositivo serie, de forma práctica, a través de su smartphone o tablet.

Imagen de ejemplo en que se muestra una lista de páginas creadas con la aplicación

Facilita y agiliza el control de sus dispositivos serie

Esta aplicación para Android e iOS le ofrece acceso rápido y práctico a sus dispositivos controlados por datos serie. Las posibilidades de personalización son infinitas y cada configuración se puede ajustar a su aplicación específica. Con la aplicación se puede:

  • Emitir sus propios comandos de consola serie o recuperar comandos de una base de datos previamente rellenada
  • Crear y modificar su propia biblioteca de comandos de consola o páginas de control personalizadas
  • Combinar botones, controles deslizantes, conmutadores y demás, con el fin de crear una interfaz moderna de usuario personalizada para sus dispositivos
  • Configurar eventos y acciones basadas en las respuestas de sus dispositivos
  • Editar los comandos HEX y ASCII

La aplicación le permite evitar las molestias y ahorrarse el tiempo que conlleva controlar sus dispositivos serie con métodos convencionales (por ejemplo, mediante el uso de un complicado paquete de software de otro fabricante).

Imagen de ejemplo en que se muestra una interfaz creada para el control de las luces y el volumen en una sala de juntas

Guarde sus valores de configuración y acceda a ellos desde varios dispositivos

Con su servicio integrado de importación y exportación, puede guardar y exportar todos sus valores de configuración, a fin de poder acceder a ellos desde distintos dispositivos móviles.

Imagen de ejemplo de una página de la aplicación, en la que se muestran las funciones de importación y exportación

Las funcionalidades de importación y exportación facilitan guardar sus valores de configuración, interfaces y bibliotecas de control, y luego importar dichos valores en varios dispositivos. Puede ahorrarse tiempo y evitar las molestias de tener que introducir repetidas veces los datos, cada vez que acceda a su dispositivo móvil.

Filtros
Remover
Espere...
Back to top