Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador de Vídeo Externo Conversor USB a DVI - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1680x1050

ID del Producto: USB2DVIMM6

Conecte una pantalla DVI mediante una solución integral de extensión de escritorio con múltiples monitores a través de un puerto USB

Características
  • Rendimiento óptimo con resolución 1680x1050; ideal para utilizar con monitores de 20 a 22 pulgadas o más pequeños

  • Cables USB y DVI incorporados

  • Instalación sencilla

Más Características . . .
  • No requiere adaptador de corriente

  • Soporta adaptadores DVI a VGA o DVI a HDMI

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO AMAZES LIFES
INGES ESPES
Disponible en
141,99 € EUR sin IVA
170,39 € con IVA

ID: USB2DVIMM6

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El Cable Adaptador de vídeo Externo USB a DVI (USB2DVIMM6) ofrece una solución simple para conectar múltiples monitores, transformando un puerto USB 2.0 en una conexión de vídeo DVI. Este Adaptador de Pantalla USB de 6 pies constituye una solución completa lista para usar inmediatamente pues trae los cables necesarios para la conexión incorporados en el adaptador. Simplemente instale los controladores y conéctelo a su ordenador y a la pantalla Gracias a los cables incorporados, la instalación del USB2DVIMM6 es más fácil y se evitan los inconvenientes ocasionados por olvidarse algún cable

En lugar de abrir el ordenador para instalar una tarjeta de vídeo especializada que permita alojar una configuración de múltiples pantallas, utilice el USB2VGAMM6 que al funcionar como una tarjeta de vídeo USB externa le ahorrará tiempo e inconvenientes.

Se pueden utilizar múltiples adaptadores USB2DVIMM6 (hasta 5 en total) en un sólo sistema con el fin de proveer varias pantallas duplicadas o escritorios expandidos – una opción eficaz, económica y conveniente que permite conectar varios monitores VGA en prácticamente cualquier ordenador portátil o de escritorio.

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Este cable multifunción permite colocar el gabinete detrás de su monitor obteniendo un espacio de trabajo más limpio y ordenado
  • Este dispositivo totalmente externo constituye una simple solución de expansión que permite evitar el costo y las molestias de actualizar la tarjeta de vídeo interna de su sistema
  • Los controladores WHQL certificados ofrecen una instalación fácil y simple en sistemas operativos Windows - se instalan automáticamente cuando el sistema se encuentra conectado a internet
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 (Aero 3D interface supported)
Apple® OSX El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Chrome OS v51
Ubuntu 16.04, 14.04

Aplicaciones
  • Permite expandir o duplicar la imagen que se muestra en la pantalla del ordenador existente
  • Permite ejecutar múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, como por ejemplo usar una pantalla para revisar el correo electrónico y otra para trabajar en un documento
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-165
Memoria 16MB RAM
Señal de Salida DVI-D (DVI Digital)
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
MTBF 59.000 horas
Resolución Digital Máxima 1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits
Resoluciones Admitidas Widescreen (16/32 bit):
1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 (Aero 3D interface supported)
Apple® OSX El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Chrome OS v51
Ubuntu 16.04, 14.04
Observaciones / Requisitos
Nota Conecte hasta cinco adaptadores USB2DVIMM6 a una única PC
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB 2.0 disponible
CPU 1.2GHz o superior
RAM 512MB
Espacio en Disco Duro 30MB
Características Físicas
Altura del Producto 23.5 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 48 mm [1.9 in]
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 100 g [3.5 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 300 g [10.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Cable USB a DVI
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1440x900
USB2VGAE2

Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1440x900

Conecte un monitor VGA para una solución USB multi-monitor de extensión del escritorio

59,99 € sin IVA
71,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.