Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador Gráfico USB 3.0 a DisplayPort - Conversor Externo 2048x1152

ID del Producto: USB32DPES

Conecte su Ultrabook u ordenador portátil a un monitor DP, mediante el uso de una tarjeta gráfica externa USB

Características
  • Minimiza el desorden de cables, gracias a su diseño delgado que se mimetiza fácilmente con su cable de vídeo

  • Fácil de cargar, con un diseño ultraportátil, de peso ligero y que ocupa poco espacio

  • Muestre contenido impecable de vídeo de alta definición en una pantalla extra, mediante su conexión USB 3.0 de alto ancho de banda

Más Características . . .
  • Compatible con resoluciones de vídeo HD de hasta 2048 x 1152, así como con pantallas de 1920x1200 o 1080p

  • Alimentación por USB - no requiere adaptador de alimentación externo

  • Soporta configuraciones de monitor principal, duplicado o extendido

  • Soporta la rotación de la imagen

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES MEDES AMAZES TPOES BECHES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
87,99 € EUR sin IVA
105,59 € con IVA

ID: USB32DPES

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este adaptador de USB 3.0 a DisplayPort slim convierte un puerto USB 3.0 en un puerto de salida VGA. El adaptador minimiza el estorbo de cables, gracias a su diseño, que ahorra espacio y se acopla sin problemas al cable de vídeo: solución ideal en aplicaciones multimonitor para ordenadores Ultrabook™, portátiles o de sobremesa.

El adaptador USB a DisplayPort es compatible con resoluciones de hasta 2048 x 1152, así como con pantallas de inferior resolución, como 1920x1200 o 1080p.

Tres monitores conectados a un solo ordenador, mediante el uso de dos adaptadores USB

Aumente su productividad

Con varios monitores conectados a su ordenador portátil u ordenador de sobremesa puede aumentar su productividad, ya que tiene más espacio de pantalla para trabajar.

Dado que funciona como una tarjeta gráfica externa, este adaptador USB a DP ofrece una manera práctica de aumentar su productividad, al agregar capacidad multimonitor a su ordenador de sobremesa o portátil equipado con USB 3.0 (rendimiento óptimo de USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0).

Reduzca el desorden en su espacio de trabajo

Este adaptador USB a DisplayPort ultradelgado tiene un diseño de peso ligero que ocupa poco espacio y se integra de forma impecable con su cable de monitor, para un espacio de trabajo ordenado y profesional.

Su diseño compacto también garantiza que el adaptador se puede llevar fácilmente dentro de la bolsa de transporte de su ordenador portátil, lo cual lo convierte en el accesorio ideal de viaje al trabajar en oficinas compartidas, al estilo BYOD (trae tu propio dispositivo).

Disfrute de un rendimiento uniforme

Al aprovechar la interfaz SuperSpeed USB 3.0 de alto ancho de banda (5Gbps), el adaptador transmite un contenido uniforme de alta definición a su monitor DisplayPort. El adaptador facilita la duplicación del escritorio principal de su ordenador, y muestra la misma imagen en cada pantalla, o la extensión del escritorio, con el fin de doblar su espacio de trabajo del escritorio.

El modelo USB32DPES está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Requisitos de sistema recomendados:
CPU: Quad Core 2,4GHz o superior (Intel® Core™ i5 recomendado)
RAM: 4GB o superior
Puerto USB 3.0 (retrocompatible con USB 2.0)

Nota: El adaptador no transfiere contenido con cifrado digital.

Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Aplicaciones
  • Agregue un monitor DisplayPort secundario, con capacidad HD total, a su ordenador portátil o de sobremesa
  • Visualice simultáneamente hojas de cálculo grandes o varios documentos, a través de varias pantallas
  • Visualice fotos y vídeos almacenados en su ordenador, a través de un proyector o pantalla equipado con DisplayPort
  • Utilice su ordenador equipado con USB 3.0 para realizar presentaciones multimonitor que cautiven a la audiencia
  • Consulte material de referencia en una pantalla secundaria mientras trabaja en otro documento en su pantalla principal
  • Ejecución de varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y navegar por Internet en otra pantalla
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips MCT - T5-302
Memoria 16MB DDRII SDRAM
Señal de Salida DisplayPort
Soporte de Audio
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones de Audio 2 Canales Estéreo (48Khz)
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 2048 x 1152
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
2048 x 1152, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720

Standard(16/32 bit):
1600 x 1200, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad <85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 195 mm [7.7 in]
Ancho del Producto 14 mm [0.6 in]
Color Negro
Longitud del Cable 62 mm [2.4 in]
Longitud del Producto 88 mm [3.5 in]
Peso del Producto 43 g [1.5 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de vídeo USB 3.0 a DisplayPort
1 - Guía Rápida de Instalación
Certificaciones
Adaptador Gráfico Conversor USB 3.0 a HDMI - Cable Convertidor Compacto de Vídeo
USB32HDES

Adaptador Gráfico Conversor USB 3.0 a HDMI - Cable Convertidor Compacto de Vídeo

La conexión de una pantalla HDMI a través de este adaptador USB 3.0 slim es la solución ideal multimonitor para un Ultrabook® o un PC portátil

83,99 € sin IVA
100,79 € con IVA

Adaptador de Vídeo HDMI USB 3.0 - Conversor Tarjeta Gráfica Externa - 1920x1200
USB32HDE

Adaptador de Vídeo HDMI USB 3.0 - Conversor Tarjeta Gráfica Externa - 1920x1200

Conecte un monitor equipado con puerto HDMI® a través de una solución externa de gráficos acelerados 1080p USB 3.0 multi-monitor

103,99 € sin IVA
124,79 € con IVA

Cable Adaptador de Vídeo VGA USB 3.0 - Conversor Tarjeta Gráfica Externa - 2048x1152
USB32VGAE

Cable Adaptador de Vídeo VGA USB 3.0 - Conversor Tarjeta Gráfica Externa - 2048x1152

Conecte una pantalla VGA a través de una conexión USB 3.0 SuperSpeed para una rápida solución externa de monitores múltiples con resoluciones de hasta 2048x1152

99,99 € sin IVA
119,99 € con IVA

Adaptador de Vídeo Externo Conversor USB a DVI - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1680x1050
USB2DVIMM6

Adaptador de Vídeo Externo Conversor USB a DVI - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1680x1050

Conecte una pantalla DVI mediante una solución integral de extensión de escritorio con múltiples monitores a través de un puerto USB

141,99 € sin IVA
170,39 € con IVA

Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1440x900
USB2VGAE2

Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1440x900

Conecte un monitor VGA para una solución USB multi-monitor de extensión del escritorio

59,99 € sin IVA
71,99 € con IVA

Adaptador de Vídeo Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - Tarjeta Gráfica Cable - 1080p
USB32VGAEH

Adaptador de Vídeo Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - Tarjeta Gráfica Cable - 1080p

Conecte un monitor con entrada VGA a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.

83,99 € sin IVA
100,79 € con IVA

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Cable de 1,8m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

15,99 € sin IVA
19,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.