Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador Gráfico USB 3.0 a DisplayPort - Adaptador de Vídeo Externo USB a DisplayPort - USB a DP 4K 30Hz

ID del Producto: USB32DPES2

Use este adaptador de vídeo USB 3.0 a DisplayPort para agregar un monitor con capacidad 4K a su ordenador

Características
  • Aumente su productividad realizando varias tareas en una pantalla adicional independiente

  • Alcance un rendimiento excepcional de vídeo USB con compatibilidad para resoluciones de vídeo de hasta 4K 30Hz

  • Instale con facilidad sin adaptador de alimentación externo

  • Compatible con audio (estéreo) de 2 canales

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INGES
Disponible en
92,99 € EUR sin IVA
111,59 € con IVA

ID: USB32DPES2

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este adaptador USB a DisplayPort le permite conectar su ordenador a un monitor DisplayPort de 4K usando un puerto USB 3.0 Type-A, incluso si su ordenador no admite vídeo 4K.

Tres monitores conectados a un solo ordenador, mediante el uso de dos adaptadores USB

Aumente su productividad agregando una pantalla 4K

Este adaptador USB a DP puede aumentar su productividad al ofrecer en la pantalla más espacio con el que trabajar. Tener varias pantallas le da la libertad de acceder a dos aplicaciones en pantalla completa al mismo tiempo, y le permite consultar el material en una pantalla mientras compone en la otra. El adaptador incluso admite la rotación de la pantalla para tener una pantalla vertical, ideal para ver hojas de cálculo, canales de información o teletipos de bolsa.

Fácil de instalar

El adaptador para múltiples monitores está alimentado por el puerto USB Type-A de su ordenador, de modo que no es necesario conectar un adaptador de alimentación externo masivo. Además, los controladores se instalan de manera fácil y rápida y solo deben instalarse una vez, independientemente de la cantidad de adaptadores USB que desee conectar.

Obtenga impresionante calidad de imagen con vídeo 4K

Incluso si su sistema no tiene compatibilidad nativa con la salida de vídeo 4K, este adaptador de vídeo USB le permite disfrutar de la calidad de imagen de vídeo Ultra HD. Con compatibilidad para 4K a 30Hz, obtiene una calidad de imagen nítida y clara, más rica y real que el HD tradicional, con muchos más detalles en imágenes más oscuras y brillantes.

El adaptador MDP2VGA está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Aplicaciones
  • Refleje o extienda su ordenador en una pantalla adicional
  • Vea grandes hojas de cálculo, o varias, en múltiples pantallas
  • Vea datos en múltiples pantalla, tales como canales de información o teletipos de bolsa
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
ID del Conjunto de Chips MCT - T6-688L
Memoria DDR 4Gb
Señal de Salida DisplayPort
Soporte de Audio
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio estéreo de 2 canales
Especificaciones Generales Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia Trigger. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador, junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de la familia DisplayLink o Fresco.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30Hz
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Observaciones / Requisitos
Nota Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia Trigger. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de diferente familia, tal como DisplayLink® o Fresco Logic®.
Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos
Requerimientos del Sistema y Cables Para 1 ~ 2 adaptadores de vídeo
- CPU: Intel® Core™ i3 2,8GHz o equivalente (se recomienda Core i5 para vídeo HD)
- RAM (MEMORIA): 2GB o más (se recomienda 4GB para vídeo HD)

Para 3 ~ 4 adaptadores de vídeo
- CPU: Intel Core i5 Quad Core 2,8GHz o equivalente
- RAM (MEMORIA): 4GB o superior

Para 5 adaptadores de vídeo
- CPU: Intel Core i7 Quad Core 3,0GHz o equivalente
- RAM (MEMORIA): 8GB o superior
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad <85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -15°C to 75°C (5°F to 167°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 133°F)
Características Físicas
Altura del Producto 16 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 55 mm [2.2 in]
Color Negro
Longitud del Cable 200 mm [7.9 in]
Longitud del Producto 75 mm [3 in]
Peso del Producto 58 g [2 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 190 g [6.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de vídeo USB
1 - Guía rápida de inicio
Certificaciones
Adaptador Gráfico Externo Multi Monitor USB 3.0 a HDMI Ultra HD 4K Certificado DisplayLink
USB32HD4K

Adaptador Gráfico Externo Multi Monitor USB 3.0 a HDMI Ultra HD 4K Certificado DisplayLink

Conecte una pantalla HDMI adicional a un ordenador equipado con tecnología USB 3.0 con capacidad de reproducción de imagen 4K

126,99 € sin IVA
152,39 € con IVA

Adaptador Gráfico Conversor USB 3.0 a HDMI - Cable Convertidor Compacto de Vídeo
USB32HDES

Adaptador Gráfico Conversor USB 3.0 a HDMI - Cable Convertidor Compacto de Vídeo

La conexión de una pantalla HDMI a través de este adaptador USB 3.0 slim es la solución ideal multimonitor para un Ultrabook® o un PC portátil

83,99 € sin IVA
100,79 € con IVA

Adaptador Gráfico Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Vídeo - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES

Adaptador Gráfico Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Vídeo - 1920x1200 / 1080p

Conecte una pantalla VGA a través de este adaptador USB 3.0 para una solución ideal multimonitor en Ultrabooks o portátiles

73,99 € sin IVA
88,79 € con IVA

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Cable de 1,8m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

15,99 € sin IVA
19,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.