StarTech.com

Conmutador Automático de Vídeo HDMI 3 Puertos Mando a Distancia - Switch Selector Tres Entradas

Uso compartido de un proyector o una pantalla HDMI® entre tres fuentes de vídeo HDMI®, con conmutación de pérdida de señal y prioridad de dispositivo

ID del Producto: VS123HD

  • Conmutación HDMI transparente y automática
  • Control Remoto IR
  • El cable integrado HDMI evita tener que comprar un cable adicional
Ver otros
  • Soporta resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • Soporte para resoluciones de PC de hasta 1920x1200
  • Fácil instalación y configuración – en minutos nada más
  • Se pueden utilizar cables de hasta 10 m de longitud
  • Permite la conmutación a alta velocidad de dispositivos HDMI
  • Compatible con HDCP
  • Soporta vídeo 3D
43,99 € EUR sin IVA
53,23 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

El conmutador HDMI® automático de 3 puertos, modelo VS123HD, incluye tres puertos HDMI de entrada. Si la fuente HDMI activa está apagada, desconectada o su señal se ha perdido, el conmutador selecciona automáticamente la siguiente señal HDMI disponible como salida prioritaria, lo cual garantiza que se reciba una señal en todo momento.

El conmutador automático incluye un mando a distancia IR, el cual permite compartir un proyector o una pantalla de alta definición entre las tres fuentes HDMI de audio/vídeo, con la opción de control manual del conmutador a distancia o a través del sencillo botón de conmutación del panel frontal.

Ideal para aplicaciones de alta definición, este conmutador HDMI de 3 entradas y 1 salida soporta resoluciones de alta definición de 1080 p (WUXGA/1920x1200 de PC/ordenador), así como audio de sonido envolvente 7.1, todo lo cual garantiza la mejor experiencia multimedia con los dispositivos conectados.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Ahorro de tiempo mediante la conmutación automática de la prioridad
  • Soporte para verdadera alta definición, sin pérdida de la calidad de señal individual, hasta 1080 p / 1920x1200 (WUXGA)

Aplicaciones

Conmutación entre dispositivos de audio-vídeo de alta definición, como reproductores Blu-ray, receptores de antena parabólica, consolas de videojuegos u ordenadores con salida HDMI.

Situaciones con señalización digital en que se requiere en todo momento que la señal esté disponible en una pantalla

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales HDMI® de Alta Velocidad, HDCP
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 10 m / 33 ft
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 3 - HDMI (19 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El puerto 1 está configurado para tener prioridad más alta que los puertos 2 o 3 cuando todas las señales están encendidas. El puerto 2 está configurado para tener prioridad más alta que el puerto 3 cuando ambas señales están encendidas, pero el puerto 1 está apagado.
Indicadores
Indicadores LED 3 - Dos Verdes para el Estado de Pantalla, y uno Rojo para Encendido.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10% a 85%
Temperatura de Almacenamiento -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 25 mm [1 in]
Ancho del Producto 55 mm [2.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 81 mm [3.2 in]
Peso del Producto 68 g [2.4 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 214 g [7.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador HDMI® automático a alta velocidad, de 3 puertos
1 - Control Remoto
1 - Cable extensor IR
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador HDMI de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Selector
VS410HDMIE
Conmutador HDMI de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Selector

Conmute 4 fuentes HDMI® en un monitor o proyector

102,99 € sin IVA
124,62 € con IVA

Accesorios