StarTech.com

Switch Conmutador VGA de 4 Puertos HD15 4x1 con Mando a Distancia y Control por Puerto RS232 DB9

Conmute entre 4 señales VGA distintas para un sólo monitor

ID del Producto: VS410RVGAA

  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 (1080p)
  • Soporta ancho de banda de vídeo VGA de 650 MHz
  • Incluye un control remoto fácil de usar para realizar una simple conmutación entre dispositivos
Ver otros
  • Interfaz RS232 que proporciona control remoto/a distancia
  • Botones de panel frontal
  • Conexiones de audio de 3,5mm
260,99 € EUR sin IVA
315,80 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Entrada A/V Entrada de audio de 3,5mm
VGA
Salida A/V Entrada de audio de 3,5mm
VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Ancho de Banda 650 MHz (-3dB) max
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 (PC), and 1080p (HDTV)
Conector(es)
Conector A 4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.6A
Consumo de Energía 5
Corriente de Entrada 0.6A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Características Físicas
Altura del Producto 4 cm [1.6 in]
Ancho del Producto 28.7 cm [11.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 16.5 cm [6.5 in]
Peso del Producto 1.5 kg [3.3 lb]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 32.7 cm [12.9 in]
Ancho de la Caja 68 mm [2.7 in]
Longitud de la Caja 32.2 cm [12.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 2.1 kg [4.7 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Control Remoto IR
1 - Conmutador VGA 4x1
1 - Cable VGA de 3pies
1 - Adaptador universal de alimentación (EE.UU./RU/UE/AU)

Certificaciones

Accesorios