Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Conmutador de Vídeo DisplayPort de 2 Puertos con Audio y Mando a Distancia IR

ID del Producto: VS221DP

Alterne entre dos fuentes DisplayPort en su monitor DisplayPort

Características
  • Soporta resoluciones de hasta 2560 x 1600 @ 60Hz, por encima de 1080p

  • Soporta conexiones nativas de ordenadores equipados con DisplayPort – no requiere adaptador

  • Audio pass-through de 7,1 canales de alta definición (con pantallas y fuentes con soporte para audio DisplayPort)

Más Características . . .
  • Soporta DisplayPort + + para usar con pantallas VGA, DVI o HDMI (ver accesorios)

  • Soporta DDC2B para detección de monitor

  • Compatible con DisplayPort 1.1

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO AMAZES OFDEES LIFES
INGES ESPES
Disponible en
136,99 € EUR sin IVA
164,39 € con IVA

ID: VS221DP

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El Conmutador de Video DisplayPort de 2 Puertos con Audio y Control Remoto IR, VS221DP ofrece una solución confiable para alternar entre múltiples fuentes de audio y video DisplayPort ; ideal para aplicaciones exigentes que requieren alta resolución. Con soporte para resolución de pantalla nativa de 2560x1600 y sonido de 7,1 canales (cuando se conecta a pantallas y fuentes compatibles), este sencillo, pero completo Conmutador A/V DisplayPort de diseño compacto ofrece una selección de fuentes vía botón pulsador y de control remoto infrarrojo. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
  • Su cumplimiento con el estándar DisplayPort + + asegura la compatibilidad de DisplayPort con adaptadores DVI, HDMI y VGA. También funciona con Mini DisplayPort por lo que resulta adecuado para usuarios de Mac (ver accesorios)
  • La conmutación a través de botones de selección en el panel o a través del control remoto infrarrojo incluido ofrece mayor comodidad para cualquier configuración
  • Plug-and-play, no requiere software por lo que la configuración es simple y rápida
Aplicaciones
  • Imágenes digitales de alta resolución ideal para entornos educativos como aulas, salas de conferencias con múltiples fuentes para un único monitor DisplayPort
  • Ideal para diseños multimedia, edición y post producción de video
  • Señalización digital de alta resolución que requiere múltiples fuentes con una pantalla
  • Ideal para equipos de diagnóstico por imágenes y pantallas de asistencia médica que requieren de alta resolución, como por ejemplo equipos de RMN y rayos X
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales DisplayPort 1.1, EDID
Montaje en Rack Opcional
Señal de Salida DisplayPort
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 10 m / 33 ft
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 2560x1600 @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 2 - DisplayPort (20 pines) Hembra
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El soporte de audio requiere que la fuente (PC) y la pantalla tengan soporte para permitir el paso de audio
Indicadores
Indicadores LED 2 - Verde - Indicador Online y de Pantalla (un LED por puerto)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.5A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 26 mm [1 in]
Ancho del Producto 65 mm [2.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 131 mm [5.2 in]
Peso del Producto 500 g [17.6 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.6 kg [1.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador DisplayPort de 2 Puertos
1 - Control Remoto IR
1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU/AUS)
1 - Manual
Certificaciones
Switch Conmutador VGA de 4 Puertos HD15 4x1 con Mando a Distancia y Control por Puerto RS232 DB9
VS410RVGAA

Switch Conmutador VGA de 4 Puertos HD15 4x1 con Mando a Distancia y Control por Puerto RS232 DB9

Conmute entre 4 señales VGA distintas para un sólo monitor

260,99 € sin IVA
313,19 € con IVA

Conmutador HDMI de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Selector
VS410HDMIE

Conmutador HDMI de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Selector

Conmute 4 fuentes HDMI® en un monitor o proyector

102,99 € sin IVA
123,59 € con IVA

Adaptadores de alimentación (1)

Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A
SVA5M3NEUA

Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cables y Adaptadores de Cables DisplayPort (3)

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Cable de 1,8m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

15,99 € sin IVA
19,19 € con IVA

Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k
MDP2DPMM6

Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

9,99 € sin IVA
11,99 € con IVA

Cable Adaptador de 3m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k
MDP2DPMM10

Cable Adaptador de 3m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

14,99 € sin IVA
17,99 € con IVA

Conversores DisplayPort® (3)

Adaptador Conversor de Vídeo Activo DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Convertidor
DP2VGA

Adaptador Conversor de Vídeo Activo DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Convertidor

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

41,99 € sin IVA
50,39 € con IVA

Adaptador Gráfico DisplayPort a DVI - Conversor de Vídeo Externo DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo
DP2DVI

Adaptador Gráfico DisplayPort a DVI - Conversor de Vídeo Externo DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su ordenador

21,99 € sin IVA
26,39 € con IVA

Adaptador de Vídeo DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMI

Adaptador de Vídeo DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

28,99 € sin IVA
34,79 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.