Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSwitch Conmutador Automático HDMI de 4 Puertos - 4K 60Hz
Conmute entre cuatro fuentes de vídeo HDMI en una sola pantalla, compatible con resoluciones Ultra HD
ID del Producto: VS421HD20
- Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz
- Sencillo funcionamiento, gracias a la conmutación automática de 4 puertos y el mando a distancia por infrarrojos incluido
- Sonido envolvente 7.1
- Botón del conmutador en el panel frontal
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este conmutador de vídeo HDMI de 4 puertos le permite compartir una pantalla o proyector HDMI 2.0 con cuatro fuentes de vídeo HDMI 2.0. El conmutador incluye cuatro entradas de vídeo independientes compatibles cada una con resolución 4K a 60Hz, lo cual resulta ideal para la conexión de cuatro fuentes de vídeo a una pantalla con número limitado de puertos HDMI 2.0.
Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones Ultra HD 4K a 60Hz
Este conmutador HDMI HDCP 2.2 le permite aprovechar la capacidad HDR ("High Dynamic Range", rango alto dinámico) de sus fuentes de vídeo HDMI 2.0 y transmitirlas a su pantalla UHD 4K60. A diferencia de muchos conmutadores 4K que solo son compatibles con frecuencias de barrido 30Hz, el conmutador funciona con pantallas HDMI 2.0 con resoluciones de salida de hasta 3840 x 2160p, a 60Hz.
No se deje engañar por una mera vuelta de tuerca de vieja tecnología. Muchos conmutadores HDMI son compatibles con 4K, pero solo funcionan con frecuencia de barrido a 30Hz o incluso alegan una frecuencia de 60Hz, pero en realidad comprimen en gran medida la señal a un submuestreo de intensidad de color de 4:2:0 para poder funcionar a velocidades de bits inferiores. Este conmutador HDMI 4K 60Hz utiliza lo último en componentes, a fin de ofrecer total compatibilidad con su equipo HDMI 2.0, compatible con resolución 4K real a 60Hz y submuestreo de intensidad de color 4:4:4. La compatibilidad con HDMI 2.0 significa que este conmutador puede transmitir a un ancho de banda de hasta 18Gbps, lo cual lo convierte en la solución ideal para tareas de alta resolución.
El conmutador es retrocompatible con pantallas 4K 30Hz y 1080p, lo cual garantiza que funcionará con pantallas de menor resolución, como proyectores o televisores de su entorno o aplicaciones de señalización digital.
Funcionamiento sencillo, gracias a la conmutación automática
Este conmutador garantiza un funcionamiento sencillo, gracias a la función de conmutación automática, la cual detecta y selecciona inmediatamente cualquier nuevo dispositivo conectado. Este conmutador es la solución perfecta para cambiar automáticamente, apenas se enciende, a un reproductor multimedia 4K como, por ejemplo, un reproductor Blu-ray™ 4K UHD. Ya sea en su aula de clases o sala de juntas, este conmutador automático facilita el uso compartido de su proyector entre varias fuentes, lo cual a su vez facilita la colaboración al vuelo entre colegas.
El conmutador HDMI también se puede utilizar en modo manual, mediante el mando a distancia por infrarrojos incluido o el interruptor de conmutación del panel frontal.
El modelo VS421HD20 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Comparta una pantalla 4K60 con cuatro fuentes de vídeo diferentes
Colabore al desplazarse, con colegas de trabajo, mediante la conexión de varios usuarios a una misma pantalla y conmutación entre sus distintos dispositivos de entrada
Utilícelo en el caso de pantallas para señalización digital, a fin de mostrar las imágenes de varios dispositivos fuente en diferentes momentos
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933972 | |
Esprinet | VS421HD20 | |
UPC Code | 065030866415 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 4 | |
Estándares Industriales | HDMI 2.0 | |
Señal de Salida | HDMI | |
Soporte de Audio | Sí | |
Rendimiento | ||
Especificaciones de Audio | Sonido envolvente 7.1 | |
Especificaciones Generales | También compatible con resoluciones más bajas | |
Pantalla Plana Soportada | Sí | |
Resolución Digital Máxima | 4K @ 60 Hz | |
Resoluciones Admitidas | 3840x2160 (4K) 60Hz 2560x1600 60Hz 1920x1200 60Hz 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz |
|
Conector(es) | ||
Conector A | 4 - HDMI (19 pines) Hembra Input | |
Conector B | 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 4 - indicadores LED de entrada | |
1 - LED de alimentación | ||
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 2000 mA | |
Corriente de Entrada | 0.4 A | |
Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
Tensión de Salida | 5 DC | |
Tipo de Enchufe | H | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR de 10% a 85% | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 20 mm [0.8 in] | |
Ancho del Producto | 51 mm [2 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 123 mm [4.8 in] | |
Peso del Producto | 154 g [5.4 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.5 kg [1 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Conmutador de vídeo HDMI | |
1 - Mando a distancia por infrarrojos (con batería CR2025) | ||
1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ) |
Productos Relacionados
Switch Conmutador HDMI de 2 Puertos - 4K 60Hz
Conmute entre dos fuentes de vídeo HDMI en una sola pantalla, compatible con resoluciones Ultra HD
Switch Selector Automático HDMI de 2 Puertos - Conmutado Rápido 4K
Conmute entre dos fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI, con resolución de vídeo 4K y rápida conmutación con mínima interrupción
Switch Selector Automático HDMI de 4 Puertos - Conmutado Rápido 4K
Conmute entre cuatro fuentes de vídeo HDMI mostradas en una sola pantalla HDMI, con resolución de vídeo 4K y rápida conmutación que evita interrupciones
Switch Selector Automático HDMI de 2 Puertos con Chasís de Aluminio y MHL - Conmutador 4K 30Hz
Conmutación entre dos fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI, con soporte para resoluciones MHL y de vídeo de hasta 4K
Switch Selector Automático HDMI de 4 Puertos con Chasís de Aluminio y MHL - Conmutador 4K 30Hz
Conmutación entre cuatro fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI, con soporte para resoluciones MHL y de vídeo de hasta 4K
Accesorios
Adaptador de Alimentación DC de 5V 2A - Adaptador de Corriente DC
Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado
Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 1m
Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores
Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 2m
Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores
Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 3m
Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.