StarTech.com

Conversor de Vídeo por Componentes a HDMI con Audio

Conecte un dispositivo fuente de video por componentes con su audio correspondiente a una pantalla HDMI®

ID del Producto: CPNTA2HDMI

  • Soporta una resolución máxima de 1080p
  • Compatible con HDCP 1.1 y DVI 1.0
  • Soporta entrada de audio digital y analógica
  • Soporta salida de vídeo estándar y de alta definición
175,99 € EUR sin IVA
212,95 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V Component
Digital Coaxial
Entrada de audio estéreo de 3,5mm
Estándares Industriales Estándares HDMI®, HDCP 1.1, DVI 1.0
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 1080p @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - Audio coaxial digital (RCA) Hembra Input
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
1 - Vídeo por componentes (3 x RCA) Hembra Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Polaridad Central Positivo
Tensión de Salida 5 DC
Características Físicas
Altura del Producto 3 cm [1.2 in]
Ancho del Producto 80 mm [3.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 11 cm [4.3 in]
Peso del Producto 350 g [12.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 60 mm [2.4 in]
Ancho de la Caja 11.5 cm [4.5 in]
Longitud de la Caja 21 cm [8.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 567 g [20 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor RCA + Audio a HDMI
1 - cable de vídeo por componentes (1m)
1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios