StarTech.com

Adaptador Conversor de S-Video - Video Compuesto y por Componentes RCA a VGA

Convierta y escale una señal de vídeo compuesto o S-Video para que sea compatible con un monitor VGA

ID del Producto: VID2VGATV

  • Ajuste de brillo, contraste, color, nivel RGB y posición horizontal / vertical
  • Incluye un soporte de plástico para montaje en pared o instalación en panel lateral
  • Salida RGBHV analógica o YPbPr a través de conectores VGA HD-15
Ver otros
  • Compatible con entradas de formatos de transmisión universales, incluyendo NTSC y PAL
  • Frame buffer de 48 Mbytes para eliminar los saltos de imagen
  • Incluye una función de recuperación de memoria que restituye de manera automática la última configuración utilizada
277,99 € EUR sin IVA
336,37 € EUR con IVA

General

Este Conversor de vídeo S-vídeo/ Compuesto a VGA permite escalar y convertir vídeo compuesto, s-vídeo y vídeo YCbCr (RGB) a VGA/HDTV – una solución sencilla para conectar equipos desprovistos de VGA/HDTV a dispositivos con VGA o HDTV como por ejemplo monitores CRT, proyectores VGA, pantallas LCD y pantallas de plasma.

El conversor de vídeo detecta automáticamente la resolución de entrada de la fuente y permitiendo personalizar la resolución de salida y la frecuencia de actualización a través de un menú en pantalla fácil de usar – una forma conveniente y simple de obtener el máximo rendimiento de su pantalla HD.

La ventaja de StarTech.com

  • Ajuste de brillo, contraste, color, nivel RGB y posición horizontal / vertical para ofrecer flexibilidad
  • Detecta automáticamente la resolución de entrada a la vez que permite personalizar la resolución de salida y la frecuencia de actualización utilizando el menú en pantalla; de este modo se asegura la compatibilidad con su dispositivo de visualización
  • Diseño de hardware puro por lo que no requiere instalación de software brindando una solución fácil de usar y de instalar

Aplicaciones

Visualización de señales de vídeo provenientes de reproductores de DVD en proyectores y HDTVs con entrada VGA

Cámaras de seguridad con señales de s-vídeo o vídeo compuesto que utilizan monitores o televisores VGA

Permite adaptar cintas VHS con el fin de reproducir vídeos en televisores más nuevos – ideal para el aula

Permite convertir equipos de imágenes médicas más antiguos a fin de visualizar las imágenes en monitores de PCs

Permite adaptar equipos de vídeo antiguos y conectarlos a proyectores más modernos – ideal para salas de conferencia

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V Component
Composite
S-Video
Salida A/V Component
VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Niveles de Señal Entrada
Video @ 1V p-p, 75 ohm
Y @ 1 V p-p, 75 ohm
Color @ 0.7V p-p, 75 ohm
Resoluciones Admitidas PC Output (RGBHV, progressive scan)
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024

HDTV (50/60Hz, YPbPr/RGBHV)
480p, 576p, 720p, 1080i
Conector(es)
Conector A 1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN) Hembra
1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra
1 - Vídeo por componentes (3 x RCA) Hembra Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota Admite varias frecuencias de actualización en la salida de la PC - Consulte el manual del producto para ver la lista completa de frecuencias de actualización
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.6A
Consumo de Energía 13
Polaridad Central Positivo
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad 20 a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 30 mm [1.2 in]
Ancho del Producto 77 mm [3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 146 mm [5.7 in]
Peso del Producto 0.2 kg [0.5 lb]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 kg [2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Escalador de Video a HDTV/VGA
1 - Soporte de Plástico
1 - Adaptador RCA YCbCr a DIN 8 pines
1 - Cable RCA Compuesto 1 m (3 pies)
1 - Cable S-Video 1,2 m (4 pies)
1 - Cable VGA 1,2 m (4 pies) M/M
1 - VGA a YPbPr 1 m (3 pies) M/M
1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU/AUS)
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Accesorios