Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 3m Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p
Elimine el uso de varios adaptadores, gracias a la conexión directa de una fuente HDMI a un proyector o monitor VGA con este cable adaptador de 3 metros
ID del Producto: HD2VGAMM10
- Reduzca el estorbo de cables y conecte su pantalla a distancias más largas, gracias al cable adaptador de 3 metros
- Evite las molestias que causan cables o adaptadores adicionales y utilice el cable integrado que permite la conexión directa de una fuente de vídeo HDMI con un monitor o proyector VGA
- Ahorre en gastos de actualización, ya que permite conectar un ordenador equipado con HDMI a un monitor o proyector VGA
- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 / 1080p
- Conversión activa de HDMI digital a VGA análogo
- Adaptador y cable todo en uno, con 1x conector HDMI macho y 1x conector VGA macho
- Instalación plug-and-play
General
El cable conversor HDMI® a VGA, modelo HD2VGAMM10, de 3 metros, le permite conectar un Chromebook™, o un ordenador portátil o de sobremesa equipado con HDMI, a un monitor o proyector VGA, sin que se requieran adaptadores o cables adicionales.
El cable conversor evita las molestias de combinar un adaptador HDMI a VGA con un voluminoso cable VGA, ya que ofrece una solución integral para la conexión de un ordenador equipado con HDMI digital a un monitor o proyector VGA.
A diferencia de la mayoría de adaptadores HDMI a VGA que requieren un tomacorriente para convertir la señal de vídeo, el conversor HD2VGAMM10 no requiere alimentación externa en la mayoría de las instalaciones. Para trabajar con equipos Mac que requieren alimentación externa, el conversor HD2VGAMM10 incluye la opción de fuente integrada USB (cable USB no incluido), lo cual facilita mucho más la conexión de una pantalla a un PC de sobremesa o a una estación de trabajo, sin necesidad de alimentación adicional.
En el pasado, la conversión de una señal HDMI digital a VGA análoga era una tarea que resultaba difícil y costosa. Ahora, gracias al conversor HD2VGAMM10, es posible evitar gastos relacionados con la actualización de su equipo, mediante la conexión de la fuente de vídeo HDMI a un monitor o proyector VGA existente. Además, dado que el cable adaptador es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p, se garantiza mantener la calidad de vídeo de alta definición al utilizar una pantalla VGA existente.
El cable conversor HD2VGAMM10 mantiene una conexión precisa a lo largo de sus 3 metros de longitud, lo cual evita el estorbo de un cable demasiado largo y garantiza una instalación profesional. Para instalaciones de más corta longitud, también ofrecemos un cable HDMI a VGA de 91 cm(HD2VGAMM3) y un cable HDMI a VGA de 1,8 m(HD2VGAMM6), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.
Nota: Este adaptador no puede visualizar contenido con cifrado digital proveniente de la fuente de vídeo HDMI.
El cable HD2VGAMM10 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
La ventaja de StarTech.com
- Reduzca el estorbo de cables en un aula o una estación (área) de trabajo, gracias al cable de 3 metros que permite conectar un ordenador equipado con HDMI a una pantalla VGA
- Instalación sin problemas con un adaptador estilo cable, el cual permite conectar una fuente HDMI directamente a una pantalla VGA, sin que se requieran cables de vídeo adicionales
- Reutilice una pantalla VGA existente o de repuesto para que funcione con un ordenador equipado con HDMI
Aplicaciones
Conecte un ordenador equipado con HDMI al proyector de un aula o una sala de juntas
Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones de trabajo que requieran 3 metros de cable
Instálelo en una estación de trabajo doméstica, a fin de que un ordenador equipado con HDMI sea compatible con un monitor VGA
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933342 | |
Esprinet | HD2VGAMM10 | |
UPC Code | 065030859639 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Activo | |
Entrada A/V | HDMI | |
ID del Conjunto de Chips | Chrontel - 7101A | |
Salida A/V | VGA | |
Soporte de Audio | No | |
Rendimiento | ||
Longitud Máxima del Cable | 3000 mm [118.1 in] | |
Resolución Analógica Máxima | 1920 x 1200 | |
Resolución Digital Máxima | PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - HDMI (19 pines) Macho Input | |
Conector B | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho Output | |
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 40% ~ 85% | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 15 mm [0.6 in] | |
Ancho del Producto | 40 mm [1.6 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 3 m [10 ft] | |
Longitud del Producto | 3 m [10 ft] | |
Peso del Producto | 171.8 g [6.1 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 190 g [6.7 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - 10ft (3m) HDMI® to VGA Adapter Cable |
Productos Relacionados
Cable de 91cm Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p
Se evita la acumulación excesiva de cables y adaptadores, gracias a la conexión directa de una fuente HDMI a un proyector o monitor VGA con este corto cable adaptador de 91 cm
Cable de 1,8m Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p
Ahora puede ahorrarse el uso de varios adaptadores, gracias a la conexión directa de una fuente HDMI a un proyector o monitor VGA con este cable adaptador de 1,8 metros
Accesorios
Cable Adaptador de 30cm USB A Macho a Micro USB B Macho de Teléfono Móvil Smartphone
Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su ordenador de sobremesa o portátil
Cable de 91cm MicroUSB B a USB A de Carga y Datos para Teléfono Móvil y Smartphone USB 2.0 - Negro
Cargue o sincronice dispositivos con conector micro USB a través de un puerto estándar USB de un ordenador portátil o de sobremesa
Soporte de Producto
Manuales
-
HD2VGAMM_3_6_10.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
HD2VGAMM10_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.