StarTech.com

Conversor con Escalador VGA y Audio a HDMI - 1920x1200

Convierta y escale su fuente de vídeo VGA de generación anterior, en una señal de vídeo HDMI para su compatibilidad con pantallas de tecnología reciente

ID del Producto: VGA2HDPRO2

  • Personalice su fuente de vídeo VGA análogo para que funcione con cualquier pantalla HDMI, mediante el escalador de vídeo integrado
  • Evite actualizar su equipo VGA al escalar la señal de su fuente a una pantalla HDMI
  • Disfrute de una operación sin complicaciones, gracias al intuitivo menú de pantalla y a la detección automática de pantalla
Ver otros
  • Compatible con resoluciones de vídeo de alta resolución de hasta 1920x1200 o 1080p
  • Compatible con audio análogo de 3,5mm o entradas de audio digital SPDIF
311,99 € EUR sin IVA
377,51 € EUR con IVA

General

Este conversor y escalador VGA a HDMI® le permite conectar su dispositivo de vídeo con señal VGA análoga a una pantalla HDMI digital. Incluye un escalador integrado de vídeo que ajusta la señal de salida a prácticamente cualquier pantalla HDMI. Ajusta a escala la señal a la opción de resolución elegida, hasta 1080p. 

Este conversor y escalador también incluye entradas de audio por fibra óptica y de 3,5mm, lo cual permite combinar audio en la salida HDMI. El escalador crea una señal digital a alta resolución, lo cual resulta perfecto para actualizar equipos de vídeo VGA de generación anterior, a fin de que funcionen con modelos más recientes de televisores o proyectores HDMI.

Asegúrese de la compatibilidad entre su fuente VGA y una pantalla HDMI

Los modelos de pantallas HDMI más recientes han ido reduciendo paulatinamente la compatibilidad con señales de vídeo de más baja resolución, como 480i, 480p y 720p. Si no se ofrece la compatibilidad con estas resoluciones VGA comunes, es posible que no se pueda utilizar un adaptador estándar para conectar su dispositivo de salida de vídeo de generación anterior a su modelo de pantalla más reciente. 

Este conversor le permite continuar utilizando su equipo actual de fuente VGA mediante el ajuste a escala de su señal de vídeo a una resolución compatible con su pantalla HDMI más reciente. El ajuste a escala de su fuente le permite utilizar una elegante pantalla HDMI más actual, lo cual posibilita seguir mostrando su material de vídeo original de probado éxito en ferias o escaparates.

Continúe disfrutando del uso de su fuente VGA fiable

Actualizar cada uno de los componentes de su equipo audiovisual puede resultar costoso y requerir mucho tiempo. Mantener su equipo fuente puede ahorrarle los gastos y evitar las molestias de tener que adquirir y configurar un nuevo equipo. Mediante este conversor VGA a HDMI puede resolver la brecha entre la tecnología de generación anterior y la tecnología más actual, gracias a la conversión de su equipo fiable VGA fuente a la alta resolución HDMI. 

Disfrute de un uso y funcionamiento sencillos

Este conversor incluye la función de detección automática de la resolución, la cual minimiza el tiempo de configuración, al no tener que efectuar tediosas programaciones. Además, incluye un intuitivo menú en pantalla que permite personalizar los parámetros de su fuente de entrada, a fin de seleccionar rápidamente y comparar diferentes opciones de salida, lo cual garantiza que se obtiene la mejor solución de vídeo posible en un periodo de tiempo muy corto. 

Nota: este conversor no admite la salida de contenido con cifrado digital. Este conversor sirve como reemplazo directo del modelo VGA2HDMIPRO 

El conversor VGA2HDPRO2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Convierta vídeo y audio análogo a contenido digital HDMI

Agregue su fuente VGA a una solución de distribución de vídeo que solo acepte contenido digital

Disfrute del contenido de un ordenador de generación anterior en un televisor de alta definición (HD)

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V Entrada de audio estéreo de 3,5mm
Toslink
VGA
Salida A/V Entrada de audio estéreo de 3,5mm
HDMI
Toslink
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio estéreo de 2 canales (entrada de 3,5mm)
Audio con sonido envolvente de 7.1 canales (SPDIF)
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) / Mini-Toslink (SPDIF, fibra óptica) Hembra Input
1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Hembra Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output
1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Hembra Output
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.6 A
Consumo de Energía 13
Corriente de Entrada 600 ma
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 25 mm [1 in]
Ancho del Producto 102 mm [4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 147 mm [5.8 in]
Peso del Producto 326 g [11.5 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 kg [2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor / Escalador VGA a HDMI
1 - Cable 3,5mm a RCA 1,8m
1 - Cable VGA 1,2m
1 - Adaptador Universal (EUA/RU/UE/AUS)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de VGA, Vídeo por Componentes y Audio RCA a HDMI - PC a HDTV
VGA2HD2
Adaptador Conversor de VGA, Vídeo por Componentes y Audio RCA a HDMI - PC a HDTV

Conexión de una fuente de vídeo VGA o componente con un monitor o una pantalla HDMI®

153,99 € sin IVA
186,33 € con IVA
Adaptador VGA a HDMI con audio y alimentación USB – Conversor VGA a HDMI portátil –  1080 p
VGA2HDU
Adaptador VGA a HDMI con audio y alimentación USB – Conversor VGA a HDMI portátil – 1080 p

Convierta una señal VGA de un ordenador portátil o de sobremesa a HDMI (con alimentación USB)

58,99 € sin IVA
71,38 € con IVA
Caja de Conectividad para Mesa de Juntas - Módulo de Conexiones HDMI VGA y Mini DisplayPort
BOX4HDECP
Caja de Conectividad para Mesa de Juntas - Módulo de Conexiones HDMI VGA y Mini DisplayPort

Instale este panel de acceso a audio/vídeo en una mesa de juntas, y conecte una pantalla HDMI a cualquier portátil con salida HDMI, VGA, mDP y Vídeo Compuesto

418,99 € sin IVA
506,98 € con IVA
Conmutador Matrix HDMI de 4 Puertos - 4x4  con Audio y RS232 - Switch Selector
VS440HDMI
Conmutador Matrix HDMI de 4 Puertos - 4x4 con Audio y RS232 - Switch Selector

Comparta y conmute 4 fuentes de audio y vídeo HDMI® entre 4 monitores

791,99 € sin IVA
958,31 € con IVA

Accesorios