StarTech.com

Capturadora de Vídeo HDMI a USB-C - Dispositivo de Captura de Vídeo USB TipoC - UVC - para Mac y Windows - HD 1080p

Grabe vídeo y audio en su ordenador Windows o Mac, mediante este dispositivo de captura USB-C

ID del Producto: UVCHDCAP

  • Sencillas capturas USB-C HDMI gracias al estándar de vídeo UVC y la instalación plug-and-play
  • Transmita en vivo su fuente de vídeo a través de Internet, gracias a la compatibilidad ofrecida
  • Mantenga la calidad de imágenes HD del contenido de su fuente (máxima resolución 1080p a 60fps)
335,99 € EUR sin IVA
406,55 € EUR con IVA

General

Este dispositivo de captura de vídeo HDMI a USB-C le permite grabar vídeo HDMI en su ordenador equipado con USB-C™, USB-A o Thunderbolt™ 3, e incluye una duradera caja de aluminio que permite llevarla de forma segura, junto con su ordenador portátil, al viajar.

Fácil configuración y fácil captura

Para facilitar las grabaciones, puede instalar el dispositivo de captura HDMI con tan solo conectarlo a su ordenador. El dispositivo de captura incluye el estándar "USB Video Class" (UVC, clase de vídeo USB), el cual es compatible a nivel nativo con Mac, Windows® y Linux®. A diferencia de otros dispositivos de captura que requieren la instalación de un software controlador propietario, los dispostiivos de captura basados en UVC se instalan automáticamente y constituyen una verdadera solución plug-and-play. Además, este dispositivo de captura no se limita solamente al software incluido. Es posible utilizar software de otros desarrolladores que utilicen estructuras compatibles con UVC, como Quicktime o DirectShow®.

Capture vídeo HD con resolución 1080p a 60fps

Grabe vídeo con resolución 1080p a 60fps (imágenes por segundo), a fin de guardar su contenido en un formato que pueda ser compartido, almacenado y editado. Capture reuniones, presentaciones, videoconferencias e imágenes desde equipos de seguridad (circuito cerrado) directamente en su ordenador.

Transmita su contenido de 1080p

Transmita en vivo sus vídeos a través de Internet, mediante Twitch™ o cualquier otra plataforma de transmisión de vídeo. Gracias al software incluido o software de otros desarrolladores comaptible con UVC, como Open Broadcaster Software (OBS), es posible la transmisión en vivo de vídeo, a través de Internet, mediante Twitch™ o cualquier otra plataforma de transmisión de vídeo.

El producto UVCHDCAP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Capture reuniones, presentaciones o videoconferencias directamente en su ordenador

Transfiera vídeos grabados o transmita en vivo su señal a cualquier plataforma de vídeo en línea

Grabe vídeos de formación y tutoriales desde su ordenador portátil o consola de videojuegos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales MPEG4 (H.264)
USB Video Class (UVC)
ID del Conjunto de Chips Mstar - MST3363CNK-170
Salida A/V USB
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio Estéreo de 2 canales
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920 x 1080 a 60FPS
Resoluciones Admitidas 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
Conector B 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a -80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -5°C to 40°C
Temperatura Operativa 0°C to 40°C
Características Físicas
Altura del Producto 23 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 60 mm [2.4 in]
Color Silver & Black
Longitud del Producto 92 mm [3.6 in]
Peso del Producto 80 g [2.8 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 90 g [3.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dispositivo de captura
1 - Cable USB-C a USB-B
1 - Cable USB-A a USB-B
1 - cable hdmi
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Capturadora Transmisora Autónoma de Vídeo USB 2.0 a HDMI o Vídeo por Componentes - Grabador de Vídeo HD 1080p
USB2HDCAPS
Capturadora Transmisora Autónoma de Vídeo USB 2.0 a HDMI o Vídeo por Componentes - Grabador de Vídeo HD 1080p

Capture vídeos de alta definición a un PC o una tarjeta SD sin necesitar un ordenador, y transmita vídeo a través de Internet en tiempo real

235,99 € sin IVA
285,55 € con IVA
Dispositivo para Captura de Vídeo HDMI USB 2.0 - Capturadora 1080p
USB2HDCAPM
Dispositivo para Captura de Vídeo HDMI USB 2.0 - Capturadora 1080p

Capture una fuente de vídeo HDMI en su ordenador mediante el uso de este compacto dispositivo de captura externa

139,99 € sin IVA
169,39 € con IVA
Tarjeta Capturadora de Alta Definición PCI Express - HDMI VGA DVI y  Vídeo por Componentes - 1080p
PEXHDCAP2
Tarjeta Capturadora de Alta Definición PCI Express - HDMI VGA DVI y Vídeo por Componentes - 1080p

Capture una señal de audio-vídeo HD (alta definición) a través de una ranura PCI Express de perfil bajo o perfil completo

218,99 € sin IVA
264,98 € con IVA
Tarjeta Adaptadora Capturadora Expresscard/34 Express Card 34mm HDMI Captura de Vídeo HD 1080p y Audio
ECHDCAP
Tarjeta Adaptadora Capturadora Expresscard/34 Express Card 34mm HDMI Captura de Vídeo HD 1080p y Audio

Capture y convierta el audio/video de una fuente HDMI®, DVI o Componentes (YPbPr) a través de una ranura ExpressCard de 34mm

256,99 € sin IVA
310,96 € con IVA
Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Vídeo RCA Compuesto S-Video a USB
SVID2USB23
Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Vídeo RCA Compuesto S-Video a USB

Capture y convierta una señal de vídeo composite o S-Video en su ordenador PC o Mac® como medio digital

52,99 € sin IVA
64,12 € con IVA

Accesorios