StarTech.com

Capturadora de Vídeo USB 3.0 a VGA - 1080p 60fps - Aluminio

Grabe vídeo VGA en su ordenador e integre una fuente de audio de 3,5mm, con resolución 1080p a 60FPS

ID del Producto: USB32VGCAPRO

  • Impecable calidad de imagen gracias al ancho de banda de USB 3.0, el cual permite la captura de vídeo de 1080p a 60FPS (imágenes por segundo)
  • Amplia compatibilidad de reproducción en dispositivos, con ficheros de vídeo codificados en formato universal
  • Captura de vídeo Raw y lossless que asegura compatibilidad con DirectShow™ en dispositivos Windows
Ver otros
  • Entrada separada de audio de 3,5mm, para agregar comentarios de voz o pistas de audio
  • Incluye un puerto VGA pass-through, que permite ver las imágenes del vídeo a medida que se capturan
323,99 € EUR sin IVA
392,03 € EUR con IVA

General

Este dispositivo de captura de vídeo VGA a USB graba vídeo VGA en su ordenador. Su resistente caja de aluminio está fabricada para que el dispositivo se utilice en una ubicación fija o en otras ubicaciones. Incluye una entrada independiente de audio de 3,5mm para la grabación de audio o voz de acompañamiento, así como un puerto VGA pass-through para la conexión de un monitor, a fin de revisar el vídeo capturado. 

Capture vídeo HD con resolución 1080p a 60fps

Grabe vídeo con resolución 1080p a 60fps (imágenes por segundo), a fin de guardar su contenido en un formato que pueda ser compartido, almacenado y editado. Capture imágenes de equipos de seguridad (circuito cerrado), salas de control, salas médicas y de otros dispositivos VGA industriales, directamente en su ordenador.

Fácil grabación de vídeos tanto en Windows, como en Mac

El software incluido facilita las grabaciones. Gracias al uso de un codec de uso común, los vídeos que se guarden mediante StreamCatcher™ funcionan con casi cualquier reproductor de vídeo y no requieren conversión o edición.

Transmisión en vivo en Windows

En Windows es posible la transmisión en vivo de vídeo, a través de Internet, mediante Twitch™ o cualquier otra plataforma de transmisión de vídeo, gracias al software incluido.

Compatibilidad con DirectShow en Windows

Este dispositivo de captura no se limita solamente al software incluido. Es posible grabar vídeo no editado/sin pérdida de calidad mediante el software compatible con DirectShow™ de otros desarrolladores, como Open Broadcaster Software (OBS).

El modelo USB32VGCAPRO está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Grabe vídeos para cursos de formación o tutoriales a partir de tecnologías con salida VGA

Capture vídeo sin procesar (raw), no comprimido, con el software multimedia compatible con DirectShow que prefiera

Ideal para grabar el contenido de salida de su ordenador, servidor o estación de punto de venta (POS) cuando vaya a crear vídeos de tutoriales o cursos sobre software

Adicione una fuente de audio independiente para comentarios en voz en off

Convierta vídeos análogos en digitales mediante aplicaciones profesionales de archivado de vídeo

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V VGA
Estándares Industriales NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
Video Encoding: MPEG4/H.264
DirectShow Compatible
ID del Conjunto de Chips Mstar - MST3363CNK-170
Salida A/V USB
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio Estéreo de 2 canales
MTBF 2.543.711 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1080 60 FPS
Resoluciones Admitidas 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
Conector B 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.13
Observaciones / Requisitos
Nota This video capture device requires a USB 3.0 port (or higher). The video capture device does not work with USB 2.0 ports (or lower).
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20% a 80% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -5°C to 40°C (23°F to 105°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 24 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 61 mm [2.4 in]
Longitud del Producto 92 mm [3.6 in]
Peso del Producto 100 g [3.5 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 kg [0.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Capturadora USB 3.0 para vídeo VGA
1 - Cable USB 3.0 de 1m
1 - Cable VGA de 1m
1 - Guía rápida de inicio
1 - Cable USB-C a USB-B de 2m

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.13

Certificaciones

Productos Relacionados

Capturadora de Vídeo HDMI de Alto Rendimiento por USB 3.0 - 1080p 60fps - Aluminio
USB32HDCAPRO
Capturadora de Vídeo HDMI de Alto Rendimiento por USB 3.0 - 1080p 60fps - Aluminio

Grabe vídeo y audio HDMI, con la opción de una fuente de audio integrado adicional de 3,5mm, en su ordenador, con una resolución 1080p a 60FPS

323,99 € sin IVA
392,03 € con IVA
Capturadora de Vídeo USB 3.0 a VGA - 1080p 60fps - Aluminio
USB32VGCAPRO
Capturadora de Vídeo USB 3.0 a VGA - 1080p 60fps - Aluminio

Grabe vídeo VGA en su ordenador e integre una fuente de audio de 3,5mm, con resolución 1080p a 60FPS

323,99 € sin IVA
392,03 € con IVA
Capturadora Transmisora Autónoma de Vídeo USB 2.0 a HDMI o Vídeo por Componentes - Grabador de Vídeo HD 1080p
USB2HDCAPS
Capturadora Transmisora Autónoma de Vídeo USB 2.0 a HDMI o Vídeo por Componentes - Grabador de Vídeo HD 1080p

Capture vídeos de alta definición a un PC o una tarjeta SD sin necesitar un ordenador, y transmita vídeo a través de Internet en tiempo real

235,99 € sin IVA
285,55 € con IVA
Dispositivo para Captura de Vídeo HDMI USB 2.0 - Capturadora 1080p
USB2HDCAPM
Dispositivo para Captura de Vídeo HDMI USB 2.0 - Capturadora 1080p

Capture una fuente de vídeo HDMI en su ordenador mediante el uso de este compacto dispositivo de captura externa

139,99 € sin IVA
169,39 € con IVA
Tarjeta Capturadora de Alta Definición PCI Express - HDMI VGA DVI y  Vídeo por Componentes - 1080p
PEXHDCAP2
Tarjeta Capturadora de Alta Definición PCI Express - HDMI VGA DVI y Vídeo por Componentes - 1080p

Capture una señal de audio-vídeo HD (alta definición) a través de una ranura PCI Express de perfil bajo o perfil completo

218,99 € sin IVA
264,98 € con IVA
Tarjeta Adaptadora Capturadora Expresscard/34 Express Card 34mm HDMI Captura de Vídeo HD 1080p y Audio
ECHDCAP
Tarjeta Adaptadora Capturadora Expresscard/34 Express Card 34mm HDMI Captura de Vídeo HD 1080p y Audio

Capture y convierta el audio/video de una fuente HDMI®, DVI o Componentes (YPbPr) a través de una ranura ExpressCard de 34mm

256,99 € sin IVA
310,96 € con IVA
Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Vídeo RCA Compuesto S-Video a USB
SVID2USB23
Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Vídeo RCA Compuesto S-Video a USB

Capture y convierta una señal de vídeo composite o S-Video en su ordenador PC o Mac® como medio digital

52,99 € sin IVA
64,12 € con IVA

Accesorios