StarTech.com

Emulador EDID para pantallas HDMI - 1080p

Agregue la funcionalidad de copiado o duplicación EDID (datos de identificación del monitor extendido) a su señal HDMI, a fin de asegurarse de la compatibilidad con su pantalla o proyector

ID del Producto: VSEDIDHD

  • Ofrece la máxima compatibilidad entre su pantalla HDMI y sus fuentes de vídeo, mediante la emulación EDID
  • Emule o sintetice los valores de configuración EDID para que sean compatibles tanto con el copiado EDID, como la duplicación EDID
  • Sencilla configuración con disco giratorio de fácil ajuste
Ver otros
  • Compatible con resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1080 (1080p)
  • Guarda los valores de configuración EDID incluso cuando se desconecta
169,99 € EUR sin IVA
205,69 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V HDMI
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920 x 1080 (1080p) at 60Hz
Resoluciones Admitidas 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1600x900, 1440x900, 1366x768, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador LED de estado
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.2 cm [0.9 in]
Ancho del Producto 52 mm [2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 80 mm [3.1 in]
Peso del Producto 154 g [5.4 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 47 mm [1.9 in]
Ancho de la Caja 15.7 cm [6.2 in]
Longitud de la Caja 10 cm [3.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 266 g [9.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Emulador EDID
1 - Cable de alimentación USB
1 - Destornillador
4 - patas de goma
1 - Guía de inicio rápido

Certificaciones

Productos Relacionados

Emulador EDID DDC Ghost para Vídeo DVI con copia EDID - Emulator EDID Copy - DVI-I
VSEDIDDVI
Emulador EDID DDC Ghost para Vídeo DVI con copia EDID - Emulator EDID Copy - DVI-I

Copie o emule datos de identificación de pantalla extendidos (EDID) para aplicar la configuración de video que mejor se adapta a su pantalla

96,99 € sin IVA
117,36 € con IVA