StarTech.com

Tarjeta PCI Express Capturadora de Vídeo de Alta Definición HD 1080p a 60FPS

Capture señal de audio-vídeo HDMI, DVI, VGA o por componentes de 1080p a 60 imágenes por segundo, a través de una ranura PCI Express de perfil bajo o perfil completo

ID del Producto: PEXHDCAP60L

  • Calidad impecable de imágenes gracias a la captura de vídeo a 1080p y 60FPS
  • Grabe desde prácticamente cualquier dispositivo, gracias a la compatibilidad con fuentes de vídeo por componentes, HDMI, DVI y VGA
  • La codificación H.264 garantiza una amplia compatibilidad con archivos de vídeo exportados
Ver otros
  • Compatible con otros programas de software DirectShow
  • Soporta sistemas NTSC y PAL
  • Compatible con los formatos 16:9 y 4:3 de relación de aspecto
  • Soporta audio estéreo de 2 canales (HDMI / RCA)
362,99 € EUR sin IVA
439,22 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Esta tarjeta de captura de vídeo PCI Express todo en uno permite grabar vídeo de alta definición (HD) de calidad 1080p y audio estéreo en su sistema informático. Gracias a sus entradas, que incluyen HDMI, DVI, VGA y de componentes, la capturadora puede grabar contenido original desde varias fuentes, como ordenadores, grabadoras de vídeo, sistemas de pantallas de seguridad,etc. Debido a su frecuencia de imágenes por segundo (FPS) de 60 FPS y la codificación H.264 de dicha tarjeta, es la solución perfecta para la captura de vídeo de alta definición, para editarlo, compilarlo o archivarlo.

La tarjeta se puede instalar en cualquier ranura PCIe de perfil bajo o completo, lo cual la convierte en la solución ideal para estaciones de trabajo fijas, como servidores montados en racks 2U o 4U, o centros multimedia. La instalación interna de su dispositivo de captura mediante una ranura PCIe garantiza la seguridad y fiabilidad de la captura de imágenes.

Impecable calidad visual a 60 cuadros por segundo

Esta tarjeta de captura permite grabar vídeo sin pérdida de calidad a 60FPS, lo cual garantiza que cada fotograma se guarda, a diferencia de los dispositivos de captura a 30 fotogramas por segundo, que solo capturan la mitad de las imágenes. La calidad de 60FPS se ajusta de forma precisa a la salida de imágenes de la mayoría de las tarjetas gráficas de ordenadores, lo cual resulta ideal para la grabación de imágenes de salida de su PC, servidor o su estación de punto de ventas (POS) cuando se van a crear presentaciones para cursos de software y vídeos de tutoriales.

Codificación H.264 que ofrece amplia compatibilidad con dispositivos 

Dado que el software incluido codifica en H.264, el códec de vídeo más utilizado en el mundo, sus archivos de vídeo tendrán compatibilidad nativa con casi cualquier plataforma de dispositivo multimedia, como PC, Mac®, iOS® y Android™, sin que se requiera edición o conversión. H.264 también ofrece amplia compatibilidad con la mayoría de los programas de software, incluyendo Adobe Premiere® y Windows Media® Encoder. Asimismo, el software no solo permite la captura y exportación de vídeos, sino que además permite la captura de pantallas, la programación de grabaciones y la transmisión al instante de sus imágenes de vídeo de una fuente a través de Internet, mediante servicios en línea como Twitch.

Esta tarjeta permite captar vídeo nativo sin pérdida de calidad, lo cual facilita su compatibilidad con Microsoft® DirectShow. La captura de vídeo nativo permite grabar vídeo mediante su programa de software DirectShow preferido, como Open Broadcaster Software (OBS). 

Soluciones de entrada flexibles para facilitar la compatibilidad

Las múltiples opciones de entrada A/V (audiovisual) permiten la captura desde una amplia gama de dispositivos de entrada, incluyendo los de vídeo HDMI, DVI, VGA y de componentes. También puede utilizar esta tarjeta de captura con adaptadores A/V, a fin de grabar otras fuentes de vídeo, como SDI, mediante el uso de nuestro conversor SDI a HDMI (SDI2HD). La compatibilidad con diversos dispositivos A/V resulta ideal para archivar vídeos análogos en una base de datos digital.

También incluye software de fácil uso, compatible con los sistemas NTSC y PAL, lo cual lo convierte en imprescindible en el caso de aplicaciones profesionales de archivado de vídeo en las que los medios de entrada puedan cambiar de proyecto a proyecto.

La tarjeta PEXHDCAP60L está avalada por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Notas:

  • No admite grabaciones de contenido con cifrado digital.

Requisitos de sistema informático recomendados:

  • Sistema operativo: Microsoft® Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 (32 o 64 bits)
  • CPU: i3 Dual Core 2,8GHz o superior
  • Memoria: 2GB
  • Ranura PCI-Express disponible

La ventaja de StarTech.com

  • Capture todas las imágenes de la salida de vídeo de su PC gracias a la calidad de vídeo de 1080p a 60 FPS
  • La codificación H.264 garantiza que sus grabaciones funcionarán en cualquier plataforma, ya sea PC, Mac, iOS o Android
  • Grabe desde varios tipos de dispositivos fuente, gracias a la amplia variedad de puertos de entrada como HDMI, DVI, VGA y vídeo por componentes

Aplicaciones

Grabe vídeos de formación y tutoriales a partir de diversas tecnologías de fuente de vídeo

Transmita en vivo imágenes de vídeo a través de Internet mediante servicios como Twitch.tv

Utilícelo con el multiplicador HDMI ST122HDMILE para capturar imágenes de vídeo HD (alta definición) de videojuegos a 60 imágenes por segundo, mientras se juega en una pantalla diferente

Convierta vídeos análogos en digitales mediante aplicaciones profesionales de archivado de vídeo

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V HDMI
DVI
Vídeo por componentes YCbCr
VGA
Estándares Industriales NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
Codificación de vídeo: MPEG4/H.264
Compatible con DirectShow
ID del Conjunto de Chips Mstar - MST3367CMK-IF-170
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Estéreo de componente RCA o HDMI
MTBF 1.780.641 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1080 (1080p/30/50/60)
Resolución Digital Máxima Video input: 1920x1080 (1080p/30/50/60)
Video output: 1920x1080 (1080p/60)
Resoluciones Admitidas 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Conector(es)
Conector A 1 - PCI Express x1 Macho
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - Vídeo por componentes (3 x RCA) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64) / Windows 7 (32/64) / Vista (32/64) / XP (32/64)
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 18 mm [0.7 in]
Ancho del Producto 120 mm [4.7 in]
Longitud del Producto 141 mm [5.6 in]
Peso del Producto 71 g [2.5 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 315 g [11.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Capturadora PCI Express
1 - Adaptador HDMI a DVi
1 - Adaptador VGA a DVI
1 - Cable multiconector de vídeo por componentes
1 - Cable multiconector de S-Video
1 - Soporte para perfil completo (incluido)
1 - Soporte de perfil bajo
1 - Disco de instalación de software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64) / Windows 7 (32/64) / Vista (32/64) / XP (32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora Capturadora Expresscard/34 Express Card 34mm HDMI Captura de Vídeo HD 1080p y Audio
ECHDCAP
Tarjeta Adaptadora Capturadora Expresscard/34 Express Card 34mm HDMI Captura de Vídeo HD 1080p y Audio

Capture y convierta el audio/video de una fuente HDMI®, DVI o Componentes (YPbPr) a través de una ranura ExpressCard de 34mm

256,99 € sin IVA
310,96 € con IVA
Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Vídeo RCA Compuesto S-Video a USB
SVID2USB23
Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Vídeo RCA Compuesto S-Video a USB

Capture y convierta una señal de vídeo composite o S-Video en su ordenador PC o Mac® como medio digital

52,99 € sin IVA
64,12 € con IVA
Capturadora de Vídeo USB 3.0 a HDMI, DVI, VGA y Vídeo por Componentes - Grabador de Vídeo HD 1080p 60fps
USB3HDCAP
Capturadora de Vídeo USB 3.0 a HDMI, DVI, VGA y Vídeo por Componentes - Grabador de Vídeo HD 1080p 60fps

Capture una señal de vídeo de alta definición HDMI, DVI, VGA o vídeo por componentes a su PC

283,99 € sin IVA
343,63 € con IVA
Capturadora Transmisora Autónoma de Vídeo USB 2.0 a HDMI o Vídeo por Componentes - Grabador de Vídeo HD 1080p
USB2HDCAPS
Capturadora Transmisora Autónoma de Vídeo USB 2.0 a HDMI o Vídeo por Componentes - Grabador de Vídeo HD 1080p

Capture vídeos de alta definición a un PC o una tarjeta SD sin necesitar un ordenador, y transmita vídeo a través de Internet en tiempo real

235,99 € sin IVA
285,55 € con IVA

Accesorios