StarTech.com

Adaptador Convertidor de SlimPort Mobility DisplayPort (MyDP) a HDMI para Nexus 4 - Blanco

Conexión de un dispositivo móvil con SlimPort o MyDP disponible a un televisor HDTV, un proyector o un monitor mediante HDMI

ID del Producto: SLMPT2HD

  • Salida de vídeo HD de 1080 p
  • Soporte de carga simultánea cuando se conecta un cable Micro USB al dispositivo móvil
  • Soporte de audio digital
  • Control remoto de TV en su dispositivo móvil para televisores de alta definición equipados con CEC
30,99 € EUR sin IVA
37,50 € EUR con IVA

General

El adaptador Micro USB a HDMI®, modelo SLMPT2HD, permite conectar un smartphone o una tableta con Slimport® o MyDP disponible a cualquier TV, monitor o proyector con HDMI disponible.

El adaptador Slimport a HDMI soporta resoluciones de alta definición de 1080 p y audio digital de 7.1 canales, lo cual ofrece calidad y funcionalidad.

Este adaptador activo y compacto ofrece un puerto Micro USB en un extremo, para la práctica carga simultánea del dispositivo móvil conectado, de manera que esté siempre listo para su uso.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Reproducción de vídeo y audio HD en un dispositivo móvil
  • Se mantiene un dispositivo móvil en carga total mientras está conectado, con carga simultánea

Aplicaciones

Conexión de un dispositivo con SlimPort o MyDP disponible a un televisor, un proyector o un monitor mediante HDMI

Permite visualizar vídeo con el audio correspondiente, o compartir imágenes en una pantalla grande con capacidad HDMI

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V Micro USB (Slimport/MyDP)
ID del Conjunto de Chips Analogix - ANX7730
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente de 7.1 canales
Longitud Máxima del Cable 15.2 m [50 ft]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Slimport®/MyDP (5 pines, USB Micro B) Macho
1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad 20%-80%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 95°C (41°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 26 mm [1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 167 mm [6.6 in]
Peso del Producto 20 g [0.7 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador SlimPort®/MyDP a HDMI®

Certificaciones

Accesorios

Soporte de Producto