Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Activo - Blanco

ID del Producto: MDP2HDSW

Conexión de una pantalla HDMI® a una fuente de vídeo Mini DisplayPort® de modo único

Características
  • Soporte para resoluciones de imagen de hasta 1920x1200 (WUXGA)

  • DisplayPort 1.1a, compatible con HDCP 1.3

  • Compatible con Intel® Thunderbolt™ con salida DisplayPort

Más Características . . .
  • Transferencia de audio de sonido envolvente 5.1

  • Funciona con tarjetas gráficas que no tienen la capacidad de transmitir señales DP++ (multi-modo)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
40,99 € EUR sin IVA
49,19 € con IVA

ID: MDP2HDSW

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El adaptador Mini DisplayPort® a HDMI®, modelo MDP2HDSW (blanco), soporta la transferencia de audio, lo cual permite conectar tanto el audio, como el vídeo de un ordenador de sobremesa o portátil con Mini DisplayPort disponible a un monitor, proyector o pantalla HDMI.

El diseño y aspecto elegante de este adaptador Mini DisplayPort a HDMI lo convierten en ideal para usuarios Mac.

A diferencia de un adaptador pasivo, el modelo MDP2HDS convierte de forma activa las señales de salida Mini DisplayPort tanto de modo único, como de modo dual, lo cual resulta ideal en el caso de tarjetas gráficas que no procesan señales de salida de modo dual/multimodo (DP++), como, por ejemplo, las tarjetas ATI™ Eyefinity.

Este adaptador activo Mini DisplayPort a HDMI® es compatible con salidas Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Soporta señales DisplayPort tanto multimodo (DP++), como de modo único, mediante la conversión activa de Mini DisplayPort®
  • Diseño de color blanco uniforme ideal para usuarios de Mac
Aplicaciones
  • Uso adicional de un monitor o proyector HDMI con un ordenador nuevo con Mini DisplayPort disponible o como pantalla secundaria
  • Para su uso con monitores HDMI® como pantalla secundaria
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Estándares Industriales HDCP
DisplayPort 1.1
Estilo de adaptador Adapter
Señal de Salida HDMI
Soporte de Audio
Tipo de conversor Conversor de Formato
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 5.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Color Blanco
Longitud del Producto 211 mm [8.3 in]
Peso del Producto 29.8 g [1.1 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 49.5 g [1.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador activo Mini DisplayPort® a HDMI®
Certificaciones
Cable de 1,8m Adaptador Gráfico Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor
MDP2DVIMM6

Cable de 1,8m Adaptador Gráfico Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor

Conecte su monitor DVI a un ordenador equipado con salida Mini-DisplayPort® utilizando un sólo cable

33,99 € sin IVA
40,79 € con IVA

Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
MDP2DVI

Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte un monitor DVI a un ordenador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

16,99 € sin IVA
20,39 € con IVA

Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo
DP2DVIS

Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su ordenador

40,99 € sin IVA
49,19 € con IVA

Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo
MDP2HDMI

Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable Convertidor Pasivo

Conecte un monitor HDMI® a un ordenador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

15,99 € sin IVA
19,19 € con IVA

Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Convertidor Activo
MDP2VGA

Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Convertidor Activo

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto Mini DisplayPort®

35,99 € sin IVA
43,19 € con IVA

Adaptador Mini DisplayPort a HDMI con Audio USB
MDP2HDMIUSBA

Adaptador Mini DisplayPort a HDMI con Audio USB

Conecte una pantalla HDMI a una fuente Mini-DisplayPort con audio

92,99 € sin IVA
111,59 € con IVA

Cable Adaptador de Vídeo Externo DisplayPort DP a HDMI con Audio
DP2HDS

Cable Adaptador de Vídeo Externo DisplayPort DP a HDMI con Audio

Conecte un monitor HDMI® a una Fuente de Video DisplayPort®

40,99 € sin IVA
49,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.