Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable de 91cm Adaptador de Vídeo Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco

ID del Producto: MDP2DVIMM3W

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a una distancia de 91 cm – Blanco

Características
  • 1 conector macho Mini DisplayPort, 1 conector macho DVI

  • Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p

  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
21,99 € EUR sin IVA
26,39 € con IVA

ID: MDP2DVIMM3W

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El cable adaptador Mini DisplayPort® a DVI, modelo MDP2DVIMM3W, permite la conexión directa de una fuente de vídeo Mini DP (PC de sobremesa, portátil, Ultrabook, etc.) con un monitor o proyector DVI, lo cual evita el gasto de actualización a un monitor con Mini DisplayPort disponible.

Este cable adaptador tiene una longitud de 91 cm e incluye conectores macho a macho, lo cual permite conectar una fuente Mini DisplayPort directamente a una pantalla DVI sin que se requieran otros cables. 

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM3W es un adaptador pasivo que requiere un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Conexión de una fuente Mini DisplayPort directamente a un proyector/monitor DVI mediante un mismo cable macho-macho
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Aplicaciones
  • Conexión de un monitor DVI existente a un dispositivo (monitor, proyector) de salida Mini DisplayPort
  • Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Estilo de adaptador Cable Adapter
ID del Conjunto de Chips NXP - 3361
Señal de Salida DVI-D (DVI Digital)
Soporte de Audio No
Tipo de conversor Adaptadores de cable
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 0.9 m [3 ft]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia de señal DVI y HDMI®.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Color Blanco
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 914 mm [36 in]
Peso del Producto 75 g [2.6 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 86 g [3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort® a DVI
Certificaciones
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10

Cable de 3m Adaptador de Vídeo DisplayPort a DVI - Conversor Externo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un ordenador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

47,99 € sin IVA
57,59 € con IVA

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6

Cable de 1,8m Adaptador de Vídeo Externo DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un ordenador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

38,99 € sin IVA
46,79 € con IVA

Adaptador de Vídeo DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo
DP2DVI2

Adaptador de Vídeo DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo

Conecte su monitor DVI a un ordenador equipado con salida DisplayPort®

15,99 € sin IVA
19,19 € con IVA

Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200
DP2VGA2

Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200

Conecte un monitor VGA a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

28,99 € sin IVA
34,79 € con IVA

Adaptador de Vídeo DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMI

Adaptador de Vídeo DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

28,99 € sin IVA
34,79 € con IVA

Cable de 91cm Adaptador de Vídeo Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM3B

Cable de 91cm Adaptador de Vídeo Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 91 cm de distancia – Negro

21,99 € sin IVA
26,39 € con IVA

Cable de 3m Adaptador de Vídeo Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco
MDP2DVIMM10W

Cable de 3m Adaptador de Vídeo Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 3 m de distancia – Blanco

41,99 € sin IVA
50,39 € con IVA

Cable de 1,8m Adaptador de Vídeo Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM6B

Cable de 1,8m Adaptador de Vídeo Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Negro

25,99 € sin IVA
31,19 € con IVA

Cable de 3m Adaptador de Vídeo Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM10B

Cable de 3m Adaptador de Vídeo Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 3 m de distancia – Negro

36,99 € sin IVA
44,39 € con IVA

Cable de 1,8m Adaptador de Vídeo Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco
MDP2DVIMM6W

Cable de 1,8m Adaptador de Vídeo Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco

Conexión de una pantalla DVI a un equipo PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a más de 1,8 m de distancia – Blanco

25,99 € sin IVA
31,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.