Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable de 91cm Adaptador Activo de Vídeo Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Blanco

ID del Producto: MDP2DVIMM3WS

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador Mini DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

Características
  • Conversión activa de Mini DisplayPort a DVI

  • 1 conector macho DisplayPort, 1 conector macho DVI

  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort

Más Características . . .
  • Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p

  • Instalación plug-and-play

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
43,99 € EUR sin IVA
52,79 € con IVA

ID: MDP2DVIMM3WS

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El cable adaptador Mini DisplayPort a DVI activo (91 cm), modelo MDP2DVIMM3WS, permite conectar directamente una fuente de vídeo Mini DisplayPort (ordenador portátil, Macbook®, Ultrabook™ etc.) a un monitor o proyector DVI cercano, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales y evita también el estorbo de demasiados cables. El conversor tiene un elegante diseño de color blanco, adecuado para la conexión con equipos Mac®.

Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador Mini DisplayPort a DVI activo soporta las señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador MDP2DVIMM3WS se puede utilizar incluso con tarjetas gráficas sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las tarjetas ATI® Eyefinity.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200.

El adaptador MDP2DVIMM3WS está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

La ventaja de StarTech.com
  • Instalación sin problemas con un adaptador estilo cable, lo cual permite conectar una fuente Mini DisplayPort directamente a una pantalla DVI, sin que se requieran cables de vídeo adicionales
  • Se ahorra en gastos de actualización, ya que permite conectar un ordenador con Mini DisplayPort a un monitor o proyector DVI
  • Evita el desorden, gracias al diseño de cable corto
  • Adecuado para equipos Mac®, con un diseño uniforme de color blanco
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Aplicaciones
  • Uso con salidas de vídeo Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo DP++, como en las tarjetas de vídeo ATI® Eyefinity.
  • Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida Mini DisplayPort
  • Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Estilo de adaptador Cable Adapter
ID del Conjunto de Chips Parade - PS171
Soporte de Audio No
Tipo de conversor Adaptadores de cable
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 0.9 m [3 ft]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920 x 1200
Resoluciones Admitidas 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 16 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Color Blanco
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 922 mm [36.3 in]
Peso del Producto 76 g [2.7 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 84 g [3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador activo de DisplayPort a DVI
Certificaciones
Cable 91cm Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 2560x1600
DP2DVIMM3BS

Cable 91cm Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 2560x1600

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

43,99 € sin IVA
52,79 € con IVA

Cable de 1,8m Adaptador Activo de Vídeo Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro
DP2DVIMM6BS

Cable de 1,8m Adaptador Activo de Vídeo Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1,8 metros

50,99 € sin IVA
61,19 € con IVA

Cable de 1,8m Adaptador Activo de Vídeo Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM6BS

Cable de 1,8m Adaptador Activo de Vídeo Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro

Conexión de un PC o MAC equipado con Mini DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1,8 metro

50,99 € sin IVA
61,19 € con IVA

Cable de 91cm Adaptador Activo de Vídeo Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM3BS

Cable de 91cm Adaptador Activo de Vídeo Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador Mini DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

43,99 € sin IVA
52,79 € con IVA

Cable de 1,8m Adaptador Activo de Vídeo Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Blanco
MDP2DVIMM6WS

Cable de 1,8m Adaptador Activo de Vídeo Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Blanco

Conexión de un PC o MAC equipado con Mini DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1,8 metros

50,99 € sin IVA
61,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.