Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable de 3m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

ID del Producto: MDP2VGAMM10B

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable negro de 3 m

Características
  • Conversión activa de Mini DisplayPort a VGA

  • Instalación plug-and-play

  • Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p

  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
39,99 € EUR sin IVA
47,99 € con IVA

ID: MDP2VGAMM10B

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El cable conversor Mini DisplayPort a VGA activo (3 metros), modelo MDP2VGAMM10B, permite que un dispositivo (PC de sobremesa, Mac®, PC portátil, Ultrabook™, etc.) equipado con Mini DisplayPort se conecte directamente a un monitor o proyector VGA sin necesidad de cables o adaptadores adicionales: una económica solución para que un ordenador con Mini DisplayPort funcione con un monitor o proyector VGA.

Este cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del vídeo.

El adaptador MDP2VGAMM10B está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Conexión de una fuente Mini DisplayPort directamente a una pantalla o un proyector VGA, sin adaptadores o cables adicionales
  • Se ahorra en gastos de actualización, ya que permite conectar un ordenador con Mini DisplayPort a un monitor o proyector VGA
  • Flexible colocación del monitor, dada la longitud del cable, de 3 metros
Aplicaciones
  • Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida Mini DisplayPort
  • Conexión de un ordenador con Mini DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio
  • Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa, portátil, Mac o Ultrabook)
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Estilo de adaptador Cable Adapter
ID del Conjunto de Chips Analogix - 9832
Soporte de Audio No
Tipo de conversor Adaptadores de cable
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 3 m [10 ft]
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 / 1080p (Output)
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p (Input)
Conector(es)
Conector A Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Color Negro
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 915 mm [36 in]
Peso del Producto 90 g [3.2 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador Mini DisplayPort a VGA
Certificaciones
Cable de 91cm de Vídeo  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro
MDP2VGAMM3B

Cable de 91cm de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA cercano, mediante un cable negro de 91 cm

33,99 € sin IVA
40,79 € con IVA

Cable de 1,8m de Vídeo  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro
MDP2VGAMM6B

Cable de 1,8m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable negro de 1,8 m

36,99 € sin IVA
44,39 € con IVA

Cable de 4,5m de Vídeo  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro
MDP2VGAMM15B

Cable de 4,5m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable negro de 4,5 m

43,99 € sin IVA
52,79 € con IVA

Cable de 91cm de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco
MDP2VGAMM3W

Cable de 91cm de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable blanco de 91 cm

33,99 € sin IVA
40,79 € con IVA

Cable de 1,8m de Vídeo  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco
MDP2VGAMM6W

Cable de 1,8m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable blanco de 1,8 m

36,99 € sin IVA
44,39 € con IVA

Cable de 3m de Vídeo  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco
MDP2VGAMM10W

Cable de 3m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable blanco de 3 m

39,99 € sin IVA
47,99 € con IVA

Cable de 4,5m de Vídeo  Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco
MDP2VGAMM15W

Cable de 4,5m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable blanco de 4,5 m

43,99 € sin IVA
52,79 € con IVA

Cable 91cm de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM3B

Cable 91cm de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 91 cm

33,99 € sin IVA
40,79 € con IVA

Cable 1,8m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM6B

Cable 1,8m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 1,8 m

36,99 € sin IVA
44,39 € con IVA

Cable 3m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM10B

Cable 3m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 3 m

39,99 € sin IVA
47,99 € con IVA

Cable 4,5m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM15B

Cable 4,5m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 4,5 m

50,99 € sin IVA
61,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.