StarTech.com

Adaptador Conversor de Vídeo Activo DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Convertidor

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

ID del Producto: DP2VGA

  • Soporta resoluciones PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV hasta 1080p
  • Adaptador fácil de usar – no requiere software
41,99 € EUR sin IVA
50,81 € EUR con IVA

General

Permite conservar su monitor VGA y conectarlo a una PC equipada con DisplayPort

El Adaptador DisplayPort a VGA de StarTech.com, DP2VGA permite conectar el monitor de un ordenador VGA a una tarjeta de vídeo o alguna otra fuente DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad.

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Conversor de factor de forma pequeño y fácil de usar – permite que el Display Port sea retrocompatible con su pantalla o proyector VGA

Aplicaciones

Conserve su antiguo monitor VGA y utilícelo con su nueva PC equipada con DisplayPort

Ideal para usar su monitor VGA monitor como pantalla secundaria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 77 mm [3 in]
Longitud del Producto 203.2 mm [8 in]
Peso del Producto 0.1 kg [0.2 lb]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort a VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200
DP2VGA2
Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200

Conecte un monitor VGA a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort 1.2 a VGA - Convertidor DP a VGA HD15 - 1920x1200
DP2VGA3
Adaptador Conversor DisplayPort 1.2 a VGA - Convertidor DP a VGA HD15 - 1920x1200

Conexión de un PC equipado con DisplayPort 1.2 a un monitor o proyector VGA

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Adaptador de vídeo DisplayPort a VGA con audio
DP2VGAA
Adaptador de vídeo DisplayPort a VGA con audio

Conecte su ordenador a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3,5mm

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Cable Conversor de 1,8m Adaptador de Vídeo DisplayPort DP a VGA - Convertidor 1080p
DP2VGAMM6
Cable Conversor de 1,8m Adaptador de Vídeo DisplayPort DP a VGA - Convertidor 1080p

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

46,99 € sin IVA
56,86 € con IVA
Cable 91cm de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM3B
Cable 91cm de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 91 cm

33,99 € sin IVA
41,13 € con IVA
Cable 1,8m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM6B
Cable 1,8m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 1,8 m

36,99 € sin IVA
44,76 € con IVA
Cable 3m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM10B
Cable 3m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 3 m

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Cable 4,5m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM15B
Cable 4,5m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 4,5 m

50,99 € sin IVA
61,70 € con IVA
Cable Adaptador de 2m DisplayPort a VGA con Audio
DP2VGAAMM2M
Cable Adaptador de 2m DisplayPort a VGA con Audio

Conecte el audio y vídeo desde su PC equipado con DisplayPort directamente a un monitor

46,99 € sin IVA
56,86 € con IVA
Cable Adaptador de 3m DisplayPort a VGA con Audio
DP2VGAAMM3M
Cable Adaptador de 3m DisplayPort a VGA con Audio

Conecte el audio y vídeo desde su PC equipado con DisplayPort directamente a un monitor

50,99 € sin IVA
61,70 € con IVA
Conversor Slimport / MyDP a VGA - Adaptador Micro USB a VGA para HP ChromeBook 11 - 1080p
SLMPT2VGA
Conversor Slimport / MyDP a VGA - Adaptador Micro USB a VGA para HP ChromeBook 11 - 1080p

Conexión de un dispositivo móvil con SlimPort disponible a un proyector o monitor VGA, ideal para ordenadores Chromebook equipados con SlimPort

29,99 € sin IVA
36,29 € con IVA

Accesorios