StarTech.com

Kit de Conectividad mDP a DVI - Conversor Activo Mini DisplayPort a HDM con cable HDMI a DVI de 1,8m

Conecte su ordenador equipado con mDP directamente a una pantalla DVI, mediante este kit de dos piezas

ID del Producto: MDPHDDVIKIT

  • Versátil gestión de cables, gracias a esta práctica solución con dos componentes
  • Una manera sencilla y sin complicaciones de conectar su ordenador equipado con mDP a una pantalla DVI, sin que se requieran controladores ni software
  • El kit incluye:
    1x conversor mDP a HDMI activo (MDP2HD4KS)
    1x cable HDMI a DVI de 1,8m (HDMIDVIMM6)
42,99 € EUR sin IVA
52,02 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Soporte de Audio
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Input
1 - HDMI (19 pines) Macho Output
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - DVI-D (19 pines) Macho Output
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Color Negro
Longitud del Cable 1979.3 mm [77.9 in]
Longitud del Producto 1979.3 mm [77.9 in]
Peso del Producto 185.5 g [6.5 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 195.3 g [6.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador mDP a HDMI
1 - Cable HDMI a DVI de 1,8m

Certificaciones