Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable Adaptador de 2m DisplayPort a VGA con Audio

ID del Producto: DP2VGAAMM2M

Conecte el audio y vídeo desde su PC equipado con DisplayPort directamente a un monitor

Características
  • Cree un entorno de trabajo sin estorbos, ya que se colocan ordenadamente sus cables de audio y vídeo detrás de su monitor

  • Reemplace un puerto de audio averiado o bloqueado al conectar sus altavoces al ordenador directamente a través del adaptador

  • Proporcione calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 1920x1200 o 1080p

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
46,99 € EUR sin IVA
56,39 € con IVA

ID: DP2VGAAMM2M

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Ahora puede por fin organizar su espacio de trabajo sin estorbos.

Este cable adaptador DisplayPort™ a VGA de 2 metros incluye un puerto integrado de audio, el cual le permite conectar un monitor VGA, así como altavoces, a su ordenador de sobremesa equipado con DisplayPort (DP).

Cree un entorno ordenado, sin estorbo de cables

Evite estorbos de cables en su escritorio. Con el puerto integrado de audio no se requiere un cable de audio por separado desde su monitor o sus altavoces directamente a su ordenador de sobremesa o portátil. Basta con conectar el cable de audio de sus altavoces al cable adaptador, como sencilla y ordenada solución. 

Para utilizar la función de audio del adaptador, es necesario que se obtenga la alimentación a través de USB. Basta con conectar un cable Micro-USB en el adaptador de su ordenador, monitor u ojal USB, a fin de obtener la alimentación necesaria.

Reemplazo ideal para un puerto de audio averiado

El adaptador garantiza que se dispone en todo momento de todas las conexiones necesarias. Si el puerto de audio de su ordenador está averiado o bloqueado, este cable adaptador garantiza que se dispondrá del sonido requerido para visualizar presentaciones de vídeo, escuchar música mientras se trabaja o chatear con colegas a través de Skype™.

El modelo DP2VGAAMM2M está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones
  • Conecte sus altavoces y un monitor VGA a su ordenador equipado con DisplayPort, con los cables fuera de la vista y sin estorbos
  • Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 2m de cable
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
Soporte de Audio
Tipo de conversor Adaptadores de cable
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio estéreo de 2 canales (3,5 mm)
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 / 1080p (output)
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p (input)
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 40%~50%RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 135.6 g [4.8 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 135.6 g [4.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador DisplayPort a VGA con audio de 2m
1 - Cable Micro USB de 0,5m
Certificaciones
Cable Adaptador de 3m DisplayPort a VGA con Audio
DP2VGAAMM3M

Cable Adaptador de 3m DisplayPort a VGA con Audio

Conecte el audio y vídeo desde su PC equipado con DisplayPort directamente a un monitor

50,99 € sin IVA
61,19 € con IVA

Cable Adaptador de 2m Mini DisplayPort a VGA con Audio
MDP2VGAAMM2M

Cable Adaptador de 2m Mini DisplayPort a VGA con Audio

Conecte el audio y vídeo desde su Mac o PC equipado con Mini DisplayPort directamente a un monitor

40,99 € sin IVA
49,19 € con IVA

Cable Adaptador de 3m Mini DisplayPort a VGA con Audio
MDP2VGAAMM3M

Cable Adaptador de 3m Mini DisplayPort a VGA con Audio

Conecte audio y vídeo desde su Mac o PC directamente a un monitor

50,99 € sin IVA
61,19 € con IVA

Adaptador de vídeo DisplayPort a VGA con audio
DP2VGAA

Adaptador de vídeo DisplayPort a VGA con audio

Conecte su ordenador a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3,5mm

32,99 € sin IVA
39,59 € con IVA

Adaptador de vídeo Mini DisplayPort a VGA con audio
MDP2VGAA

Adaptador de vídeo Mini DisplayPort a VGA con audio

Conecte su Mac® o PC a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3,5mm

32,99 € sin IVA
39,59 € con IVA

Cables Micro USB (1)

Cable de 91cm MicroUSB B a USB A de Carga y Datos para Teléfono Móvil y Smartphone USB 2.0 - Negro
UUSBHAUB3

Cable de 91cm MicroUSB B a USB A de Carga y Datos para Teléfono Móvil y Smartphone USB 2.0 - Negro

Cargue o sincronice dispositivos con conector micro USB a través de un puerto estándar USB de un ordenador portátil o de sobremesa

3,99 € sin IVA
4,79 € con IVA

Cables y Adaptadores de Audio (1)

Cable Adaptador de Mini-Jack a RCA 91cm - Jack 3,5mm Macho - 2xRCA Macho - Negro
MU3MMRCA

Cable Adaptador de Mini-Jack a RCA 91cm - Jack 3,5mm Macho - 2xRCA Macho - Negro

Conecte su ordenador o equipo reproductor de audio a un dispositivo con conectores RCA

5,99 € sin IVA
7,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.