StarTech.com

Cable Adaptador de 2m Mini DisplayPort a VGA con Audio

Conecte el audio y vídeo desde su Mac o PC equipado con Mini DisplayPort directamente a un monitor

ID del Producto: MDP2VGAAMM2M

  • Cree un entorno de trabajo sin estorbos, ya que se colocan ordenadamente sus cables de audio y vídeo detrás de su monitor
  • Reemplace un puerto de audio averiado o bloqueado al conectar sus altavoces al ordenador directamente a través del adaptador
  • Proporcione calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 1920x1200 o 1080p
40,99 € EUR sin IVA
49,60 € EUR con IVA

General

Ahora puede por fin organizar su espacio de trabajo sin estorbos.

Este cable adaptador DisplayPort™ a VGA de 2m de diseño singular incluye un puerto integrado de audio, el cual le permite la conexión de un monitor VGA, así como altavoces, a su ordenador de sobremesa equipado con Mini DisplayPort (DP).

Cree un entorno ordenado, sin estorbo de cables

Evite estorbos de cables en su escritorio. Con el puerto integrado de audio no se requiere un cable de audio por separado desde su monitor o sus altavoces directamente a su ordenador de sobremesa o portátil. Basta con conectar el cable de audio de sus altavoces al cable adaptador, como sencilla y ordenada solución. 

Para utilizar la función de audio del adaptador, es necesario que se obtenga la alimentación a través de USB. Basta con conectar un cable Micro-USB en el adaptador de su ordenador, monitor u ojal USB, a fin de obtener la alimentación necesaria.

Reemplazo ideal para un puerto de audio averiado

El adaptador garantiza que se dispone en todo momento de todas las conexiones necesarias. Si el puerto de audio de su ordenador está averiado o bloqueado, este cable adaptador garantiza que se dispondrá del sonido requerido para visualizar presentaciones de vídeo, escuchar música mientras se trabaja o chatear con colegas a través de Skype™.

El cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, además de su compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

El adaptador MDP2VGAAMM2M está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte sus altavoces y un monitor VGA a su ordenador equipado con Mini DisplayPort, con los cables fuera de la vista y sin estorbos

Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 2m de cable

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V Mini-DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
Salida A/V VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio estéreo de 2 canales (3,5 mm)
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 / 1080p (output)
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p (input)
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 40%~50%RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 16.5 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 39.7 mm [1.6 in]
Color Negro
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 104 g [3.7 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 128 g [4.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador Mini DisplayPort a VGA con audio de 2m
1 - Cable Micro USB de 0,5m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 3m Mini DisplayPort a VGA con Audio
MDP2VGAAMM3M
Cable Adaptador de 3m Mini DisplayPort a VGA con Audio

Conecte audio y vídeo desde su Mac o PC directamente a un monitor

50,99 € sin IVA
61,70 € con IVA
Cable Adaptador de 2m DisplayPort a VGA con Audio
DP2VGAAMM2M
Cable Adaptador de 2m DisplayPort a VGA con Audio

Conecte el audio y vídeo desde su PC equipado con DisplayPort directamente a un monitor

46,99 € sin IVA
56,86 € con IVA
Cable Adaptador de 3m DisplayPort a VGA con Audio
DP2VGAAMM3M
Cable Adaptador de 3m DisplayPort a VGA con Audio

Conecte el audio y vídeo desde su PC equipado con DisplayPort directamente a un monitor

50,99 € sin IVA
61,70 € con IVA
Adaptador de vídeo Mini DisplayPort a VGA con audio
MDP2VGAA
Adaptador de vídeo Mini DisplayPort a VGA con audio

Conecte su Mac® o PC a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3,5mm

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador de vídeo DisplayPort a VGA con audio
DP2VGAA
Adaptador de vídeo DisplayPort a VGA con audio

Conecte su ordenador a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3,5mm

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA

Accesorios