Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 2m - Color Blanco - Ultra HD 4K

ID del Producto: MDP2HDMM2MW

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su Mac® o PC directamente a una pantalla HDMI

Características
  • Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz

  • Evite el desorden de cables al utilizar un cable adaptador de 2m

  • Evite la complicación de utilizar conversores que requieren adaptadores de alimentación y cables, mediante este adaptador de cable plug-and-play

Más Características . . .
  • Soporte de HDMI 4K a 30Hz

  • Instalación plug-and-play

  • No requiere adaptador de corriente

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
24,99 € EUR sin IVA
29,99 € con IVA

ID: MDP2HDMM2MW

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este cable adaptador Mini DisplayPort™ a HDMI® de 2m permite una conexión con un solo cable de su PC portátil MacBook o Ultrabook™ equipado con mDP a una pantalla o proyector equipado con HDMI. Este adaptador pasivo es compatible con resoluciones de vídeo Ultra HD 4K, así como con Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.

Impresionante calidad de imágenes

Este cable adaptador garantiza siempre una impresionante calidad de imagen, cuatro veces la resolución de 1080p, al convertir Mini DisplayPort a HDMI. 

El adaptador también es retrocompatible con fuentes de vídeo y pantallas de resolución inferior. Compatible con resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con vídeo 4K.

Configuración sencilla

Para efectuar una instalación lo más sencilla y discreta, este adaptador Mini DisplayPort a HDMI se conecta directamente desde su fuente de vídeo Mini DisplayPort al  puerto HDMI de su pantalla. No requiere una fuente de alimentación, a diferencia de algunos conectores de llave ("dongle") de conversores que requieren alimentación activa y cables de de vídeo por separado.

Instalación sin estorbo de cables

Con una longitud de 2m, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que ocupa poco espacio, sin exceso de cable, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de menor longitud, también ofrecemos un cable mDP a HDMI de 1m (MDP2HDMM1MW), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

El diseño elegante de color blanco del MDP2HDMM2MW armoniza maravillosamente con su ordenador Mac y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 30Hz
  • Reduzca el estorbo de cables debido a adaptadores, mediante un cable que se conecta directamente desde el ordenador a su pantalla
  • Evite el uso de un adaptador de alimentación, gracias a este adaptador de cable plug-and-play que no requiere alimentación externa
Aplicaciones
  • Conecte un ordenador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, ya sea en un aula o en su estación de trabajo
  • Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 2 m de cable
  • Instálelo en su estación de trabajo doméstica, a fin de que su ordenador equipado con DisplayPort sea compatible con su pantalla HDMI
  • Conecte su fuente de vídeo DP a una pantalla HDMI 4K
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Estándares Industriales DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort)
HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Estilo de adaptador Adapter
Soporte de Audio
Tipo de conversor Adaptadores de cable
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Longitud Máxima del Cable 2000 mm [78.7 in]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho Output
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 41 mm [1.6 in]
Color Blanco
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 60 g [2.1 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 120 g [4.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador mDP a HDMI
Certificaciones
Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K
MDP2HDMM1MB

Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC o Mac® directamente a una pantalla HDMI con este cable de corta longitud

21,99 € sin IVA
26,39 € con IVA

Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Blanco - Ultra HD 4K
MDP2HDMM1MW

Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Blanco - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su Mac® o PC directamente a una pantalla HDMI con este cable de corta longitud

21,99 € sin IVA
26,39 € con IVA

Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K
DP2HDMM1MB

Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC directamente a una pantalla HDMI con este cable de corta longitud

29,99 € sin IVA
35,99 € con IVA

Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K
DP2HDMM2MB

Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC directamente a una pantalla HDMI

30,99 € sin IVA
37,19 € con IVA

Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K
MDP2HDMM2MB

Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC o Mac® directamente a una pantalla HDMI

24,99 € sin IVA
29,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.