Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Duplicador Divisor de Vídeo VGA de 2 puertos 250MHz - Splitter Multiplicador 2 Salidas

ID del Producto: ST122LEU

Una solución compacta para extender una señal de vídeo VGA de alta resolución desde un ordenador a dos monitores/pantallas o proyectores

Características
  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1440

  • Longitud máxima del cable 210 pies (65 metros)

  • Soporta conexiones en Cascada en hasta 3 niveles

Más Características . . .
  • Ancho de banda de 250 MHz

  • Compatible con monitores VGA, SVGA y Multisync

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
36,99 € EUR sin IVA
44,39 € con IVA

ID: ST122LEU

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El Divisor de Video VGA de 2 Puertos, ST122LEU permite transmitir una señal de video VGA en dos monitores simultáneamente desde una única fuente VGA. Perfecto para aulas, ferias, exposiciones o pantallas de publicidad en comercios donde se requiere alta calidad de video en varios monitores. La simple operación plug and play facilita la configuración, por lo que este dispositivo se puede instalar y comenzar a utilizar en minutos nada más.

El ST122LEU soporta hasta 250 MHz de ancho de banda, proporcionando resoluciones máximas de hasta 1920x1440. Dispone de un circuito de amplificación de señal incorporado que permite visualizar imágenes a 210 pies de la fuente.

Garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
Requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ)

La ventaja de StarTech.com
  • Un amplificador de señal integrado permite extender el rango de conexión a 210 pies (65 metros)
  • Un diseño de alta calidad y soporte para brindar alta resolución permiten mantener la fuerza de la señal produciendo imágenes claras y nítidas
  • Las pantallas múltiples permiten comunicar su mensaje de manera efectiva a un amplio público generando un mayor impacto.
Aplicaciones
  • Se utiliza para promocionar productos en establecimientos comerciales haciendo sus anuncios más visibles.
  • Mostrar itinerarios, horarios y avisos de alerta en aeropuertos, terminales de ómnibus y estaciones de tren.
  • Proyectar presentaciones multimedia atractivas en salas de conferencias y aulas
  • Transmitir su mensaje a través de varias pantallas en ferias, exposiciones o casetas/mostradores de información
  • Solución rápida y fácil para dividir una señal de vídeo en templos o auditorios.
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Rendimiento
Ancho de Banda 250 MHz
Especificaciones Generales Se requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ)
Longitud Máxima del Cable 65 m [213.2 ft]
Resolución Analógica Máxima 1920x1440
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.5 A
Consumo de Energía 4.5
Corriente de Entrada 0.5
Polaridad Central Positivo
Tensión de Salida 9 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90% Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 25.9 mm [1 in]
Ancho del Producto 131.1 mm [5.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 65 mm [2.6 in]
Peso del Producto 221 g [7.8 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 kg [1.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Divisor VGA de 2 Puertos
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual del Usuario
Certificaciones
Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A
SVA5M3NEUA

Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.