StarTech.com

Adaptador de Vídeo HDMI Inalámbrico - HDMI a través de WiFi

Comparta de forma inalámbrica la pantalla de su portátil, Tablet o dispositivo móvil, con su monitor HDMI utilizando este adaptador Miracast y WiDi

ID del Producto: WIFI2HDMCGE

  • Compatibilidad nativa con cientos de dispositivos (Miracast / WiDi)
  • Se incluye software para más compatibilidad con otros dispositivos (Windows)
  • Servidor integrado para dispositivos inalámbricos o de almacenamiento USB
Ver otros
  • Salida HDMI que admite imágenes de 1080p
  • Puerto LAN opcional para dispositivos con conexión por cable
  • Salida opcional análoga de audio/vídeo con el cable incluido
126,99 € EUR sin IVA
153,66 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Envíe transmisiones inalámbricas del contenido de su smartphone, tablet u ordenador portátil a cualquier pantalla HDMI, gracias a este adaptador inalámbrico Miracast y WiDi. El adaptador HDMI a través de señal inalámbrica ofrece soporte nativo a dispositivos móviles equipados con Miracast o WiDi, como smartphones y tablets Android y ordenadores portátiles Windows® 8.1, Ultrabooks y tablets Surface. El receptor WiDi también incluye software adicional para compatibilidad garantizada con ordenadores basados en Windows, a través de conexiones estándar LAN con cable o WiFi inalámbrica.

Conecte

Mantenga su sala de juntas sin marañas de cables, gracias a la conexión inalámbrica de su proyector HDMI con casi cualquier dispositivo móvil. Con soporte nativo para una amplia gama de smartphones y tablets Miracast y WiDi, incluyendo los dispositivos Samsung con software All-share y Screen Mirror, este receptor Miracast es ideal al trabajar en salas de juntas y entornos de oficinas BYOD (Trae tu propio dispositivo).

 

Colabore

Sinergía laboral, gracias al uso compartido y la conmutación inalámbrica de contenido entre dispositivos con fuentes de vídeo diferentes. El adaptador Miracast / WiDi tiene una interfaz intuitiva que garantiza un funcionamiento sin problemas.

Comunique

Los dispositivos móviles están diseñados para ser portátiles. Esto significa que la pantalla es demasiado pequeña para su uso compartido con más de dos personas. Ahora es posible presentar grandes ideas en una pantalla grande, gracias a la comodidad que ofrece el práctico tamaño y la portabilidad de un smartphone, una tableta o un ordenador portátil.

El modelo WIFI2HDMCGE está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Conexiones inalámbricas que resultan más sencillas cuando es necesario traer el equipo propio al trabajar en una oficina ("BYOD", del inglés "Bring Your Own Device").
  • Colaboración con compañeros de trabajo de forma fácil y la conmutación inalámbrica entre fuentes de dispositivos móviles
  • Comunicación mediante la presentación de grandes ideas en una pantalla grande, gracias a la comodidad de tamaño que ofrece un smartphone, un tablet o un ordenador portátil.

Aplicaciones

Reproduzca contenido de audio/vídeo, como presentaciones, desde un smartphone o una tableta en un proyector de una sala de juntas

Comparta fotos o vídeo con audio desde un smartphone o un tablet en un sistema de cine en casa

Muestre presentaciones multimedia en pantallas HDMI, desde un smartphone o un tablet portátil, en ferias de comercio o proveedores

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado Inalámbrico
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V HDMI
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Formatos de ficheros compatibles con el modo MSM ("Media Server Mode", modo de servidor de medios) AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-TS, MPEG-4, 3GP, 3GP2, MOV, WMV y DVR-MS
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1080/1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)
Windows® 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Android (v.4.3 and above)
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de Encendido/Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1A
Consumo de Energía 5
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad 20%~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 24 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 64 mm [2.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 84 mm [3.3 in]
Peso del Producto 80 g [2.8 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 kg [1.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador inalámbrico de pantalla
1 - Cable USB a puerto adaptador (opcional para fuente de alimentación USB)
1 - Cable de audio/vídeo para 4 posiciones
1 - Disco de instalación de software
1 - Adaptador de Alimentación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64)
Windows® 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Android (v.4.3 and above)

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor Inalámbrico de Alta Definición HDMI Audio y Vídeo 1080p HD por IP WiFi y Ethernet UTP RJ45
WIFI2HD2
Extensor Inalámbrico de Alta Definición HDMI Audio y Vídeo 1080p HD por IP WiFi y Ethernet UTP RJ45

Conecte inalámbricamente su PC o laptop a su televisor, proyector o monitor HDMI® a través de su red WiFi

254,99 € sin IVA
308,54 € con IVA

Accesorios