Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Extensor Inalámbrico de Alta Definición HDMI Audio y Vídeo 1080p HD por IP WiFi y Ethernet UTP RJ45
Conecte inalámbricamente su PC o laptop a su televisor, proyector o monitor HDMI® a través de su red WiFi
ID del Producto: WIFI2HD2
- Compatible con adaptadores inalámbricos IEEE 802.11n/g
- Puerto USB integrado para la conexión del mouse/teclado
- Soporta resoluciones de hasta 1080p
- Puerto RJ-45 Ethernet opcional para conectividad LAN
- Transmisión inalámbrica de hasta 180 pies (55m) en espacios abiertos
El adaptador HDMI® por WiFi modelo WIFI2HD2, permite enviar una señal HDMI de audio y vídeo a un ordenador portátil o de sobremesa, a un proyector o a una pantalla a través de una red IP inalámbrica.
A diferencia de otras soluciones inalámbricas que requieren de dispositivos en ambos extremos de la conexión, el modelo WIFI2HD2 es una sola unidad compacta que se puede situar junto a una pantalla o a un proyector remoto, lo cual lo convierte en la solución perfecta para aplicaciones de negocios, como presentaciones en salas de juntas. El único requerimiento es el software incluido, el cual debe instalarse en un ordenador para poder conectarse con el extensor WIFI2HD2.
Este extensor de señal HDMI por WiFi soporta resoluciones de hasta 1080p, para una calidad óptima de audio y vídeo. Además es compatible con redes inalámbricas tipo "Wireless N" (IEEE 802.11n) y es retrocompatible con redes inalámbricas tipo "Wireless-G" (802.11 g). Esta unidad también incluye un puerto USB integrado para la conexión de un teclado y un ratón.
El adaptador HDMI para red WiFi WIFI2HD2 está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
- Transmisión inalámbrica de la imagen de hojas de cálculo y de gráficos en una pantalla o un proyector
- Permite dar presentaciones multimedia en pantallas HDMI, sin necesidad de cables, en ferias de comercio o proveedores
La ventaja de StarTech.com
- Fácil instalación, sin necesidad de un transmisor local
- Evita tener que adquirir cables HDMI que ocupan mucho espacio
- Amplia compatibilidad con redes inalámbricas N y G
Números de Producto
Esprinet
WIFI2HD2
UPC Code
065030850919
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cableado | Inalámbrico | |
Cantidad de Puertos | 1 | |
Estándares Industriales | IEEE 802.11n, versión 3.0, IEEE 802.11g | |
Salida A/V | HDMI | |
Sistema En Cascada | No | |
Soporte de Audio | Sí | |
Rendimiento | ||
Nota | soporte de la resolución de vídeo de 1080 p solo en los adaptadores gráficos de la familia Intel® de alta definición (HD 2000 o superior) Todos los demás adaptadores gráficos quedan limitados a 720 p. | |
Alcance de la Frecuencia | 5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz) 2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz) |
|
Resoluciones Admitidas | Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600 Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720 |
|
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - Inalámbrico G (IEEE 802.11g) | |
1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n) | ||
1 - RJ-45 Hembra | ||
Conector B | 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra | |
1 - HDMI (19 pines) Hembra | ||
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® 8 (32/64)/ 7 (32x64-bit)/ Vista (32/64)/ XP (32/64) NOTA: El software PC2TV no es compatible con Windows® 8.1 | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | El software PC2TV no es compatible con Windows® 8.1 | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Encendido | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 1A | |
Consumo de Energía | 5 | |
Corriente de Entrada | 0.2A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 - 240 AC | |
Tensión de Salida | 5 DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 2.7 cm [1.1 in] | |
Ancho del Producto | 55 mm [2.2 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 130 mm [5.1 in] | |
Longitud del Producto | 72 mm [2.8 in] | |
Peso del Producto | 140 g [4.9 oz] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 91 mm [3.6 in] | |
Ancho de la Caja | 15.3 cm [6 in] | |
Longitud de la Caja | 22.9 cm [9 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 0.4 kg [0.9 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Conversor WiFi a HDMI | |
1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU) | ||
1 - CD de Instalación | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad

Accesorios
Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A
Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado
Cable Adaptador Conversor HDMI a DVI-D de 1,8m - Macho a Macho - Convertidor de Vídeo - Negro
Conecte un dispositivo de salida HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla HDMI
Cable Adaptador de Mini-Jack a RCA 91cm - Jack 3,5mm Macho - 2xRCA Macho - Negro
Conecte su ordenador o equipo reproductor de audio a un dispositivo con conectores RCA
Soporte de Producto
Controladores
-
WIFI2HD2.zip
- Idioma: Inglés
Manuales
-
WIFI2HD2.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
WIFI2HD2_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.