Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comReceptor de Vídeo y Audio HDMI IP por Ethernet Gigabit para ST12MHDLAN
Utilización con ST12MHDLAN para extender la señal HDMI a través de IP a pantallas adicionales
ID del Producto: ST12MHDLANRX
- Altamente escalable: salida de una señal HDMI hacia más de 100 pantallas adicionales (requiere unidades receptoras adicionales ST12MHDLANRX, que se adquieren por separado)
- La emulación EDID garantiza la máxima resolución y compatibilidad con la pantalla o el proyector
- Sonido estéreo
- Incluye hardware opcional de montaje
- Conexión a través de una red LAN Gigabit, o bien punto a punto
- Soporte de alta definición para resoluciones de hasta 1080p (1920x1080)
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este receptor HDMI® a través de IP funciona con el kit de extensor HDMI a través de IP (se adquiere por separado) para permitirle extender una señal HDMI a través de su red. Puede utilizar receptores adicionales (se adquieren por separado) para distribuir la señal HDMI a varias ubicaciones y combinar sus pantallas remotas para crear un muro multivídeo.
Versátiles opciones de configuración
En el caso de una configuración punto a multipunto, el kit HDMI a través de IP se puede conectar a través de un portal Gigabit LAN gestionado o no gestionado. Puede conectar una o varias fuentes (transmisores) a varias pantallas (receptores) a través de IP, mediante un conmutador Ethernet Gigabit gestionado (con IGMP). Para más posibilidades de ajuste a escala, se pueden conectar hasta 16 kits diferentes.
Para aplicaciones que requieren menor ajuste a escala, este kit extensor se puede utilizar como extensor de vídeo punto a punto. Puede conectar las unidades de transmisor y receptor directamente a través de cable Cat5 o Cat6, lo cual permite la extensión de señal de vídeo HDMI a escala pequeña, uno a uno, en hasta 100 metros.
Gestione la distribución de sus vídeos desde su dispositivo móvil
El kit de distribución HDMI incluye un software de control de vídeo de fácil uso que le permite gestionar la distribución de sus vídeos a través de IP. La aplicación se configura de forma fácil, gracias a la detección automática del hardware, y además permite la conmutación de sus fuentes de vídeo para cada pantalla remota. También puede crear y gestionar un muro multivídeo de forma intuitiva, a fin de efectuar impresionantes presentaciones de señalización digital que capten la atención de su público.
El software está disponible en iOS para su iPhone o iPad, en Android para su smartphone o tablet, y en navegador Google Chrome.
Instalación profesional, económica y sencilla
El kit extensor HDMI a través de IP incluye un hardware opcional de montaje para facilitar una instalación ordenada. Ideal para aplicaciones de alta definición, el extensor es compatible con las resoluciones de vídeo 1080p y audio estéreo digital. Además, dado que el extensor utiliza cables universales Ethernet Cat5e o Cat6 con conectores RJ45, evita los gastos y las molestias de tener que adquirir cables especiales. También incluye la función de copia EDID, lo cual garantiza resolución nativa y máxima compatibilidad con una pantalla o un proyector, a fin de facilitar la práctica instalación plug-and-play.
Descargue el software de control de vídeo de StarTech.com para gestionar la distribución de su vídeo a través de IP.
Nota: Si se utiliza más de 1 transmisor, o más de 4 receptores, se recomienda un conmutador de red gestionado / IGMP para un rendimiento óptimo. Los conmutadores de red no gestionados pueden también limitar el rendimiento de otros dispositivos conectados a la misma red.
El modelo ST12MHDLANRX está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
La ventaja de StarTech.com
- Maximización de la señal HDMI, al extender la salida de la fuente HDMI del equipo en toda la distancia que abarca la red local
- Es posible agregar más pantallas en cualquier momento, mediante receptores adicionales
- Fácil configuración punto a punto o punto a multipunto
Aplicaciones
Conexión del equipo de origen de la señal HDMI con varias pantallas en configuración punto a multipunto, a través de una red Gigabit, mediante receptores ST12MHDLANRX adicionales
Muestre la misma señal HDMI de audio/vídeo en varias pantallas, para aplicaciones de señalización digital a gran escala
Permite situar la pantalla en un lugar en el que sea fácil verla y colocar el equipo de fuente HDMI en otro lugar, en un entorno independiente y seguro.
Extensión de HDMI mediante la infraestructura existente
Funcionamiento de varios transmisores y receptores a través de la red, mediante un conmutador con administración
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V932807 | |
Esprinet | ST12MHDLANRX | |
UPC Code | 065030850766 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cableado | UTP Cat 5e o superior | |
Cantidad de Puertos | 1 | |
Montaje en Rack | Sí | |
Sistema En Cascada | Sí | |
Soporte de Audio | Sí | |
Rendimiento | ||
Distancia Máxima | 100 m / 330 ft | |
Especificaciones de Audio | Sonido estéreo | |
Pantalla Plana Soportada | Sí | |
Resolución Digital Máxima | 1920x1200 @60Hz | |
Resoluciones Admitidas | 1920 x 1200 1920 x 1080 1600 x 1200 |
|
Conector(es) | ||
Conectores de Unidad Remota | 1 - HDMI (19 pines) Hembra | |
1 - RJ-45 Hembra | ||
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Enlace ACEPTAR/ENCENDER | |
1 - Restablecimiento - Receptor | ||
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 1.5 A | |
Corriente de Entrada | 0.6 A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | 0% - 80 % | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 28 mm [1.1 in] | |
Ancho del Producto | 97 mm [3.8 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 131 mm [5.2 in] | |
Peso del Producto | 450 g [15.9 oz] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio y Plástico | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 932 g [32.9 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Receptor HDMI a través de IP | |
1 - Kit para pedal | ||
1 - Adaptador de alimentación universal (NA / RU / UE) | ||
1 - Soporte de Montaje | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Accesorios
Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado
Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M
Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado
Cable Adaptador Conversor HDMI a DVI-D de 1,8m - Macho a Macho - Convertidor de Vídeo - Negro
Conecte un dispositivo de salida HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla HDMI
Juego Kit Extensor de Vídeo y Audio HDMI IP por Red Gigabit Ethernet cable UTP cat6 RJ45 Conversor
Despliegue contenido de señalización digital a través de un sistema de distribución escalable, con control intuitivo, que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o murales de vídeo
Switch Ethernet de 10 Puertos L2 con 2 Ranuras SFP Abiertas - Conmutador de Montaje en Rack
Escale su red y conecte hasta 10 dispositivos Ethernet Gigabit diferentes, incluidos 8x dispositivos RJ45, más 2 conexiones por fibra óptica mediante los SFP (conectables compactos) seleccionados
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Manual:
-
ST12MHDLANRX_rev2.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- ST12MHDLANRX_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.