StarTech.com

Extensor HDMI por CAT5 HDBaseT con Concentrador USB e IR - Alargador 90m - Hasta 4K

Extienda una señal de vídeo 4K Ultra HD, IR (infrarrojos) y cuatro dispositivos USB, con alimentación a través de cableado, a una ubicación remota

ID del Producto: ST121HDBTU

  • Extienda el alcance de una señal de vídeo a ubicaciones donde el número de tomacorrientes es limitado, con el transmisor y receptor utilizando una sola fuente de alimentación en cualquiera de los extremos de la conexión
  • Mantenga una asombrosa calidad de imágenes a hasta 89,9 metros de distancia, con compatibilidad Ultra HD 4K
  • Se incluyen soportes de montaje para una sencilla instalación
Ver otros
  • También compatible con resoluciones de vídeo HD de hasta 1920x1200 o 1080p a 100 metros
  • No requiere software ni controladores
  • Compatible con Dolby® TrueHD™, DTS-HD Master Audio™
993,99 € EUR sin IVA
1.202,73 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V HDMI
Salida A/V HDMI
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Longitud Máxima del Cable 0.1 m [0.3 ft]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 4096 x 2160 (4K) @ 30Hz
1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
1280 x 720 (720p) @ 60 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - USB Mini B (5 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra Output
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Corriente de Entrada 12 DC
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 cm [0.9 in]
Ancho del Producto 75 mm [3 in]
Longitud del Producto 10.2 cm [4 in]
Peso del Producto 306 g [10.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 85 mm [3.3 in]
Ancho de la Caja 24.5 cm [9.6 in]
Longitud de la Caja 30 cm [11.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 kg [3.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor HDMI a través de CAT6
1 - Receptor HDMI a través de CAT6
1 - Emisor de infrarrojos (IR)
1 - Receptor de Infrarrojos
1 - Cable USB
2 - Juego de patas de soporte
2 - Adaptadores de Alimentación
2 - Brackets de Montaje
1 - guía rápida de instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K

Extienda una señal HDMI hasta 70 m a través de un solo cable Cat5

288,99 € sin IVA
349,68 € con IVA
Juego Extensor HDMI por Cable CAT5 HDBaseT - 4K - 100m
ST121HDBTPW
Juego Extensor HDMI por Cable CAT5 HDBaseT - 4K - 100m

Extienda una señal HDMI hasta 100 metros a través de cableado CAT5/CAT6 con alimentación mediante cable a receptor (PoC)

485,99 € sin IVA
588,05 € con IVA
Juego Kit Extensor Vídeo y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serie e IR - 100m
ST121UTPHD2
Juego Kit Extensor Vídeo y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serie e IR - 100m

Extienda audio y video HDMI® a través de un cableado CAT5 estándar, con soporte para control Serial RS232 e Infrarrojo

530,99 € sin IVA
642,50 € con IVA
Switch Conmutador Matrix 4x4 HDMI Clonador EDID Extension IR Control Serie IP - Extensor por Cable Cat5
ST424HDBT
Switch Conmutador Matrix 4x4 HDMI Clonador EDID Extension IR Control Serie IP - Extensor por Cable Cat5

Comparta y extienda cuatro fuentes de vídeo HDMI hasta 70 metros de distancia, a través de Cat5, y conmute entre cuatro pantallas remotas

1.987,99 € sin IVA
2.405,47 € con IVA
Receptor de HDMI por Cable Cat5 o Cat6 para usarse con ST424HDBT - Hasta 70m - 1080p
STHDBTRX
Receptor de HDMI por Cable Cat5 o Cat6 para usarse con ST424HDBT - Hasta 70m - 1080p

Extensión de una señal HDMI desde un conmutador de matriz ST424HDBT* a través de un cable Cat5/Cat6, con control IR (infrarrojos)

211,99 € sin IVA
256,51 € con IVA

Accesorios