StarTech.com

Extensor HDMI por IP - Alargador 1080p

Transmita el contenido de su pantalla de ordenador a un monitor remoto a través de su red, con control a distancia por consola USB

ID del Producto: IPUSB2HD3

  • Colabore con colegas mediante el uso de su red para cambiar fácilmente entre dispositivos mostrados en una pantalla compartida
  • Comparta vídeo con una conexión LAN por cable o inalámbrica, utlizando cualquier ordenador Windows en su red
  • Controle el adaptador de vídeo por IP, utilizando el software incluido
Ver otros
  • Concentrador USB integrado con 2 puertos
  • Soporta resoluciones de hasta 1080p
318,99 € EUR sin IVA
385,98 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Cantidad de Puertos 1
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-195
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Especificaciones de Audio Soporta audio estéreo de dos canales
Especificaciones Generales Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia DisplayLink. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador, junto con replicadores de puertos o adaptadores de vídeo USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de la familia Trigger o Fresco.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1080
Resoluciones Admitidas Widescreen (16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Tasa de Transferencia de Datos Máxima USB - 480Mbps
Ethernet - 1000Mbps
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Conector B 1 - USB B (4 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 cm [0.9 in]
Ancho del Producto 74 mm [2.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 10.2 cm [4 in]
Peso del Producto 304 g [10.7 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 66 mm [2.6 in]
Ancho de la Caja 17 cm [6.7 in]
Longitud de la Caja 14.3 cm [5.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 702 g [24.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Extensor HDMI a través de IP
1 - Cable USB
1 - Cable CAT5
1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)
1 - Soporte de Montaje
1 - Kit de Tornillos de Montaje
1 - Juego de patas de goma
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor VGA por IP - Alargador 1920x1200
IPUSB2VGA2
Extensor VGA por IP - Alargador 1920x1200

Transmita el contenido de su pantalla de ordenador a un monitor remoto a través de su red, con control a distancia por consola USB

381,99 € sin IVA
462,21 € con IVA

Accesorios