StarTech.com

Extensor HDMI por CAT6 - con Power over Cable POC - Hasta 70m

Extienda una señal HDMI a través de cableado CAT5/CAT6 a un lugar remoto, con soporte para 4K a 60Hz en 30m de extensión y 1080p 60Hz en 100m de extensión

ID del Producto: ST121HDBT20S

  • Obtenga una impresionante calidad de vídeo a distancias increíbles, con resolución UHD 4K 60Hz a hasta 30m, así como resoluciones 1080p 60Hz a hasta 70m.
  • Configuración sencilla, con vídeo y alimentación a través de un cable CAT5e o CAT6
  • Instalación profesional y elegante, mediante hardware de montaje opcional (incluido)
Ver otros
  • Controle a distancia su fuente de vídeo desde la ubicación de su pantalla remota, compatible con la extensión por infrarrojos (IR)
  • Compatible con HDR, para mayor relación de contraste y nitidez de color
467,99 € EUR sin IVA
566,27 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Cantidad de Puertos 1
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 70 m / 230 ft
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Longitud Máxima del Cable 70.1 m [230 ft]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima Hasta 30m: 4096 x 2160 (4K) a 60Hz
Hasta 70m: 1080p a 60Hz
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K) @ 60 Hz
2560x1600
1920x1200 @ 60 Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - RJ-45 Hembra Output
Conectores de Unidad Remota 1 - RJ-45 Hembra Input
1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicadores LED de estado (local)
1 - Indicador LED de estado (remota)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1 A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.6A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 18 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.6 cm [1 in]
Ancho del Producto 76 mm [3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 29.3 cm [11.5 in]
Peso del Producto 1.6 kg [3.5 lb]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 62 mm [2.4 in]
Ancho de la Caja 20.6 cm [8.1 in]
Longitud de la Caja 28 cm [11 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 kg [1.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor HDMI a través de CAT6
1 - Receptor HDMI a través de CAT6
1 - Emisor de infrarrojos (IR)
1 - Receptor de Infrarrojos
1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
2 - Soportes de montaje
8 - Patas de Goma
1 - guía rápida de inicio
Entrada A/V HDMI
Salida A/V HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor HDMI por CAT6 - PoC Alimentación por Cable - Hasta 100m
ST121HDBT20L
Extensor HDMI por CAT6 - PoC Alimentación por Cable - Hasta 100m

Extienda una señal HDMI a través de cables CAT5/CAT6 a una ubicación remota, con resoluciones 4K 60Hz a 70m y 1080p 60Hz a 100m

695,99 € sin IVA
842,15 € con IVA
Extensor Adaptador HDMI por Cable Fibra Óptica Multimodo SC con IR - Conversor Convertidor - 800m
ST121HDFXA
Extensor Adaptador HDMI por Cable Fibra Óptica Multimodo SC con IR - Conversor Convertidor - 800m

Ampliación de vídeo/audio HDMI a través de fibra multimodo SC, con control infrarrojo

1.358,99 € sin IVA
1.644,38 € con IVA
Kit Extensor Vídeo Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m
ST121SHD50
Kit Extensor Vídeo Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m

La señal HDMI® se extiende hasta 50 metros a través de cableado Cat5e/6 con alimentación mediante cable a receptor

154,99 € sin IVA
187,54 € con IVA
Juego Kit Extensor Vídeo y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serie e IR - 100m
ST121UTPHD2
Juego Kit Extensor Vídeo y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serie e IR - 100m

Extienda audio y video HDMI® a través de un cableado CAT5 estándar, con soporte para control Serial RS232 e Infrarrojo

530,99 € sin IVA
642,50 € con IVA
Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K

Extienda una señal HDMI hasta 70 m a través de un solo cable Cat5

288,99 € sin IVA
349,68 € con IVA

Accesorios