StarTech.com

Kit de Distribución de HDMI y USB por IP -1080p

Muestre contenido de señalización digital a través de un sistema de distribución escalable, con control intuitivo, y extensión USB que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o muros multivídeo

ID del Producto: ST12MHDLANU

  • Versátil distribución de vídeo que permite presentaciones multipantalla, muros multivídeo, intercambio de fuentes de vídeo, así como extensiones punto a punto
  • Extiende cuatro dispositivos periféricos USB para control mediante consola remota
  • Aplicación gratuita para móviles que facilita el cambio del control de murales de vídeo (iOS / Android / navegador Chrome)
Ver otros
  • Instalación profesional y ordenada, mediante el hardware de montaje incluido
  • Conecte su equipo mediante el uso de una red LAN Gigabit
  • Fácil configuración punto a punto, o punto a multipunto
  • Amplíe el alcance HDMI mediante la infraestructura de red existente
  • Compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1080 (1080p)
955,99 € EUR sin IVA
1.156,75 € EUR con IVA

General

Este kit de HDMI® a través de IP le permite extender una señal HDMI, así como cuatro conexiones de dispositivos periféricos USB, a través de su red. Puede utilizar receptores adicionales (se adquieren por separado) para distribuir las señales HDMI y USB a varias ubicaciones y combinar sus pantallas remotas para crear un muro multivídeo, a la vez que se utiliza la conexión USB para extender una pantalla táctil, con el fin de crear una presentación de señalización digital interactiva.

Versátiles opciones de configuración

En el caso de una configuración punto a multipunto, puede conectar el kit HDMI por IP a través de un portal LAN Gigabit gestionado o no gestionado. También puede conectar una o varias fuentes (transmisores) a varias pantallas (receptores) a través de una red, mediante un conmutador Ethernet Gigabit gestionado (con IGMP). Para más posibilidades de ajuste a escala, se pueden combinar hasta 16 kits extensores diferentes.

En el caso de usos a menor escala, puede utilizar el kit como extensor de vídeo punto a punto, si conecta las unidades de transmisor y receptor directamente a través de cables Cat5 o Cat6, lo cual permite la extensión de señal de vídeo HDMI, uno a uno, en hasta 100 metros.

Gestione la distribución de sus vídeos desde su dispositivo móvil

El kit de distribución HDMI incluye una aplicación de software de control de vídeo de fácil uso que le permite gestionar la distribución de sus vídeos a través de IP. La aplicación se configura de forma fácil, gracias a la detección automática del hardware, y además permite la conmutación de sus fuentes de vídeo para cada pantalla remota. También puede crear y gestionar un muro multivídeo, a fin de efectuar impresionantes presentaciones de señalización digital que capten la atención de su público.

El software está disponible en iOS para su iPhone o iPad, en Android™ para su smartphone o tablet, y en navegador Google Chrome™ .

Instalación profesional, económica y sencilla 

El kit extensor HDMI a través de IP incluye hardware opcional de montaje para facilitar una instalación ordenada. Ideal para aplicaciones de alta definición, el extensor es compatible con resoluciones de vídeo de 1080p y audio estéreo digital. Además, dado que el extensor utiliza un cable estándar no propietario Ethernet Cat5/Cat6 con conectores RJ45, se evitan las molestias de tener que utilizar y adquirir cables especiales.

El extensor también incluye la función EDID de copiado, la cual garantiza resolución nativa y compatibilidad máxima con su pantalla o proyector, para facilitar la práctica instalación plug-and-play.

Descargue el software de control de vídeo de StarTech.com para gestionar la distribución de su vídeo a través de IP. 

Logotipo de Apple App Store

Logotipo de Google Play App Store

Logotipo de Chrome Store

Nota: Para mejor rendimiento, se recomienda un conmutador de red gestionado, con IGMP, si se utiliza más de un transmisor, o bien más de cuatro receptores. Los conmutadores de red no gestionados pueden también limitar el rendimiento de otros dispositivos conectados a la misma red.

El modelo ST12MHDLANU está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Cree un muro multivídeo multipantalla para entretener a sus clientes con una impresionante presentación, ya sea en restaurantes o en centros comerciales

Extienda la señal HDMI y USB para crear presentaciones interactivas de señalización digital

Implemente múltiples tableros de anuncios que visualicen información dinámica, que puede ser actualizada en cualquier momento, como horas y fechas en aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de bus o hospitales.

Presente el contenido de sus redes sociales en varias pantallas que abarcan una amplia área de visualización

Permite situar la pantalla en un lugar en el que sea fácil verla y colocar el equipo de fuente HDMI en otro lugar, en un entorno independiente y seguro.

Muestre la misma señal HDMI de audio/vídeo en varias pantallas, para aplicaciones de señalización digital a gran escala

Extienda una señal HDMI mediante la infraestructura existente

Ponga a funcionar varios transmisores y receptores a través de la misma red, mediante un conmutador con administración

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V HDMI
Montaje en Rack
Sistema En Cascada
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Especificaciones de Audio Sonido estéreo
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200 @60Hz
Resoluciones Admitidas 1920 x 1200 (1080p)
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - USB B (4 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El modelo ST12MHDLANU solo funciona con los receptores ST12MHDLANUR
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace ACEPTAR/ENCENDER - Transmisor
1 - Restablecimiento - Transmisor
1 - Enlace ACEPTAR/ENCENDER - Receptor
1 - Restablecimiento - Receptor
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0% - 80 %
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 27 mm [1.1 in]
Ancho del Producto 131 mm [5.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 131 mm [5.2 in]
Peso del Producto 1.2 kg [2.8 lb]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.2 kg [5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor HDMI a través de IP
1 - Receptor HDMI a través de IP
2 - Adaptadores de Alimentación
2 - Tornillos
1 - Destornillador
2 - Cables CAT5
2 - Brackets de Montaje
1 - Guía Rápida de Instalación
Conectores de la Unidad Local 1 - HDMI (19 pines)
1 - RJ-45
Conectores de Unidad Remota 1 - HDMI (19 pines)
1 - RJ-45

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego Kit Extensor de Vídeo y Audio HDMI IP por Red Gigabit Ethernet cable UTP cat6 RJ45 Conversor
ST12MHDLAN
Juego Kit Extensor de Vídeo y Audio HDMI IP por Red Gigabit Ethernet cable UTP cat6 RJ45 Conversor

Despliegue contenido de señalización digital a través de un sistema de distribución escalable, con control intuitivo, que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o murales de vídeo

530,99 € sin IVA
642,50 € con IVA

Accesorios