Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comRepetidor HDBaseT para ST121HDBTE o ST121HDBTPW
Convierta su extensor HDBaseT en un sistema de distribución ajustable a escala, para enviar contenido a ubicaciones adicionales
ID del Producto: ST121HDBTRP
- Expanda su señal de vídeo HDBaseT con el fin de que se puedan utilizar más pantallas en diferentes ubicaciones
- Amplíe el rango y el ajuste a escala de su configuración HDBaseT agregando hasta tres repetidores independientes
- Mantenga una asombrosa calidad de imágenes a hasta 39,6 metros de distancia, con compatibilidad Ultra HD 4K a través de cables CAT5e o CAT6 no propietarios
- Reduzca gastos de actualización y expanda su configuración de señalización digital mediante el uso de su extensor HDBaseT existente, ya sea el modelo ST121HDBTE o ST121HDBTPW
- Es compatible con resoluciones de vídeo HD como, por ejemplo, 1920x1200 o 1080p, a distancias de hasta 70m
- Las entradas HDBaseT y HDMI le permiten cambiar entre las fuentes de vídeo a utilizar como salida para el receptor
- Garantiza la compatibilidad con su hardware HDBaseT existente, compatible con HDCP
- No requiere software/controladores, pues la instalación es sencilla, estilo plug-and-play
- Audio Dolby® TrueHD y DTS-HD MA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este repetidor HDBaseT™ le permite agregar otra pantalla HDMI® a su kit extensor HDBaseT existente, ya sea modelo ST121HDBTE o ST121HDBTPW. Esto facilita la expansión de su sistema de señalización digital, a fin de que se adapte a los requisitos de su empresa.
El repetidor recibe la señal HDBaseT de su transmisor y la envía al receptor, que puede estar situado a hasta 70m de distancia, y a la vez se envía una señal de salida HDBaseT a la pantalla HDMI situada en la ubicación del repetidor. El repetidor también le permite agregar una fuente HDMI en la ubicación del repetidor y cambiar entre ambas fuentes en cada una de sus pantallas HDMI o HDBaseT conectadas.
Agregue la capacidad de ajuste a escala a su kit extensor HDBaseT, ya sea modelo ST121HDBTE o ST121HDBTPW.
El repetidor se conecta entre su receptor y transmisor HDBaseT existente, lo cual le permite la conexión de una pantalla HDMI al repetidor, y luego la transmisión en serie de la señal HDBaseT a una ubicación adicional situada a hasta 70m de distancia. El repetidor también incluye una entrada HDMI que le permite conectar una fuente de vídeo HDMI diferente en el repetidor y poder cambiar de fuente de salida en el receptor.
Para más flexibilidad, es posible agregar hasta tres repetidores HDBaseT a un kit extensor, ya sea modelo ST121HDBTE o ST121HDBTPW. Mediante el uso de varios repetidores (se adquieren por separado) es posible transmitir una señal HDBaseT a un total de cuatro ubicaciones, lo cual constituye una solución ideal para el enrutamiento de señalización digital a través de grandes superficies, como centros comerciales, estadios, colegios u hospitales.
Garantía de instalación y funcionamiento profesional
El repetidor HDBaseT incluye hardware de montaje discreto en una pared o un rack para equipos. Esto ayuda a evitar el desorden y garantiza una instalación profesional que además evitará que se desvíe la atención de sus clientes más allá del contenido de su pantalla: solución perfecta para negocios en que se utilizan pantallas, como bares o restaurantes.
Impresionante calidad 4K de imágenes a una gran distancia
Ahora que la industria audiovisual adopta cada vez más la tecnología 4K como estándar de vídeo de alta resolución, la distribución de vídeo a larga distancia puede ser todo un reto si se utilizan cables HDMI convencionales, debido a sus limitaciones de la distancia de alcance. Gracias a la compatibilidad con 4K, le causará asombro cómo HDBaseT mantiene la calidad de sus imágenes Ultra HD, cuatro veces la resolución de alta definición a 1080p, que se puede mantener incluso a 39,6 metros de distancia de su fuente de vídeo.
Mantenga la compatibilidad con sus equipos HD
Además, dado que el extensor es retrocompatible con alta definición a 1080p y resoluciones inferiores a 70 metros de distancia, puede utilizar este extensor sin problemas para que las imágenes de cualquier fuente de vídeo resulten impecables, a la vez que prepara para el futuro la configuración de su equipo para la implementación de calidad 4K.
¿Qué es HDBaseT?
HDBaseT es una tecnología de distribución de vídeo estándar, con cero latencia, que está revolucionando la distribución de vídeo HDMI. HDBaseT utiliza un método avanzado de modulación que permite distribuir audio y vídeo HDMI no comprimidos, así como otras señales adicionales a través de un solo cable Ethernet. Dado que ofrece una mayor versatilidad que los extensores HDMI tradicionales, así como alcance a distancias mayores que las que permiten los cables HDMI en sí, HDBaseT es la solución clara para integradores y diseñadores de sistemas, ya que un solo cable permite hacer muchísimo.
El adaptador ST121HDBTRP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Conecte pantallas adicionales a su infraestructura HDBaseT existente
Cree una solución escalable que le permita, en un futuro, agregar pantallas en diferentes ubicaciones
Enrute la señalización digital a través de espacios comerciales, como colegios, hospitales, estadios o centros comerciales
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933795 | |
Esprinet | ST121HDBTRP | |
UPC Code | 065030864565 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cableado | UTP Cat 5e o superior | |
Cantidad de Puertos | 1 | |
Montaje en Rack | Sí | |
Sistema En Cascada | Sí | |
Soporte de Audio | Sí | |
Rendimiento | ||
Distancia Máxima | 70 m / 230 ft | |
Especificaciones de Audio | Sonido envolvente 7.1 | |
Longitud Máxima del Cable | 70 m [229.6 ft] | |
Pantalla Plana Soportada | Sí | |
Resolución Digital Máxima | 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz | |
Resoluciones Admitidas | 4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz 2560x1600 @ 60 Hz 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
|
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad Local | 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input | |
1 - HDMI (19 pines) Hembra Output | ||
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input | ||
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Output | ||
1 - RJ-45 Hembra Input | ||
1 - RJ-45 Hembra Output | ||
1 - DB 9-pin Serial Hembra | ||
Indicadores | ||
Indicadores LED | 2 - indicadores LED de selección de entrada | |
2 - indicadores LED de selección de salida | ||
1 - Indicador LED de estado | ||
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 1.5 A | |
Consumo de Energía | 18 | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 0~80% sin condensación | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 43 mm [1.7 in] | |
Ancho del Producto | 117 mm [4.6 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 220 mm [8.7 in] | |
Peso del Producto | 930 g [32.8 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 1.7 kg [3.7 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Repetidor HDBase-T | |
1 - Mando a distancia IR | ||
1 - adaptador universal de alimentación (NA / RU / UE / AU) | ||
1 - Cable CAT5 | ||
1 - Kit de Montaje | ||
1 - Kit de Tornillos | ||
1 - kit de patas de goma | ||
1 - Guía de inicio rápido |
Productos Relacionados
Kit Extensor Vídeo Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m
La señal HDMI® se extiende hasta 50 metros a través de cableado Cat5e/6 con alimentación mediante cable a receptor
Kit Extensor Vídeo Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 RJ45 Autoalimentado - 30m
La señal HDMI® se extiende hasta 30 metros a través de cableado Cat5e/6 con alimentación mediante cable a receptor
Juego Kit Extensor Vídeo y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serie e IR - 100m
Extienda audio y video HDMI® a través de un cableado CAT5 estándar, con soporte para control Serial RS232 e Infrarrojo
Extensor HDMI por CAT5 HDBaseT con Concentrador USB e IR - Alargador 90m - Hasta 4K
Extienda una señal de vídeo 4K Ultra HD, IR (infrarrojos) y cuatro dispositivos USB, con alimentación a través de cableado, a una ubicación remota
Kit Extensor con Transmisor Compacto - HDMI por Cat5 - Hasta 4K
Extienda la señal de vídeo HDMI a través de un cable CAT5 o CAT6 a una ubicación remota situada a hasta 70 metros de distancia, con un pequeño transmisor con alimentación por USB, lo cual permite una instalación discreta
Transmisor Compacto HDBaseT - HDMI por CAT5 - Alimentado por USB - Hasta 4K
Extienda su fuente HDMI a una pantalla o receptor HDBaseT, a través de cableado Cat5e o CAT6
Extensor HDMI por CAT5e / CAT6 con Alimentación por Cable Ethernet PoC RS232 IR y 10/100 - 100m
Extensión de una señal HDMI en hasta 100 metros a través de cableado CAT5/CAT6, con red 10/100, infrarrojos, control serial y alimentación mediante cable (PoC)
Accesorios
Adaptador Universal de Alimentación de 12V CC 1,5A
Reemplace su cable de alimentación de 12V CC (1,5A), con una conexión fiable
Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K
Extienda una señal HDMI hasta 70 m a través de un solo cable Cat5
Juego Extensor HDMI por Cable CAT5 HDBaseT - 4K - 100m
Extienda una señal HDMI hasta 100 metros a través de cableado CAT5/CAT6 con alimentación mediante cable a receptor (PoC)
Cable Adaptador de Mini-Jack a RCA 91cm - Jack 3,5mm Macho - 2xRCA Macho - Negro
Conecte su ordenador o equipo reproductor de audio a un dispositivo con conectores RCA
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.