StarTech.com

Kit Extensor Vídeo VGA por Cable Cat5 UTP Ethernet de Red 4 Puertos - 2x Locales - 2x Remotos

Permite extender una señal de vídeo VGA a un monitor remoto mediante el uso de cables Cat5

ID del Producto: ST121UTPEU

  • Permite extender cables de vídeo hasta 150m (500')
  • Ancho de banda VGA 212MHz para obtener resoluciones de hasta 1600x1200 con una frecuencia de actualización de 85Hz
  • Consiste en 1 unidad Base para la pantalla local y 1 unidad Remota para la pantalla remota
Ver otros
  • Incluye un cable de extensión VGA para conectar la unidad Base al ordenador y un adaptador de corriente AC
  • Puro diseño de hardware – no requiere software ni controladores
  • Utiliza cable de red estándar Categoría 5 de par trenzado recto para brindar una transmisión de datos económica y confiable
  • Soporta monitores VGA, SVGA, y Multisync
  • Ofrece imágenes de excelente calidad
163,99 € EUR sin IVA
198,43 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5
Sistema En Cascada No
Rendimiento
Distancia Máxima 150 m / 500 ft
Longitud Máxima del Cable 130 m [426.4 ft]
Resolución Analógica Máxima Distance/Resolution
262ft(80m)/1600x1200 @85Hz
500ft(150m)/640x480 @60Hz
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conectores de Unidad Remota 1 - RJ-45 Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El consumo de energía es de 9V 130mA (máx.) AC para la unidad base, y de 9V 180mA (max.) AC para la unidad remota
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Alimentación de Salida 0.5A
Consumo de Energía 4.5
Corriente de Entrada .18
Tensión de Salida 9 AC
Características Físicas
Altura del Producto 2.3 cm [0.9 in]
Ancho del Producto 86 mm [3.4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 11.9 cm [4.7 in]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22.3 cm [8.8 in]
Ancho de la Caja 20 mm [0.8 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 kg [3.7 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Local del Extensor VGA
1 - Unidad Remota del Extensor VGA
1 - Soporte de Montaje para Receptor (c/ tornillos)
2 - Topes de Goma
2 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios