StarTech.com

Transmisor Extensor de Vídeo VGA 2 Puertos a través de cable cat5 UTP Ethernet - Vídeo sobre Cat5

Extienda y distribuya una señal VGA hasta en 2 pantallas a través de Cat5

ID del Producto: ST1212T

  • Dispone de 2 puertos de salida (VGA) locales y 2 puertos de salida (VGA a través de Ethernet) para conexiones remotas.
  • Permite extender video VGA en hasta 500 pies (150m)
  • Soporta múltiples unidades transmisoras conectadas en cascada
Ver otros
  • Diseño de hardware puro – no requiere software ni controladores
  • Compatible con la unidad repetidora ST121EXT para proporcionar mayor extensión
  • Compatible con el receptor ST121R
123,99 € EUR sin IVA
150,03 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

El Extensor de Video VGA a través de Cat5 de 2 puertos, ST1212T está diseñado para usar con nuestra serie de extensiones VGA a través de Cat5, ST121 brindando una distribución de video conveniente de hasta 500 pies (150 metros) mediante un cableado Ethernet Cat 5 (o superior). El ST1212T consta de una unidad de transmisión, por lo que requiere una unidad de Recepción (ST121R) para cada pantalla que se conecte. Para una mayor versatilidad se puede utilizar el Repetidor VGA a través de Cat 5 (ST121EXT) que permite ampliar la distancia entre el transmisor y el receptor unos 500 pies (150 metros) más, obteniendo una distancia total de 1000 pies (300 metros). Se pueden utilizar hasta 3 unidades repetidoras entre el transmisor y el receptor, permitiendo conectar monitores en cada repetidor y a la vez seguir extendiendo la distancia total. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • La extensión Cat 5 permite aprovechar la infraestructura Ethernet existente para amplificar la señal de video VGA
  • Su diseño de hardware puro simplifica la instalación y configuración por lo que no requiere software ni controladores
  • Soporte para conectar varias unidades transmisoras en cascada, y utilizar repetidores para aumentar la distancia, proporcionando un sistema escalable de distribución de video VGA

Aplicaciones

Permite utilizar una combinación de repetidores o receptores para facilitar la incorporación de pantallas adicionales a su instalación de señalización digital

Permite ubicar las pantallas en el lugar más adecuado para una correcta visualización y al equipo en un lugar limpio y seguro

Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financieros, educativos y empresariales para brindar contenido actualizado y atractivo.

Permite ampliar el espectro de sus publicidades en auditorios, ferias, exposiciones y establecimientos comerciales minoristas

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 2
Sistema En Cascada
Rendimiento
Distancia Máxima 150 m / 500 ft
Resoluciones Admitidas 1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
2 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Una Unidad Receptora (ST121R) por pantalla que esté conectando
Indicadores
Indicadores LED 1 - Activo
1 - Encendido
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 7.2
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 20 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 65 mm [2.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 100 mm [3.9 in]
Peso del Producto 195 g [6.9 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 522 g [18.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Extensora VGA de 2 Puertos
1 - Topes de Goma
1 - Adaptador Universal (USA/EU/RU)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor de vídeo VGA a través de CAT5, con 4 puertos - 150 m
ST1214T
Extensor de vídeo VGA a través de CAT5, con 4 puertos - 150 m

Extienda y distribuya una señal VGA hasta a 4 monitores utilizando cableado Cat5

215,99 € sin IVA
261,35 € con IVA
Extensor de Vídeo VGA de 8 puertos a través de Cat5
ST1218T
Extensor de Vídeo VGA de 8 puertos a través de Cat5

Extienda y distribuya una señal VGA hasta en 8 pantallas a través de Cat5

339,99 € sin IVA
411,39 € con IVA

Accesorios