Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Extensor de vídeo VGA a través de CAT5, con 4 puertos - 150 m

ID del Producto: ST1214T

Extienda y distribuya una señal VGA hasta a 4 monitores utilizando cableado Cat5

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
215,99 € EUR sin IVA
259,19 € con IVA

ID: ST1214T

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El extensor de vídeo VGA de 4 puertos a través de Cat 5 ST1214T permite la transmisión de la señal VGA de una sola fuente en hasta cuatro pantallas remotas situadas a una distancia de hasta 150 metros. Diseñado para que se utilice con nuestra serie de dispositivos de extensión de señal de vídeo VGA a través de Cat 5 ST121, el ST1214T es una de las tantas opciones que sirven de ayuda para crear una solución personalizada de extensión y distribución de señal VGA para muchas aplicaciones, incluida la señalización digital y las videoconferencias.

Dado que se compone de una sola unidad transmisora, este producto requiere una unidad receptora ST121REU por cada pantalla remota que se conecte. Si lo que busca es una solución transmisora de ocho puertos, le ofrecemos la unidad extensora de VGA con 8 puertos ST1218T.

Si desea más versatilidad, el repetidor de señal VGA a través de Cat 5 ST121EXTEU se puede utilizar para aumentar la distancia total de extensión de la señal VGA en 150 metros más, lo que permite que la señal VGA original sea transmitida a una distancia total de 300 metros desde el transmisor al receptor. Asimismo, es posible utilizar hasta tres unidades repetidoras entre el transmisor y el receptor, lo cual permite la conexión de un monitor en cada estación repetidora, aumentando la distancia total de extensión entre las unidades de transmisión y recepción.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 4
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Rendimiento
Distancia Máxima 150 m / 500 ft
Resolución Analógica Máxima 1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
4 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Una unidad receptora ST121R por pantalla remota que conecte
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 7.2
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Características Físicas
Altura del Producto 20.6 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 63.9 mm [2.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 103 mm [4.1 in]
Peso del Producto 246 g [8.7 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 kg [1.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Extensor VGA - Transmisor
4 - Patas de Goma
1 - Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)
Certificaciones
Transmisor Extensor de Vídeo VGA 2 Puertos a través de cable cat5 UTP Ethernet - Vídeo sobre Cat5
ST1212T

Transmisor Extensor de Vídeo VGA 2 Puertos a través de cable cat5 UTP Ethernet - Vídeo sobre Cat5

Extienda y distribuya una señal VGA hasta en 2 pantallas a través de Cat5

123,99 € sin IVA
148,79 € con IVA

Extensor de Vídeo VGA de 8 puertos a través de Cat5
ST1218T

Extensor de Vídeo VGA de 8 puertos a través de Cat5

Extienda y distribuya una señal VGA hasta en 8 pantallas a través de Cat5

339,99 € sin IVA
407,99 € con IVA

Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
SVA12M2NEUA

Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

24,99 € sin IVA
29,99 € con IVA

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M
SVA12M5NA

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

80,99 € sin IVA
97,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.