StarTech.com

Adaptador Gráfico Externo USB-C a VGA con Entrega de Potencia por USB - Conversor USB Type-C a VGA - 2048x1280

Conecte su ordenador portátil USB Type-C™ a una pantalla VGA, mientras lo recarga con un cable USB-C

ID del Producto: CDP2VGAUCP

  • Cargue su ordenador portátil y transmita vídeo de salida VGA mediante el uso del mismo puerto USB-C, que incluye alimentación por USB
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
Ver otros
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 2048x1280 a 60Hz
47,99 € EUR sin IVA
57,59 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

Este adaptador USB-C™ a VGA le permite conectar su ordenador portátil o MacBook equipado con USB Type-C™ a una pantalla VGA. El adaptador de vídeo incluye alimentación por USB, lo cual permite suministrar alimentación a su ordenador mientras transmite vídeo de salida a una pantalla VGA.

USB Type-C es una norma de conectividad universal que combina todas sus funciones esenciales en un puerto dinámico. Este adaptador funciona con dispositivos USB-C que transmiten una señal de vídeo DisplayPort, como MacBook y Chromebook Pixel™. También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Carga su ordenador portátil

A diferencia de algunos adaptadores de vídeo que ocupan el puerto USB-C de carga de su ordenador portátil mientras transmite vídeos de salida y, por tanto, no le permiten cargar su ordenador, este adaptador de vídeo es compatible con la entrega de potencia por USB hasta 60 vatios e incluye un puerto USB-C adicional. Esto significa que puede cargar su ordenador portátil incluso mientras transmite los vídeos de salida, solo tiene que conectar el adaptador de alimentación del ordenador portátil al puerto adicional. Solución perfecta para ordenadores portátiles que tienen un solo puerto USB-C.

Facilita la portabilidad

Este adaptador de vídeo USB Type-C ofrece la máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero y que ocupa poco espacio. Es el accesorio ideal para su MacBook o Chromebook, ya que se puede llevar fácilmente en la bolsa de su ordenador portátil o de cualquier otra bolsa. Su diseño ultraportátil lo convierte en solución ideal para aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina.

Facilita la conectividad

USB Type-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo, ya que el adaptador siempre conecta. Evita las molestias y situaciones incómodas por no poder conectar su dispositivo cuando realice presentaciones o vaya a compartir información a través de una pantalla.

Mantiene una calidad de imágenes con la más clara nitidez

El adaptador es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 2048x1280 (60Hz), y aún más fácilmente con monitores, proyectores o televisores de alta definición a 1080p o 720p. Le sorprenderá la calidad de imágenes que el adaptador ofrece, incluso cuando está conectado a una pantalla VGA de generación anterior. El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de calidad de vídeo integrada en su conector USB Type-C, para mostrar cada detalle en impresionante calidad de alta definición.

El adaptador CDP2VGAUCP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Recargue su portátil USB-C y suministre vídeo utilizando el mismo puerto USB-C

Lleve el adaptador consigo cuando viaje o se desplace y conéctelo a cualquier monitor, televisor o proyector VGA

Conecte a las estaciones de trabajo BYOD (traiga su propio dispositivo) y CYOD (escoja su propio dispositivo), en su oficina

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips ITE - IT6516
VIA/VLI - VL100
Señal de Salida VGA
Tipo de conversor Adaptadores
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 2048 x 1280 @ 60Hz
Resoluciones Admitidas 2048 x 1280 @ 60Hz
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Power Delivery 60W
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 32 mm [1.3 in]
Color Negro
Color Acentuado Negro
Longitud del Producto 150 mm [5.9 in]
Peso del Producto 24 g [0.8 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Gráfico Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2VGASA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su ordenador equipado con USB-C a una pantalla VGA y evite que su ordenador portátil entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

50,99 € sin IVA
61,19 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a VGA con Entrega de Potencia por USB - Conversor USB Type-C - Blanco
CDP2VGAUCPW
Adaptador Gráfico Externo USB-C a VGA con Entrega de Potencia por USB - Conversor USB Type-C - Blanco

Conecte su ordenador portátil USB Type-C™ a una pantalla VGA, mientras lo recarga con un cable USB-C

47,99 € sin IVA
57,59 € con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

51,99 € sin IVA
62,39 € con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 2m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

54,99 € sin IVA
65,99 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a HDMI con Entrega de Potencia por USB - Conversor USB Type-C a HDMI 4K 60Hz
CDP2HDUCP
Adaptador Gráfico Externo USB-C a HDMI con Entrega de Potencia por USB - Conversor USB Type-C a HDMI 4K 60Hz

Mediante el uso de un solo puerto USB Type-C de su ordenador portátil, transmita contenido de salida de vídeo HDMI y cargue el ordenador portátil

51,99 € sin IVA
62,39 € con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

39,99 € sin IVA
47,99 € con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HD4K60W
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco

Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

41,99 € sin IVA
50,39 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI con Entrega de Potencia - Adaptador de Vídeo USBC a HDMI con Power Delivery - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HDUCPW
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI con Entrega de Potencia - Adaptador de Vídeo USBC a HDMI con Power Delivery - 4K 60Hz - Blanco

Mediante el uso de un solo puerto USB Type-C de su ordenador portátil, transmita contenido de salida de vídeo HDMI y cargue el ordenador portátil

51,99 € sin IVA
62,39 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

48,99 € sin IVA
58,79 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2HD4K60SA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su ordenador equipado con USB-C a una pantalla HDMI y evite que su portátil entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

48,99 € sin IVA
58,79 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a HDMI con Entrega de Potencia por USB - Conversor USB Type-C a HDMI 4K 60Hz
CDP2HDUCP
Adaptador Gráfico Externo USB-C a HDMI con Entrega de Potencia por USB - Conversor USB Type-C a HDMI 4K 60Hz

Mediante el uso de un solo puerto USB Type-C de su ordenador portátil, transmita contenido de salida de vídeo HDMI y cargue el ordenador portátil

51,99 € sin IVA
62,39 € con IVA
Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3

Conecte dos pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

114,99 € sin IVA
137,99 € con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a un monitor DVI, sin que se requieran adaptadores adicionales

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 2m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a un monitor DVI, sin que se requieran adaptadores adicionales

48,99 € sin IVA
58,79 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador Gráfico USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ u ordenador portátil equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

40,99 € sin IVA
49,19 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a DVI - Blanco
CDP2DVIW
Adaptador Gráfico USB-C a DVI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™ u ordenador portátil equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

40,99 € sin IVA
49,19 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1m - 4K 60Hz
CDP2DPMM1MB
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1m - 4K 60Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB-C directamente a un monitor DP, sin requerir de adaptadores adicionales

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1,8m - 4K 60Hz
CDP2DPMM6B
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1,8m - 4K 60Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador equipado con DisplayPort a través de USB Type-C directamente a un monitor, sin que se requieran adaptadores adicionales

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla DisplayPort

34,99 € sin IVA
41,99 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPW
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a un monitor o proyector DisplayPort

34,99 € sin IVA
41,99 € con IVA
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST
MSTCDP122DP
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto USB Type-C

105,99 € sin IVA
127,19 € con IVA
Adaptador Divisor MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - Splitter Hub MST USB Tipo C a 3 Puertos DisplayPort
MSTCDP123DP
Adaptador Divisor MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - Splitter Hub MST USB Tipo C a 3 Puertos DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

163,99 € sin IVA
196,79 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto