StarTech.com

Cable Adaptador de 1,8m USB-C a DisplayPort 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a DP - Cable de Vídeo USBC

Utilice este cable USB-C a DisplayPort para la conexión de su ordenador equipado con USB Type C directamente a un monitor, sin necesidad de adaptadores adicionales

ID del Producto: CDP2DPMM6W

  • Diseño todo en uno que evita el exceso de adaptadores y cables
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
47,99 € EUR sin IVA
57,59 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

Este cable USB-C™ a DisplayPort constituye una solución práctica para la conexión directa de su dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con su monitor o proyector DisplayPort, a una distancia de hasta 1,8m. 

El adaptador funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como los MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13). También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Instalación sencilla y sin estorbo de cables con su MacBook o HP ENVY

Con 1,8m de longitud, este cable DisplayPort ofrece una conexión compacta que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Además, el diseño del cable USB-C en color blanco lo convierte en un atractivo accesorio para su HP ENVY o MacBook con USB-C. Si busca un cable de color blanco USB-C a DisplayPort más corto, StarTech.com también le ofrece el modelo CDP2DPMM1MW cable USB-C a DP blanco, 1m.

Así como este adaptador armoniza a la perfección con su Mac y HP ENVY, también resulta útil con cualquier ordenador equipado con USB-C que sea compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como su Dell XPS, Ultrabook™ o cualquier otro ordenador portátil con sistema Windows®. Pero si busca un cable de color negro a juego con su estación de trabajo, StarTech.com le ofrece una gama completa de cables negros USB-C a DisplayPort, como: el modelo CDP2DPMM1MB cable USB-C a DP negro, de 1m y el modelo CDP2DPMM6B cable USB-C a DP negro, de 1,8m, para que pueda elegir el color y la longitud adecuados para sus requisitos de instalación.

Sencilla conexión mediante USB Type-C

Este cable adaptador se conecta fácilmente, a través del versátil y práctico puerto USB Type-C de su dispositivo. USB-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo, evitando así las frustraciones de insertarlo correctamente cuando conecte su ordenador a su estación de trabajo o en una zona de trabajo compartida.

Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K a 60Hz le dejarán asombrado.El cable adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de vídeo integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K.  

Además, el adaptador es retrocompatible con las pantallas de generación anterior, como de 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo que requieren alta definición (HD), a la vez que prepara su equipo para compatibilidad futura con 4K 60Hz.

El modelo CDP2DPMM6W está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte un ordenador equipado con USB Type-C a un proyector o pantalla DisplayPort de su aula de clases, auditorio o sala de juntas

Instálelo en su estación de trabajo en la casa o en el equipo de una oficina compartida, con el fin de que su ordenador equipado con USB-C sea compatible con su pantalla DisplayPort

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
ID del Conjunto de Chips STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 60 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Macho Output
Observaciones / Requisitos
Nota Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con vídeo (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Características Físicas
Altura del Producto 10 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 20 mm [0.8 in]
Color Blanco
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 53 g [1.9 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador USB-C a DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Señal de Salida DisplayPort
Tipo de conversor Adaptadores de cable

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 1m USB-C a DisplayPort 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a DP - Cable de Vídeo USBC
CDP2DPMM1MW
Cable Adaptador de 1m USB-C a DisplayPort 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a DP - Cable de Vídeo USBC

Utilice este cable USB-C a DisplayPort para la conexión de su ordenador equipado con USB Type C directamente a un monitor, sin necesidad de adaptadores adicionales

41,99 € sin IVA
50,39 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1,8m - 4K 60Hz
CDP2DPMM6B
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1,8m - 4K 60Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador equipado con DisplayPort a través de USB Type-C directamente a un monitor, sin que se requieran adaptadores adicionales

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

48,99 € sin IVA
58,79 € con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

51,99 € sin IVA
62,39 € con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 2m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

54,99 € sin IVA
65,99 € con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

39,99 € sin IVA
47,99 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,59 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco
CDP2HDW
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,59 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA

Soporte de Producto

Preguntas frecuentes

Solución de problemas

Para salidas de 4K a 30Hz a una pantalla DisplayPort, su monitor debe ser compatible con la resolución y frecuencia de barrido. Si su monitor es compatible con 4K a 60Hz (DP 1.2 o superior), también puede ser necesario configurar el monitor para que funcione a 30Hz. 

Para resolver este problema, utilice los botones de su monitor para cambiar los parámetros de DisplayPort a DP1.1. Para más información sobre cómo cambiar la configuración de su monitor, consulte el sitio web del fabricante de su monitor.