StarTech.com

Cable Adaptador de 3m USB-C a DisplayPort 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a DP - Cable de Vídeo USBC

Utilice este cable USB-C a DisplayPort para la conexión de su ordenador equipado con USB Type C directamente a un monitor, sin necesidad de adaptadores adicionales

ID del Producto: CDP2DPMM3MB

  • Sitúe sus dispositivos donde sea necesario en su área de trabajo, con menor desorden de cables
  • Solución todo en uno de 3m con un cable y adaptador combinados
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
51,99 € EUR sin IVA
62,91 € EUR con IVA

General

Este cable adaptador USB-C™ a DisplayPort constituye una práctica solución para la conexión directa de su dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con su monitor o proyector DP. El adaptador ofrece una distancia de conexión de hasta 3m y funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como los MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13). También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Instalación sin estorbo de cables

Con 3 metros de longitud, este cable adaptador ofrece una conexión directa que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional.

Para instalaciones de menor longitud, StarTech.com también ofrece un cable USB-C a DisplayPort de 1m (CDP2DPMM1MB) y un [% product id="CDP2DPMM6B" text="cable USB-C a DisplayPort de 1,8m (CDP2DPMM6B)"], lo cual permite elegir la longitud de cable más adecuada para su instalación.

Impresionante calidad de imágenes

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K a 60Hz le dejarán asombrado. El cable adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de vídeo integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K. 

Además, el adaptador es compatible con resoluciones de pantallas más bajas, como de 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina o de otros espacios de trabajo que requieren alta definición (HD), a la vez que prepara su equipo para una futura compatibilidad con 4K 60Hz.

El adaptador MDP2VGA está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte un ordenador equipado con USB Type-C a un proyector o pantalla DisplayPort de su aula de clases, auditorio o sala de juntas

Instálelo en su estación de trabajo en la casa o en el equipo de una oficina compartida, con el fin de que su ordenador equipado con USB-C sea compatible con su monitor DisplayPort

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB Type-C
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips STMicroelectronics - STM32F072CBU6
PERICOM - PI3DPX1203
Salida A/V DisplayPort
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Macho Output
Observaciones / Requisitos
Nota Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20%-70%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 20 mm [0.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 3000 mm [118.1 in]
Peso del Producto 222 g [7.8 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 231 g [8.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C a DisplayPort

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 3m USB-C a DisplayPort 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a DP - Cable de Vídeo USBC
CDP2DPMM3MW
Cable Adaptador de 3m USB-C a DisplayPort 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a DP - Cable de Vídeo USBC

Utilice este cable USB-C a DisplayPort para la conexión de su ordenador equipado con USB Type C directamente a un monitor, sin necesidad de adaptadores adicionales

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1,8m - 4K 60Hz
CDP2DPMM6B
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1,8m - 4K 60Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador equipado con DisplayPort a través de USB Type-C directamente a un monitor, sin que se requieran adaptadores adicionales

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 2m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

54,99 € sin IVA
66,54 € con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco
CDP2HDW
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable Adaptador de 1m USB-C a DisplayPort 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a DP - Cable de Vídeo USBC
CDP2DPMM1MW
Cable Adaptador de 1m USB-C a DisplayPort 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a DP - Cable de Vídeo USBC

Utilice este cable USB-C a DisplayPort para la conexión de su ordenador equipado con USB Type C directamente a un monitor, sin necesidad de adaptadores adicionales

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA
Cable Adaptador de 1,8m USB-C a DisplayPort 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a DP - Cable de Vídeo USBC
CDP2DPMM6W
Cable Adaptador de 1,8m USB-C a DisplayPort 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a DP - Cable de Vídeo USBC

Utilice este cable USB-C a DisplayPort para la conexión de su ordenador equipado con USB Type C directamente a un monitor, sin necesidad de adaptadores adicionales

47,99 € sin IVA
58,07 € con IVA