StarTech.com

Cable Adaptador de 1,8m USB-C a Mini DisplayPort 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a mDP - Cable de Vídeo USBC

Utilice este cable para conectar su ordenador con USB Type-C directamente a un monitor Mini DisplayPort, sin necesidad de adaptadores adicionales

ID del Producto: CDP2MDPMM6B

  • Evite el desorden con una solución todo en uno de 1,8m con un cable y adaptador combinados
  • Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
48,99 € EUR sin IVA
59,28 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Este cable adaptador USB-C™ a Mini DisplayPort constituye una práctica solución para la conexión directa de su dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con su monitor Mini DP. El adaptador ofrece una distancia de conexión de hasta 1,8m y funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como los MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13). También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Instalación sin estorbo de cables

Con 1,8m de longitud, este cable adaptador ofrece una conexión directa que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional.

Para instalaciones de menor longitud, StarTech.com también ofrece un cable USB-C a Mini DisplayPort de 1m (CDP2MDPMM1MB), lo que le permite elegir la longitud de cable más adecuada para sus necesidades de instalación particulares.

Impresionante calidad de imágenes

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K a 60Hz le dejarán asombrado. El cable adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de vídeo integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K. 

Además, el adaptador es compatible con resoluciones de pantallas más bajas, como de 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina o de otros espacios de trabajo que requieren alta definición (HD), a la vez que prepara su equipo para una futura compatibilidad con 4K 60Hz.

El adaptador CDP2MDPMM6B está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

En el caso de aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo), conecte su MacBook o Dell XPS equipado con USB-C a un monitor Mini DisplayPort de la oficina

Conecte una pantalla mDP a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarla como pantalla secundaria

Conecte un ordenador portátil secundario equipado con USB-C al puerto mDP de su iMac 2009 o 2010, para utilizar su iMac como monitor

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Salida A/V Mini-DisplayPort
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Output
Observaciones / Requisitos
Nota Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 25%-60%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 10 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 20 mm [0.8 in]
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 45 g [1.6 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C a Mini DisplayPort

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 3m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPMM3MW
Cable de 3m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM6B
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 2m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

54,99 € sin IVA
66,54 € con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco
CDP2HDW
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPMM1MW
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPMM6W
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

47,99 € sin IVA
58,07 € con IVA
Cable Adaptador de 1,8m USB-C a Mini DisplayPort 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a mDP - Cable de Vídeo USBC
CDP2MDPMM6B
Cable Adaptador de 1,8m USB-C a Mini DisplayPort 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a mDP - Cable de Vídeo USBC

Utilice este cable para conectar su ordenador con USB Type-C directamente a un monitor Mini DisplayPort, sin necesidad de adaptadores adicionales

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USBC a Mini DisplayPort - Adaptador de Vídeo USB Tipo C a Mini DP - 4K 60Hz
CDP2MDP
Adaptador Gráfico Externo USBC a Mini DisplayPort - Adaptador de Vídeo USB Tipo C a Mini DP - 4K 60Hz

Utilice este adaptador USB C a mDP para conectar su ordenador equipado con USB Type C a un monitor Mini DisplayPort

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA