Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador Divisor MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - Splitter Hub MST USB Tipo C a 3 Puertos DisplayPort

ID del Producto: MSTCDP123DP

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

Características
  • Maximice su productividad, gracias a la conexión de tres pantallas independientes a su ordenador con el concentrador MST

  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C

  • Conecte casi cualquier televisor, monitor o proyector gracias a su compatibilidad con adaptadores de bajo costo (se adquieren por separado)

Más Características . . .
  • Compatibilidad con resoluciones de hasta 4K en hasta dos monitores, simultáneamente

  • Compatible con puertos Thunderbolt 3

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INFES
INGES ESPES
Disponible en
163,99 € EUR sin IVA
196,79 € con IVA

ID: MSTCDP123DP

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este concentrador MST le permite conectar tres monitores DisplayPort a su ordenador portátil equipado con USB-C™. MST garantiza una configuración sencilla, ya que funciona a nivel nativo en cualquier dispositivo Windows®, compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort a través de USB Type-C™, como los modelos de ordenador portátil Dell Precision™ y Dell XPS™ y ASUS® ROG GL752.

El concentrador MST también funciona con puertos Thunderbolt™ 3 para proporcionar conversiones Thunderbolt 3 a DisplayPort triple. Además, con un rango de precios inferior a los replicadores de puertos, el concentrador MST constituye una solución multimonitor que resulta más económica que un replicador de puertos tradicional para ordenador portátil.

Aumente su productividad mediante el uso de varios monitores

Las generaciones más recientes de ordenadores portátiles son más portátiles que nunca. Desafortunadamente, esto significa que tienen menos salidas de vídeo y una pantalla pequeña integrada. Este concentrador MST resuelve estos problemas, ya que le permite conectar tres pantallas a un puerto USB-C de su ordenador, lo cual facilita en gran medida el trabajo multitarea.

El concentrador MST permite extender su escritorio en otros monitores y mostrar contenido independiente en cada pantalla. Esto facilita el trabajo multitarea y aumenta su productividad: solución perfecta para facilitar la conectividad en zonas de trabajo compartidas, mediante un conjunto de teclado y ratón inalámbricos.

También es posible duplicar la misma imagen en varias pantallas, para posibilitar la visualización remota de aplicaciones como murales de señalización digital.

Aumente su productividad mediante el uso de varias pantallas

Asombrosa calidad de imagen que no agota los recursos de su sistema

La tecnología MST utiliza su tarjeta gráfica existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K Ultra HD. La tecnología 4K es compatible con los dispositivos audiovisuales más recientes y ofrece cuatro veces la resolución que ofrece 1080p.

Además, dado que el concentrador MST ofrece salida de alta definición 1080p, resulta perfecto para todas las aplicaciones de alta resolución, como el diseño gráfico y las imágenes de uso médico.

software sobre productividad mostrado en tres monitores

Funciona con cualquier monitor, televisor o proyector

Este concentrador MST le permite utilizar adaptadores de vídeo DP independientes para la conexión de pantallas HDMI, VGA o DVI, a fin de facilitar la compatibilidad con todos sus monitores existentes.

Extienda su compatibilidad

El modelo MSTCDP123DP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows 10, 8.1, 8

Aplicaciones
  • Conecte pantallas adicionales a su dispositivo USB-C
  • Utilice una pantalla para obtener referencias de datos, por ejemplo, en sitios web, mientras que en otra pantalla trabaja en sus documentos
  • Conecte su dispositivo USB-C compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort a tres pantallas de alta resolución en su estación de trabajo
  • Permite crear una pantalla panorámica para aplicaciones de señalización digital DisplayPort
  • Edite ficheros de imágenes, vídeos o audio a través de dos pantallas adicionales, en cualquier modo de orientación o resolución
  • Amplíe una hoja de cálculo en tres pantallas adicionales, a fin de no tener que desplazarse hacia los extremos de la hoja
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
ID del Conjunto de Chips MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Señal de Salida DisplayPort
Soporte de Audio
Tipo de conversor Concentrador MST
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 30hz
Resoluciones Admitidas

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 3 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows 10, 8.1, 8
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 18 mm [0.7 in]
Ancho del Producto 60 mm [2.4 in]
Color Negro
Longitud del Cable 322 mm [12.7 in]
Longitud del Producto 78 mm [3.1 in]
Peso del Producto 86 g [3 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador MST
1 - Guía rápida de inicio
Certificaciones
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST
MSTCDP122DP

Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto USB Type-C

105,99 € sin IVA
127,19 € con IVA

Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD

Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3

Conecte dos pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

114,99 € sin IVA
137,99 € con IVA

Splitter Multiplicador Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTMDP122DP

Splitter Multiplicador Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas independientes a un solo puerto mDP 1.2

105,99 € sin IVA
127,19 € con IVA

Concentrador MST - Mini DisplayPort a 3x DisplayPort
MSTMDP123DP

Concentrador MST - Mini DisplayPort a 3x DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas a un solo puerto mDP 1.2

154,99 € sin IVA
185,99 € con IVA

Splitter Multiplicador Mini DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTMDP124DP

Splitter Multiplicador Mini DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar cuatro pantallas independientes a un solo puerto mDP 1.2

211,99 € sin IVA
254,39 € con IVA

Concentrador MST - Mini DisplayPort a 3x HDMI
MSTMDP123HD

Concentrador MST - Mini DisplayPort a 3x HDMI

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas a un solo puerto mDP 1.2

166,99 € sin IVA
200,39 € con IVA

Splitter Multiplicador DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTDP122DP

Splitter Multiplicador DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto DP 1.2

105,99 € sin IVA
127,19 € con IVA

Concentrador MST - DisplayPort a 3x DisplayPort
MSTDP123DP

Concentrador MST - DisplayPort a 3x DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto DP 1.2

154,99 € sin IVA
185,99 € con IVA

Splitter Multiplicador DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTDP124DP

Splitter Multiplicador DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar cuatro pantallas a un solo puerto DP 1.2

211,99 € sin IVA
254,39 € con IVA

Adaptador de Vídeo DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMI

Adaptador de Vídeo DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

28,99 € sin IVA
34,79 € con IVA

Adaptador Conversor DisplayPort 1.2 a VGA - Convertidor DP a VGA HD15 - 1920x1200
DP2VGA3

Adaptador Conversor DisplayPort 1.2 a VGA - Convertidor DP a VGA HD15 - 1920x1200

Conexión de un PC equipado con DisplayPort 1.2 a un monitor o proyector VGA

28,99 € sin IVA
34,79 € con IVA

Adaptador de Vídeo DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo
DP2DVI2

Adaptador de Vídeo DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo

Conecte su monitor DVI a un ordenador equipado con salida DisplayPort®

15,99 € sin IVA
19,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.