StarTech.com

Adaptador DisplayPort a VGA - 1920x1200

DisplayPort 1.2 | Solución Multipantalla | con Conectividad Plug & Play

ID del Producto: DP2VGA3

  • Aumente su productividad agregando un monitor secundario a su estación de trabajo
  • Disfrute de calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 1920x1200 o 1080p
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
  • Fácil instalación, tipo plug-and-play
28,99 € EUR sin IVA
35,08 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V DisplayPort - 1.2
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.4 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 37 mm [1.5 in]
Color Negro
Longitud del Cable 100 mm [3.9 in]
Longitud del Producto 23 cm [9.1 in]
Peso del Producto 34 g [1.2 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 18 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 43 g [1.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort a VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Vídeo Activo DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Convertidor
DP2VGA
Adaptador Conversor de Vídeo Activo DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Convertidor

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA
Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200
DP2VGA2
Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200

Conecte un monitor VGA a un ordenador equipado con puerto DisplayPort®

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Adaptador de vídeo DisplayPort a VGA con audio
DP2VGAA
Adaptador de vídeo DisplayPort a VGA con audio

Conecte su ordenador a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3,5mm

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Cable Conversor de 1,8m Adaptador de Vídeo DisplayPort DP a VGA - Convertidor 1080p
DP2VGAMM6
Cable Conversor de 1,8m Adaptador de Vídeo DisplayPort DP a VGA - Convertidor 1080p

Conecte su monitor VGA a un ordenador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

46,99 € sin IVA
56,86 € con IVA
Cable 91cm de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM3B
Cable 91cm de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 91 cm

33,99 € sin IVA
41,13 € con IVA
Cable 1,8m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM6B
Cable 1,8m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 1,8 m

36,99 € sin IVA
44,76 € con IVA
Cable 3m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM10B
Cable 3m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 3 m

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Cable 4,5m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM15B
Cable 4,5m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 4,5 m

50,99 € sin IVA
61,70 € con IVA
Cable Adaptador de 2m DisplayPort a VGA con Audio
DP2VGAAMM2M
Cable Adaptador de 2m DisplayPort a VGA con Audio

Conecte el audio y vídeo desde su PC equipado con DisplayPort directamente a un monitor

46,99 € sin IVA
56,86 € con IVA
Cable Adaptador de 3m DisplayPort a VGA con Audio
DP2VGAAMM3M
Cable Adaptador de 3m DisplayPort a VGA con Audio

Conecte el audio y vídeo desde su PC equipado con DisplayPort directamente a un monitor

50,99 € sin IVA
61,70 € con IVA
Conversor Slimport / MyDP a VGA - Adaptador Micro USB a VGA para HP ChromeBook 11 - 1080p
SLMPT2VGA
Conversor Slimport / MyDP a VGA - Adaptador Micro USB a VGA para HP ChromeBook 11 - 1080p

Conexión de un dispositivo móvil con SlimPort disponible a un proyector o monitor VGA, ideal para ordenadores Chromebook equipados con SlimPort

29,99 € sin IVA
36,29 € con IVA

Accesorios