Adaptadores de vídeo USB-C

Incluso si su tablet, ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C™ no ofrece las conexiones de vídeo que requiere, nuestros adaptadores de vídeo USB Type-C™ facilitan la extensión de su pantalla a un monitor VGA, DisplayPort o HDMI.

Nuestra gama de adaptadores de vídeo USB Type-C ofrece funcionalidades como:

  • Rápida transmisión para la salida fluida de vídeo
  • Diseño compacto y de peso ligero, para ofrecer una solución de vídeo externo portátil, pero a la vez potente
  • Compatibilidad con salida de vídeo de alta definición (1080p) o 4K, para aplicaciones que requieren un uso intensivo de imágenes de vídeo
11 a 20 de 59 resultados
Adaptador Gráfico USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador Gráfico USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ u ordenador portátil equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

40,99 € sin IVA
49,60 € con IVA
Adaptador USB-C a HDMI  de 4K a 30Hz - Blanco
CDP2HDW
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA y HDMI - 2en1 - 4K 30Hz - Gris Espacial - Adaptador Gráfico Externo USB Tipo C
CDP2HDVGA
Adaptador USB-C a VGA y HDMI - 2en1 - 4K 30Hz - Gris Espacial - Adaptador Gráfico Externo USB Tipo C

Adaptador Multipuertos USB-C™| de Aluminio | con Cable Incorporado de 15,24cm

61,99 € sin IVA
75,01 € con IVA
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM1MB
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Adaptador  USB-C de Vídeo Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Gris Espacial
CDPVDHDMDPSG
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Gris Espacial

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrrollable

110,99 € sin IVA
134,30 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a DVI - Blanco
CDP2DVIW
Adaptador Gráfico USB-C a DVI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™ u ordenador portátil equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

40,99 € sin IVA
49,60 € con IVA
Cable Adaptador de 1m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Conversor de Vídeo USBC
CDP2HD1MBNL
Cable Adaptador de 1m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Conversor de Vídeo USBC

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HD4K60W
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco

Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA
Cable de 2m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro
CDP2DVIMM2MB
Cable de 2m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a DVI | Compatible con Thunderbolt™ 3

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA