Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador Thunderbolt 3 a HDMI Doble - 4K 30Hz

ID del Producto: TB32HD2

Utilice un puerto Thunderbolt 3 de su ordenador equipado con Windows para ejecutar aplicaciones que requieren un uso más intensivo de los recursos en dos pantallas 4K Ultra HD

Características
  • Conecte dos pantallas UHD 4K a su ordenador a través de un solo puerto Thunderbolt 3.

  • Ejecute aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos en pantallas 4K a 30Hz sin agotar los recursos del sistema

  • Certificación Thunderbolt

Más Características . . .
  • Retrocompatible con resoluciones más bajas, como alta definición de 1920 x 1200 y 1080p

  • No requiere adaptador de alimentación externo

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES MEDES TPOES BECHES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
139,99 € EUR sin IVA
167,99 € con IVA

ID: TB32HD2

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este adaptador Thunderbolt™ 3 de alto rendimiento le permite agregar dos monitores HDMI 4K a un ordenador a través de un solo puerto Thunderbolt 3 (USB-C™). El adaptador de vídeo Thunderbolt es compatible con los sistemas informáticos que admiten Thunderbolt 3, como los modelos de Dell™ Precision y Dell XPS.

Logotipo de Thunderbolt 3

Trabaje en modo multitarea a la resolución más alta.

Diagrama del adaptador Thunderbolt 3 a DisplayPort con dos pantallas

Thunderbolt 3 le permite utilizar un solo puerto de su ordenador portátil para salida doble con resolución 4K a dos pantallas independientes. Este rendimiento le permite ejecutar las aplicaciones que requieren el uso más intensivo de los recursos que se pueda imaginar en dos pantallas independientes. Puede transmitir contenido independiente de salida a cada pantalla, con resoluciones de hasta 4096 x 2160p a 30 Hz, lo cual resulta ideal para la edición de vídeo 4K o la realización de otras tareas de alta resolución Ultra HD, como la creación de dibujos CAD o la revisión de imágenes de uso médico.

Admite doble pantalla 4K para trabajar de manera más eficiente.

Dado que funciona como un adaptador gráfico externo con 2 puertos y soporte para audio, constituye una alternativa práctica y compacta en lugar de una base para ordenador portátil, en casos en que no se requiera toda la capacidad de acoplamiento.

Con dos pantallas UHD 4K, puede trabajar de manera más eficiente desde un ordenador portátil como, por ejemplo, el modelo Dell Precision, ya que puede lograr más en el mismo periodo. Además, como cada pantalla ofrece un rendimiento de 4K, puede obtener cuatro veces el espacio en pantalla, en comparación con la resolución de 1080p. Los profesionales creativos pueden ser más productivos, ya que cuentan con la libertad de editar vídeos 4K en una pantalla, mientras que en la segunda pantalla 4K pueden efectuar tareas de reproducción de vídeos sin editar.

No se agotan los recursos del sistema.

Diagrama del adaptador Thunderbolt 3 para DisplayPort con una pantalla

Este adaptador le ayuda a mantener el sistema de su equipo al máximo nivel de rendimiento. A diferencia de las soluciones externas de vídeo USB, Thunderbolt 3 le permite funcionar con la resolución 4K Ultra HD a 30 Hz en ambas pantallas, sin agotar los recursos del sistema.

Su retrocompatibilidad con pantallas 1080p de alta definición hace de este adaptador un magnífico accesorio para uso doméstico, en una oficina o cualquier otra aplicación en un espacio de trabajo.

El adaptador TB32HD2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Más información sobre Thunderbolt

Los puertos Thunderbolt 3 de su ordenador pueden no funcionar adecuadamente hasta que actualice uno o varios de los siguientes componentes de su ordenador:

  • BIOS
  • Firmware de Thunderbolt
  • Unidades del controlador de Thunderbolt 3
  • Software para Thunderbolt 3

Las actualizaciones necesarias varían según el ordenador.

Para obtener una lista actualizada de los ordenadores afectados e instrucciones, visite la página http://thunderbolttechnology.net/updates. Si el fabricante no figura en la lista del sitio web de Thunderbolt, póngase en contacto con su fabricante.

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Microsoft Windows® 10, 8/8.1

Aplicaciones
  • Conecte su ordenador a dos monitores 4K
  • Trabaje en diseños de alta resolución y contenido con uso intensivo de imágenes gráficas, como dibujos CAD o imágenes de Photoshop
  • Cree y edite vídeo 4K mientras utiliza software que requiere un uso intensivo de recursos
  • Trabaje en modo multitarea y realice una visualización previa del contenido de salida sin editar en una segunda pantalla 4K
  • Conecte con diferentes sistemas a través de pantallas 4K o 1080p, en caso de trabajo en oficinas compartidas para aplicaciones de oficina BOYD
  • Utilice una pantalla para consultar datos de referencia, como sitios web, mientras que en su otra pantalla puede crear el contenido 4K
  • Amplíe una hoja de cálculo en varias pantallas a fin de no tener que desplazarse hacia los extremos de la hoja
  • Acceda a vistas panorámicas integradas en las aplicaciones de software, mientras que visualiza el contenido útil de un tutorial en el monitor de su ordenador portátil
  • Conecte su Dell XPS o Dell Precision a dos monitores DisplayPort externos
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Señal de Salida HDMI
Soporte de Audio
Tipo de conversor Adaptadores
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 20 Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Macho Output
Conector B 2 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Microsoft Windows® 10, 8/8.1
Características Físicas
Altura del Producto 16 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 60 mm [2.4 in]
Longitud del Producto 114 mm [4.5 in]
Peso del Producto 103 g [3.6 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Thunderbolt 3 a HDMI dual
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Certificaciones
Adaptador Thunderbolt 3 a  DisplayPort Doble - 4K 60Hz
TB32DP2

Adaptador Thunderbolt 3 a DisplayPort Doble - 4K 60Hz

Utilice un puerto Thunderbolt 3 de su ordenador equipado con Windows para ejecutar aplicaciones que requieren un uso más intensivo de los recursos en dos pantallas 4K Ultra HD o en un monitor 5K

119,99 € sin IVA
143,99 € con IVA

Adaptador Conversor Thunderbolt 3 a 2 Puertos DisplayPort 4K 60Hz Compatible con Windows y Mac
TB32DP2T

Adaptador Conversor Thunderbolt 3 a 2 Puertos DisplayPort 4K 60Hz Compatible con Windows y Mac

Ejecute las aplicaciones más intensivas en dos pantallas 4K 60Hz, utilizando su ordenador Mac o PC

127,99 € sin IVA
153,59 € con IVA

Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD

Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3

Conecte dos pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

114,99 € sin IVA
137,99 € con IVA

Adaptador Divisor MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - Splitter Hub MST USB Tipo C a 3 Puertos DisplayPort
MSTCDP123DP

Adaptador Divisor MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - Splitter Hub MST USB Tipo C a 3 Puertos DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

163,99 € sin IVA
196,79 € con IVA

Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST
MSTCDP122DP

Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto USB Type-C

105,99 € sin IVA
127,19 € con IVA

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Cable Adaptador Conversor HDMI a DVI-D de 1,8m - Macho a Macho - Convertidor de Vídeo - Negro

Conecte un dispositivo de salida HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla HDMI

10,99 € sin IVA
13,19 € con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.